Medición de facturación

Los medidores de facturación de SEL ofrecen medición de energía bidireccional y de alta precisión de cuatro cuadrantes completos para aplicaciones de generación, intercambio, transmisión, distribución o industriales. También son ampliables a la medida de su aplicación. Combinar medidores con software de SEL proporciona una solución completa de administración de datos sobre medición que le permite optimizar su sistema de potencia al generar tendencias del consumo de energía, identificar picos de demanda y ayudar a localizar alteraciones en la calidad de la energía. 

Medidores de facturación

Estos medidores superan los requisitos de la clase de precisión 0.1 según ANSI C12.20-2015 y la clase de precisión 0.2 según IEC 62053-22:2003 en un amplio rango de corriente. 

Componentes del sistema

Combinar estos componentes con medidores de facturación expande su funcionalidad y les permite integrarse en los sistemas de negocios.

Soporte de instalación

Los medidores y los dispositivos accesorios de SEL se pueden montar en una variedad de ubicaciones o se pueden instalar en soluciones prefabricadas.