El SEL-T35 transmite mediciones de voltaje y corriente de CA y CD de alta precisión al software Synchrowave para el análisis de datos de área amplia en tiempo real. Este flujo de datos también incluye paquetes de energía calculados cada milisegundo, lo que proporciona mediciones de energía independientes de la frecuencia y los ángulos de fase.
Hasta 12 canales analógicos y 2 canales binarios transmiten los datos de voltaje y corriente a 14.4 kilomuestras por segundo (ksps) y los cálculos de energía a 1 ksps. La tecnología de paquetes de energía exclusiva de la industria le permite ver el intercambio de energía en tiempo real en la pantalla táctil a color con la IHM y el software Synchrowave. Un paquete de respaldo de alimentación integrado garantiza que nunca se pierda una perturbación durante las interrupciones de servicio de corta duración.
Vea el SEL-T35 y el software Synchrowave en acción con datos en vivo.
USD 5,400 por SEL-T35#0001, que incluye una licencia de Synchrowave Monitoring
Descargar SoftwareRegistro continuo de formas de onda: El SEL-T35 compacto transmite datos de hasta cuatro entradas de corriente de CA, cuatro entradas de voltaje de CA y cuatro entradas de CD directamente al software Synchrowave de SEL para su visualización y registro de historiador.
Operaciones intuitivas del panel frontal: Visualice las mediciones de corriente y voltaje de CA y CD, además de la transferencia de energía en el dominio del tiempo, en tiempo real en la IHM con pantalla táctil a color como si fuese un osciloscopio. Una vista de paquetes de energía pionera en la industria muestra mediciones de energía de 1 ms independientes de la frecuencia y los ángulos de fase y proporciona mayor visibilidad de su sistema de potencia.
Captura de datos sin disparo: Registre las formas de onda y los paquetes de energía en el dominio del tiempo a hasta 14.4 ksps sin disparos preconfigurados. Transmita datos continuamente para capturar fallas, perturbaciones y operaciones normales, y archive hasta varios años de datos ininterrumpidos.
Captura de datos flexible: Utilice entradas analógicas de CD de miliamperios de nivel bajo para medir la salida de transductores de terceros, como la temperatura, la irradiancia solar y el voltaje o la corriente de CD de alta energía.
Respaldo de alimentación simple ante eventos: Proteja su transmisión de datos frente a las interrupciones de corta duración con un paquete de alimentación integrado, que suministra al menos siete segundos de alimentación al dispositivo cuando se interrumpe la entrada de la fuente de alimentación.
Los monitores de potencia convencionales dependen de los cálculos basados en fasores para detectar las fallas y perturbaciones, pero el flujo de energía cambia más rápido que la tasa de medición típica de estos dispositivos de una vez por ciclo. Las mediciones en el dominio del tiempo en ksps exponen las perturbaciones del sistema de potencia que los monitores de potencia tradicionales no suelen capturar y le permiten tomar medidas de inmediato.
Los dispositivos de monitoreo y los medidores de calidad de energía capturan varios ciclos de datos de perturbaciones de la forma de onda basados en condiciones de eventos predefinidas, pero las perturbaciones del sistema de potencia se tornan menos predecibles a medida que se conectan más recursos energéticos distribuidos y cargas no lineales al sistema de potencia. Además, las perturbaciones pueden durar más que la ventana de registro de la forma de onda, y los dispositivos de registro tradicionales pueden no captar el evento.
El sistema de transmisión y registro continuos de oscilografía de SEL, compatible con dispositivos como el SEL-T35 que capturan y transmiten los datos del sistema de potencia, proporciona un registro ininterrumpido del voltaje, la corriente y la transferencia de energía.
.png?n=63868247720000&format=png)
Puerto USB tipo C
Pantalla táctil a color
Pulsadores retroiluminados
Paquete de respaldo de la fuente de alimentación
Entradas de corriente
Entradas de la fuente de alimentación
Puertos de comunicaciones
Salidas de contacto
Entradas Analógicas
Entradas de voltaje
Entradas de contacto y entradas de voltaje auxiliares
Visualización de las formas de onda de corriente y voltaje en tiempo real.
Vea cada julio de energía intercambiado en tiempo real (ya sea de CA, CD o ambos) y obtenga una vista única de la transferencia de energía de subciclo.
Vea la energía suministrada a la carga o que se recibe de la carga en intervalos de milisegundos.
Monitoree la calidad de la potencia en cualquier lugar con el robusto SEL-T35. Puede identificar perturbaciones en la calidad de la energía en los circuitos de corriente y voltaje con TC con abrazadera y cables de voltaje tipo pinza. El software Synchrowave Monitoring, que se ejecuta en una computadora portátil del usuario, captura continuamente una transmisión de forma de onda a 14.4 ksps del SEL-T35 a razón de 35 GB/día, lo que permite almacenar datos durante semanas.
Transmita oscilografía continua a 14.4 ksps con un formato IEEE C37.118 modificado transmitido por redes de alto ancho de banda al software SEL-5702 Synchrowave Operations o el software SEL-5703 Synchrowave Monitoring.
La transmisión de datos del SEL-T35 incluye paquetes de energía en el dominio del tiempo calculados cada milisegundo. Esta tecnología de paquetes de energía exclusiva de la industria captura mediciones de energía independientes de la frecuencia y los ángulos de fase, lo que elimina el retardo del seguimiento de frecuencia o los problemas de cálculos con señales no lineales. Los paquetes de energía positivos representan la energía suministrada a la carga. Los paquetes de energía negativos representan la energía recibida desde la carga. Los paquetes de energía negativos pueden indicar una utilización del sistema reducida.
Cuatro entradas analógicas de CD de miliamperios (mA) de nivel bajo miden la salida de transductores de terceros, como la temperatura, la irradiancia solar y el voltaje o la corriente de CD de alta energía.
El SEL-T35 diagrama las mediciones de voltaje, corriente y paquetes de energía en la pantalla táctil del panel frontal. Vea inmediatamente los cambios en un sistema de potencia durante las operaciones de conmutación, la transferencia de carga y las pruebas de puesta en marcha. La tecnología de paquetes de energía proporciona una vista única de la transferencia de energía de subciclo. El SEL-T35 mide cada julio de energía intercambiada en tiempo real, tanto si el sistema es de CA como de CD o ambos.
Capture fallas y perturbaciones del sistema con un software externo sin depender de condiciones de disparo preconfiguradas. Las aplicaciones incluyen archivado, cálculos de usuario, análisis de oscilaciones subsíncronas y análisis de fallas en equipos.
Un paquete de respaldo de la fuente de alimentación integrado sigue alimentando el SEL-T35 por al menos siete segundos si se interrumpe la entrada de la fuente de alimentación. Esta característica garantiza que el SEL-T35 nunca se pierda un evento durante interrupciones de corta duración.
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.