Los siguientes dispositivos de SEL emplean transceptores SFP para la comunicación por fibra óptica:
SEL ha calificado una variedad de transceptores SFP que cumplen con las especificaciones de entorno y temperatura requeridas para los productos de SEL.
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.
Confirme que el transceptor SFP Ethernet satisfará los requisitos de la aplicación y que es compatible con el dispositivo SEL como se indica en la columna “Compatible con”.
| Número de parte | Interfaz | Modo | Tipo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Pedidos | Compatible con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8115-01 | 10/100/1000BASE‑T | Cobre | RJ45 | 0,1 | Pedir ahora | SEL-2730M, SEL-2741 | |||||
| 8131-01 | 1000BASE‑SX | MM | Fibra dual | LC | 0.3 (62.5/125 µm) 0.55 (50/125 µm) | 850 | De –2.5 a –9 | 0 | –18 | Pedir ahora | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8130-01 | 1000BASE‑LX | SM | Fibra dual | LC | 10 | 1310 | De –3 a –9.5 | –3 | –21 | Pedir ahora | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8130-02 | 1000BASE‑LX | SM | Fibra dual | LC | 20 | 1310 | De –1 a –6 | –3 | –22 | Pedir ahora | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8130-03 | 1000BASE‑LX | SM | Fibra dual | LC | 30 | 1310 | De 0 a –5 | –3 | –24 | Pedir ahora | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8130-04 | 1000BASE‑LX | SM | Fibra dual | LC | 40 | 1310 | De 3 a –2 | –3 | –24 | Pedir ahora | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8130-05 | 1000BASE‑XD | SM | Fibra dual | LC | 50 | 1550 | De 0 a –5 | –3 | –24 | Pedir ahora | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8130-06 | 1000BASE‑ZX | SM | Fibra dual | LC | 80 | 1550 | De 5 a 0 | –3 | –24 | Pedir ahora | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8130-08 | 1000BASE‑ZX | SM | Fibra dual | LC | 160 | 1550 | De 5 a 1 | –10 | –36 | Pedir ahora | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8130-10 | 1000BASE‑ZX | SM | Fibra dual | LC | 200 | 1550 | De 8 a 5 | –10 | –36 | Pedir ahora | SEL-T400L, SEL-T401L, SEL-TWFL, SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8132-01 | 1000BASE‑BX | SM | Fibra simple | LC | 10 | 1310 TX, 1490 RXL | De –3 a –9 | –3 | –20 | Pedir ahora | SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8132-11 | 1000BASE‑BX | SM | Fibra simple | LC | 10 | 1490 TX, 1310 RX | De –3 a –9 | –3 | –20 | Pedir ahora | SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8132-02 | 1000BASE‑BX | SM | Fibra simple | LC | 20 | 1310 TX, 1490 RX | De –3 a –8 | –3 | –22 | Pedir ahora | SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8132-12 | 1000BASE‑BX | SM | Fibra simple | LC | 20 | 1490 TX, 1310 RX | De –3 a –8 | –3 | –22 | Pedir ahora | SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8132-03 | 1000BASE‑BX | SM | Fibra simple | LC | 40 | 1310 TX, 1490 RX | De 2 a –3 | –3 | –23 | Pedir ahora | SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8132-13 | 1000BASE‑BX | SM | Fibra simple | LC | 40 | 1490 TX, 1310 RX | De 2 a –3 | –3 | –23 | Pedir ahora | SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8132-04 | 1000BASE‑BX | SM | Fibra simple | LC | 60 | 1310 TX, 1490 RX | De 4 a –1 | –3 | –26 | Pedir ahora | SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8132-14 | 1000BASE‑BX | SM | Fibra simple | LC | 60 | 1490 TX, 1310 RX | De 4 a –1 | –3 | –26 | Pedir ahora | SEL-2730M, SEL-2730U, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-8021-01, SEL-8022-01, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8133-31 | 1000BASE‑CWDMA | SM | Fibra dual | LC | 80 | 1570 | De 5 a 0 | –3 | –27 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8133-32 | 1000BASE‑CWDMA | SM | Fibra dual | LC | 80 | 1590 | De 5 a 0 | –3 | –27 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
ALa temperatura ambiente máxima de funcionamiento de los SFP CWDM es +50 °C (+122 °F).
Contáctenos si necesita transceptores SFP Ethernet Gigabit para el SEL-8020-01.
| Número de parte | Interfaz | Modo | Tipo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Pedidos | Compatible con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8115-01 | 10/100/1000BASE‑T | Cobre | RJ45 | 0.1 | Pedir ahora | SEL-2730M, SEL-2741 | |||||
| 8109-01 | 100BASE‑FX | MM | Fibra dual | LC | 2 | 1310 | De –14 a –24 | –12 | –31 | Pedir ahora | SEL-TWFL, SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E |
| 8103-01 | 100BASE‑FX | MM | Fibra dual | LC | 2 | 1310 | De –14 a –24 | –12 | –31 | Pedir ahora | SEL-TMU, SEL-TWFL, SEL-400G, SEL-401, SEL-411L, SEL-421, SEL-451, SEL-487B, SEL-487E |
| 8104-01 | 100BASE‑LX | SM | Fibra dual | LC | 20 | 1310 | De –8 a –14 | –8 | –31 | Pedir ahora | SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T |
| 8104-02 | 100BASE‑EX | SM | Fibra dual | LC | 50 | 1310 | De 0 a –5 | –8 | –34 | Pedir ahora | SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T |
| 8104-03 | 100BASE‑ZX | SM | Fibra dual | LC | 80 | 1550 | De 0 a –5 | –8 | –34 | Pedir ahora | SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T |
| 8104-04 | 100BASE‑ZX | SM | Fibra dual | LC | 120 | 1550 | De 5 a 0 | –8 | –34 | Pedir ahora | SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T |
| 8104-05 | 100BASE‑ZX | SM | Fibra dual | LC | 160 | 1550 | De 5 a 2 | –10 | –35 | Pedir ahora | SEL-2731, SEL-2741, SEL-3350, SEL-3390E4, SEL-3390T |
| 8105-01 | 100BASE‑LX | SM | Fibra dual | LC | 20 | 1310 | De –8 a –14 | –8 | –31 | Pedir ahora | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8105-02 | 100BASE‑EX | SM | Fibra dual | LC | 50 | 1310 | De 0 a –5 | –8 | –34 | Pedir ahora | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8105-03 | 100BASE‑ZX | SM | Fibra dual | LC | 80 | 1550 | De 0 a –5 | –8 | –34 | Pedir ahora | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8105-04 | 100BASE‑ZX | SM | Fibra dual | LC | 120 | 1550 | De 5 a 0 | –8 | –34 | Pedir ahora | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8105-05 | 100BASE‑ZX | SM | Fibra dual | LC | 160 | 1550 | De 5 a 2 | –10 | –35 | Pedir ahora | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8105-07 | 100BASE‑ZX | SM | Fibra dual | LC | 240 | 1550 | De 8 a 5 | –10 | –45 | Pedir ahora | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8106-01 | 100BASE‑FX | MM | Fibra dual | LC | 2 | 1310 | De –12 a –19 | –8 | –30 | Pedir ahora | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8107-02 | 100BASE‑BX | SM | Fibra simple | LC | 20 | 1310 TX, 1550 RX | De –8 a –14 | –8 | –33 | Pedir ahora | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8107-12 | 100BASE‑BX | SM | Fibra simple | LC | 20 | 1550 TX, 1310 RX | De –8 a –14 | –8 | –33 | Pedir ahora | SEL-2731, SEL-2741, SEL-8036-01, SEL-8036-02 |
| 8140-01 | 100BASE‑FX | MM | Fibra dual | LC | 0.55 (62.5/125 µm) 2 (50/125 µm) | 1310 | De –14 a –20 | –8 | –30 | Contáctenos | SEL-T401L |
Confirme que el transceptor SFP SONET satisfará los requisitos de la aplicación y que es compatible con el dispositivo SEL como se indica en la columna “Compatible con”.
| Número de parte | Interfaz | Modo | Tipo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Pedidos | Compatible con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | OC-48 | SM | Fibra dual | LC | 2 | 1310 | De –3 a –9.5 | –3 | –18 | Pedir ahora | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8121 | OC-48 | SM | Fibra dual | LC | 15 | 1310 | De 0 a –5 | 0 | –18 | Pedir ahora | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8122 | OC-48 | SM | Fibra dual | LC | 40 | 1310 | De 3 a –2 | –9 | –28 | Pedir ahora | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8123 | OC-48 | SM | Fibra dual | LC | 80 | 1550 | De 3 a –2 | –9 | –28 | Pedir ahora | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8124 | OC-48 | SM | Fibra dual | LC | 100 | 1550 | De 5 a 0 | –9 | –28 | Pedir ahora | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8125-01 | OC-48 | SM | Fibra dual | LC | 120 | 1550 | De 5 a 1 | –9 | –30 | Pedir ahora | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8125-02 | OC-48 | SM | Fibra dual | LC | 160 | 1550 | De 8 a 5 | –9 | –30 | Pedir ahora | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8127-01 | OC-48 | SM | Fibra simple | LC | 5 | 1310 TX, 1550 RX | De –3 a –10 | –3 | –18 | Pedir ahora | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8127-11 | OC-48 | SM | Fibra simple | LC | 5 | 1550 TX, 1310 RX | De –3 a –10 | –3 | –18 | Pedir ahora | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8127-02 | OC-48 | SM | Fibra simple | LC | 20 | 1310 TX, 1550 RX | De 0 a –5 | 0 | –18 | Pedir ahora | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8127-12 | OC-48 | SM | Fibra simple | LC | 20 | 1550 TX, 1310 RX | De 0 a –5 | 0 | –18 | Pedir ahora | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8127-03 | OC-48 | SM | Fibra simple | LC | 40 | 1310 TX, 1550 RX | De 3 a –2 | 0 | –20 | Pedir ahora | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8127-13 | OC-48 | SM | Fibra simple | LC | 40 | 1550 TX, 1310 RX | De 3 a –2 | 0 | –20 | Pedir ahora | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8127-04 | OC-48 | SM | Fibra simple | LC | 80 | 1510 TX, 1590 RX | De 3 a –2 | –9 | –28 | Pedir ahora | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8127-14 | OC-48 | SM | Fibra simple | LC | 80 | 1590 TX, 1510 RX | De 3 a –2 | –9 | –28 | Pedir ahora | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8128-01 | OC-48 | MM | Fibra simple | LC | 0.3 | 1310 TX, 1550 RX | 0 a –9 | –3 | –15 | Pedir ahora | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8128-11 | OC-48 | MM | Fibra simple | LC | 0.3 | 1550 TX, 1310 RX | 0 a –9 | –3 | –15 | Pedir ahora | SEL-8020-01, SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8129-11 | OC-48 | SM | Fibra dual | LC | 40 | 1470 (CWDMA) | De 3 a –2 | 0 | –20 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8129-15 | OC-48 | SM | Fibra dual | LC | 40 | 1550 (CWDMA) | De 3 a –2 | 0 | –20 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
ALa temperatura ambiente máxima de funcionamiento de los SFP CWDM es +50 °C (+122 °F).
| Número de parte | Interfaz | Modo | Tipo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Pedidos | Compatible con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110-01 | OC-12 | SM | Fibra dual | LC | 20 | 1310 | De –8 a –14 | –5 | –28 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8110-02 | OC-12 | SM | Fibra dual | LC | 40 | 1310 | De 2 a –3 | –8 | –28 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8110-03 | OC-12 | SM | Fibra dual | LC | 80 | 1550 | De 2 a –3 | –8 | –29 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8110-04 | OC-12 | SM | Fibra dual | LC | 120 | 1550 | De 5 a 0 | –9 | –34 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8110-05 | OC-12 | SM | Fibra dual | LC | 160 | 1550 | De 5 a 1 | –9 | –37 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8110-06 | OC-12 | SM | Fibra dual | LC | 200 | 1550 | De 6 a 3 | –9 | –38 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8111-01 | OC-12 | MM | Fibra dual | LC | 1 | 1310 | De –12 a –19 | –8 | –26 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8114-11 | OC-12 | SM | Fibra dual | LC | 80 | 1470 (CWDMA) | De 5 a 0 | –8 | –29 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8114-12 | OC-12 | SM | Fibra dual | LC | 80 | 1550 (CWDMA) | De 5 a 0 | –8 | –29 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8114-21 | OC-12 | SM | Fibra dual | LC | 120 | 1610 (CWDMA) | De 5 a 0 | –9 | –34 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8114-31 | OC-12 | SM | Fibra dual | LC | 160 | 1610 (CWDMA) | De 5 a 1 | –9 | –37 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
ALa temperatura ambiente máxima de funcionamiento de los SFP CWDM es +50 °C (+122 °F).
| Número de parte | Interfaz | Modo | Tipo | Conector | Distancia (km) | Longitud de onda (nm) | Potencia de Tx (dBm máx. a mín.) | Sens. de Rx Máx. (dBm) | Sens. de Rx Mín. (dBm) | Pedidos | Compatible con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8105-01 | OC-3 | SM | Fibra dual | LC | 20 | 1310 | De –8 a –14 | –8 | –31 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8105-02 | OC-3 | SM | Fibra dual | LC | 50 | 1310 | De 0 a –5 | –8 | –34 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8105-03 | OC-3 | SM | Fibra dual | LC | 80 | 1550 | De 0 a –5 | –8 | –34 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8105-04 | OC-3 | SM | Fibra dual | LC | 120 | 1550 | De 5 a 0 | –8 | –34 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8105-05 | OC-3 | SM | Fibra dual | LC | 160 | 1550 | De 5 a 2 | –10 | –35 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8105-07 | OC-3 | SM | Fibra dual | LC | 240 | 1550 | De 8 a 5 | –10 | –45 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8106-01 | OC-3 | MM | Fibra dual | LC | 2 | 1310 | De –12 a –19 | –8 | –30 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8107-02 | OC-3 | SM | Fibra simple | LC | 20 | 1310 TX, 1550 RX | De –8 a –14 | –8 | –33 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
| 8107-12 | OC-3 | SM | Fibra simple | LC | 20 | 1550 TX, 1310 RX | De –8 a –14 | –8 | –33 | Pedir ahora | SEL-8021-01, SEL-8022-01 |
Nota: Todos los SFP OC-3 también funcionan como SFP Fast Ethernet en el SEL ICON (SEL-8036-01 y SEL-8036-02).