| SEL-FLT | |
|---|---|
| General | Rango de temperatura de operación: –40 °C a 85 °C Rango de temperatura de almacenamiento: –40 °C a 85 °C Protección de entrada: IP66 Rango de la abrazadera: 6.4 a 38.1 mm Dimensiones: 159 × 192 × 252 mm Peso: 1.6 kg Ambiente de operación Grado de contaminación: 2 Humedad relativa: 5% a 95%, sin condensación Altitud máxima: 2,000 m |
| Sistema | Rango de frecuencia: 50 a 60 Hz Rango de corriente: 3 a 600 A Voltaje máximo: 69 kV (línea a línea) |
| Detección de fallas | Rango de umbral de disparo: 25 a 1,600 A Precisión de la detección de fallas: ±2 A + 4% Corriente de falla máxima: 25 kA para 10 ciclos Tiempo de respuesta de disparo: 24 ms a 60 Hz (por defecto) |
| Medición de carga | Rango de corriente: 3 a 600 A Precisión de la medición:
|
| Potencia | Corriente operativa continua mínima: 3.5 A Capacidad de la batería: 19 Ah Vida útil de la batería: 20 años |
| Horas de funcionamiento de los LED | Con potencia recolectada: 8 horas (por interrupción) Con la batería: 1,800 horas para interrupciones prolongadas |
| SEL-FLR | |
|---|---|
| General | Conector RF: TNC Rango de temperatura SEL-FLR: –40 °C a 85 °C según IEC 60068-2-1 y 60068-2-2 SEL-FLR con gabinete:
SEL-FLR (montaje en pared): 216 × 165.1 × 44.5 mm SEL-FLR con gabinete: 685.8 × 405.7 × 276.5 mm Ambiente de operación Grado de contaminación: 2 Humedad relativa: 5% a 95%, sin condensación Altitud máxima: 2,000 m |
| Communicación (Ethernet) | Puertos: 3 (1 frontal; 2 traseros) Velocidad de datos: 10/100 Mbps Conectores frontales y traseros: RJ45 Norma: IEEE 802.3 |
| Fuente de alimentación | SEL-FLR Rango de voltaje de entrada: 9 a 30 Vcd Consumo de energía: <10 W SEL-FLR con gabinete Voltaje de entrada: 120 Vca nominal Consumo de energía CA: <39 W Carga de CC utilizable: <25 W |
| Ambos SEL-FLT y SEL-FLR | |
|---|---|
| Sistema inalámbrico | Banda de frecuencia: 902 a 928 MHz ISM Ancho de banda ocupado: 850 kHz Modulación: 2-FSK digital Modo de operación: punto a multipunto Salida de energía: 26 dBm Cantidad de canales: 25, sin superposición Sensibilidad: -102 dBm ± 2 dB al 5% PER Velocidad de datos de enlace: 62.5 kbps Detección de errores: CRC de 16 bits Alcance esperado:
*Requiere un terreno plano con una línea de visión despejada y sin interferencias de radiofrecuencia; consulte la Guía de implementación del sistema FLT/FLR para obtener más información. |