DMS de SEL es una suite de aplicaciones de control de área amplia integradas diseñadas para monitorear, optimizar y controlar constantemente los sistemas de distribución. DMS actualmente incluye cuatro aplicaciones: Protocol Services; Model Data Import (MDI); Power System Model (PSM); y Fault Location, Isolation, and Service Restoration (FLISR).
FLISR es una solución que reduce los tiempos de interrupción del servicio para los clientes durante una falla permanente. Supervisa de forma continua los interruptores, restauradores y seccionadores en busca de una falla permanente y toma el control una vez que los sistemas de protección involucrados han finalizado su operación. FLISR abre dispositivos de conmutación para aislar el área con fallas y utiliza fuentes adyacentes para restablecer el suministro eléctrico al mayor número posible de clientes. FLISR es compatible con cualquier control de interruptor, restaurador o seccionador que utilice el protocolo DNP3.
Con la aplicación MDI, puede importar datos del sistema de información geográfica (SIG) del mundo real (con archivos .json o .geojson o el modelo de información común [CIM] IEC 61970) para configurar y actualizar modelos de sistema automáticamente. Usted puede ver y modificar esos modelos de sistema o diseñar nuevas topologías de forma manual utilizando la aplicación PSM, que ofrece una interfaz gráfica de configuración sencilla e intuitiva.
Con su interfaz gráfica y simulador integrado, la suite de aplicaciones DMS le permite construir y probar su sistema en cuestión de minutos. Una vez probada e implementada, la configuración de los alimentadores se transforma en la vista en tiempo real dentro de la aplicación FLISR, y le brinda información del estado del sistema de un vistazo desde el navegador web.
Las aplicaciones de DMS se ejecutan en SEL Blueframe, una plataforma de aplicaciones modular y segura. Implemente SEL Blueframe en cualquiera de las plataformas computacionales de SEL (SEL-3350, SEL-3355 y SEL-3360) o máquinas virtuales. Si desea obtener más información sobre implementaciones virtuales, contacte a su soporte local.
Detecte fallas y responda rápidamente: FLISR monitorea constantemente los dispositivos de conmutación a través de una conexión de protocolo compatible y detecta automáticamente fallas permanentes o eventos de voltaje (de fase abierta y pérdida de fuente). Una vez que los dispositivos de protección completan su acción, FLISR aísla el evento y restaura la carga desde una o más fuentes vecinas. Maximiza la carga restaurada y el margen disponible y minimiza las operaciones de maniobra al mínimo para extender la vida útil de los equipos de campo.
Optimice la configuración de alimentadores: configure y actualice de forma automática su sistema utilizando datos del SIG del mundo real. También puede construir su sistema en cuestión de minutos utilizando una interfaz gráfica intuitiva que le permite dibujar cada alimentador en un lienzo digital. Agregue interruptores, restauradores y seccionadores; y conéctelos y configure las propiedades para adaptarlos a sus necesidades operativas. Una vez configurados, mueva los alimentadores para prueba o implementación con solo hacer clic en un botón.
Escale fácilmente su sistema: escale su sistema FLISR utilizando la aplicación PSM, o administre todo el contenido del modelo a través de MDI. Los alimentadores implementados permanecen operativos mientras se configuran nuevos alimentadores.
Pruebe directamente el desempeño y la seguridad: el paquete de aplicaciones FLISR incluye un simulador que le permite probar nuevas configuraciones de alimentadores y realizar cambios en las configuraciones existentes directamente en Blueframe, sin interrumpir el sistema en tiempo real. Integrar la simulación en el proceso de configuración y puesta en servicio también es útil para la capacitación de operaciones y para evaluar escenarios hipotéticos durante el diseño de la red de distribución.
Genere automáticamente reportes detallados: FLISR crea automáticamente reportes que describen el tipo de evento y la información de ubicación, los pasos de mitigación tomados, cualquier problema encontrado y una secuencia de tiempo de los eventos.
Integre los dispositivos de campo existentes: implemente FLISR de manera económica utilizando controles de interruptores, de restauradores y de seccionadores existentes que admitan el protocolo DNP3. A medida que su sistema crezca, añada dispositivos a las configuraciones de alimentadores existentes sin costo adicional.
Implemente FLISR en modo de asesoramiento (Advisory): realice manualmente las secuencias de conmutación para el aislamiento y la restauración a través de un sistema SCADA existente. En el modo Advisory, FLISR generará un informe detallado y completo que incluye cálculos de distribución de carga y secuencias de conmutación para aislar una falla y restaurar la carga.
Seleccione y defina todos los activos para asignarlos a su modelo de DMS de SEL.
Defina el activo de DMS de SEL que será asignado a su activo modelo.
Refina las propiedades del activo durante la migración del modelo.
Especifique si los activos reciben los datos de una fuente asignada o de un valor definido por el usuario. Copie y pegue fácilmente las propiedades entre los activos de DMS de SEL.
Cada alimentador tiene un lienzo digital exclusivo donde se dibujan los ajustes, lo que le permite escalar su sistema sin añadir complejidad. Navegue o busque alimentadores desde esta ubicación.
Cree de manera rápida una jerarquía del sistema para separar los alimentadores con el fin de poder consultarlos rápidamente y asignarlos aguas arriba.
La validación activa y las notificaciones de error lo ayudan a configurar correctamente su sistema con eficiencia.
Configure rápidamente los ajustes específicos del dispositivo para su sistema.
Dibuje su modelo rápidamente o administre su vista de importación de línea única del GIS de MDI usando el lienzo digital de PSM. Una vez puesto en marcha, el diagrama que usted dibuje se convierte en la vista de la aplicación FLISR, que proporciona información de un vistazo sobre el estado y las operaciones del sistema.
Vea el estado actual de FLISR con indicadores de estado codificados por colores.
Vea cómo funciona su sistema de un vistazo usando la topología del alimentador gráfico integrada.
Pruebe su sistema con un simulador que se ejecuta con solo hacer clic en un botón.
The FLISR application package automatically generates reports with detailed information about events detected and mitigation steps taken by FLISR. These reports are designed to be easily read and interpreted and include before and after diagrams that mirror the user interface. In the advisory mode, FLISR will generate reports that advise on how to manually execute isolation and restoration switching sequences.
View the feeder location, event type, start time, end time, and total event duration.

Visualize the feeder state at the moment the event was detected and once the event was complete, including fault indications, fault location, and FLISR control operations.

View pre-event loading and status, post-event status, and service restoration performance.

See what control actions FLISR took to isolate the fault and to restore service.

FLISR centralizado
FLISR es muy adecuado para una implementación centralizada. FLISR está diseñado para escalar, lo que permite implementar de forma sencilla el primero, décimo o centésimo alimentador sin afectar los alimentadores actualmente implementados. FLISR está diseñado para ejecutarse en el sistema operativo seguro SEL Blueframe, pero está construido con la misma tecnología que las modernas aplicaciones nativas de la nube. Es compatible tanto con las plataformas computacionales robustas de SEL como con entornos virtualizados y clústeres privados de Blueframe.
FLISR regional (PRÓXIMAMENTE)
FLISR se creó para ser distribuible, lo que permite a las empresas suministradoras de energía impulsar sus soluciones de automatización inteligente hacia los bordes de la red. Muchas de estas empresas implementan FLISR por regiones, zonas o subestaciones. Esto puede implicar la distribución física de las instancias de Blueframe o la distribución organizacional de ajustes entre múltiples instancias de Blueframe ubicadas en el mismo sitio. Los sistemas distribuidos pueden ser más resilientes ante condiciones climáticas adversas y reducir la carga de comunicaciones que se impone a los sistemas de radio.
Plataforma
Las aplicaciones DMS se ejecutan en la plataforma de aplicaciones SEL Blueframe. Blueframe es un sistema seguro y modular para instalar aplicaciones de SEL y para administrar e intercambiar datos entre aplicaciones compatibles. Blueframe está diseñado para minimizar la superficie de ataque e incluye varias medidas de seguridad, como listas de permitidos, para evitar accesos no autorizados y ataques. Proporciona una solución escalable y personalizable que se adapta a sus necesidades específicas.
Hardware
Blueframe se ejecuta en plataformas computacionales potentes y confiables de SEL que garantizan la disponibilidad del sistema en las aplicaciones y los entornos más exigentes. Seleccione el hardware adecuado para su aplicación entre modelos que ofrecen diversas opciones de potencia de procesamiento, controladores, módulos de memoria, capacidades de expansión y factores de forma. Blueframe y sus aplicaciones especializadas vienen integrados en el controlador de automatización que usted elija.
Blueframe también se puede implementar de forma virtual en otros equipos de hardware de nivel de servidor con un contrato de suscripción. Para obtener más información sobre implementaciones virtuales y los requisitos mínimos de hardware, comuníquese con su soporte local.
Obtenga más información sobre las plataformas computacionales de SEL:
SEL-3350Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.