Características de tiempo preciso

Característica estándar Opción/accesorio del modelo
Temporización precisaSEL-2401SEL-2404SEL-2407SEL-3400SEL-3401SEL ICONSEL-2488
Aplicaciones
Fuente de tiempo para subestación
Fuente de tiempo para aplicaciones industriales
Fuente de tiempo para PMU (sincrofasores IEEE C37.118.1-2011)
Fuente de tiempo para restaurador
Fuente de tiempo para la Protección diferencial de corriente de línea
Fuente de tiempo para localización de fallas por onda viajera
Reporte de eventos con sincronización de tiempo
Visualización a larga distancia 200 ft (61 m)
Fuentes de tiempo y distribución de tiempo
Salidas IRIG‑B demoduladas (Cantidad)116124+4Hasta 8
Salidas IRIG‑B moduladas (Cantidad)1Hasta 4
Seguimiento satelital GPS
Seguimiento satelital GLONASS (solo referencia)
Entrada IRIG‑B demodulada
Salida de pulso sincronizado
Servidor de protocolo de tiempo de red (NTP)
Protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588-2008 (con perfiles de sistema de potencia IEEE C37.238-2011/2017 y automatización de emepresas suministradoras de energía IEC/IEEE 61850-9-3:2016)
Verificación de señal satelital
Características
Pantalla LED grande, 76.2 mm (3.0 in) de alto
Pantalla, 14 mm (0.56 in) de alto
Hardware para montaje en rack
Hardware para montaje en panel o montaje en pared
Fuente de poder universal
Fuentes de poder directamente intercambiables, redundantes, dobles
Equipo de aprovisionamiento de energía (PSE) para alimentación a través de Ethernet (PoE)
Interfaz de red segura para configuración
Puertos seriales para configuración
Cuentas basadas en usuarios
Persistencia (holdover) de TCXO
Persistencia (holdover) de OCXO
Compensación de demora del cable para salidas de tiempo y antenas
Cumple con las normas ambientales y de sobrecarga IEEE C37.90 e IEC 60255
Precisión
Precisión promedio (ns)<100<100<100<40
Precisión máxima (ns)<500<500<500<1000<100