Comparación de productos

Características de protección de alimentador de distribución

Características SEL-451 SEL-351 SEL-351A SEL-351S SEL-851 SEL-751 SEL-751A SEL-501

SEL-501-2
SEL-551

SEL-551C
Protección de distribución—Aplicaciones
Protección de alimentador de distribución
BF Protección contra fallas de interruptor
ƒ
ƒ
Protección de interconexión de generador
 
   
25 Verificación de sincronismo
 
   
Tiro de carga por baja frecuencia ƒ
   
Tiro de carga por bajo voltaje ƒ
   
Protección
27/59 Bajo/Sobre voltaje
   
32 Elementos de potencia direccional ƒ
 
   
49 Sobrecarga térmica de cable/línea IEC ƒ        
     

50 (P,N,G,Q) Elemento de sobrecorriente
(fase, neutro, conexión a tierra, sec. neg.)


51 (P,N,G,Q) Elemento de sobrecorriente de tiempo


(fase, neutro, conexión a tierra, sec. neg.)

67 (P,N,Q) Sobrecorriente direccional


(fase, neutro, sec. neg.)
 
     
78VS Desfase vectorial          
     
81 Sobrefrecuencia/subfrecuencia
   
Sobrecorriente de neutro separada
 
Supervisión de invasión de carga
 
     
Entradas de voltaje analógicas de baja energía (LEA)
       
     

Protección direccional contra falla a tierra sensible
 
 
     
Lógica de teleprotección
 
         

81R Tasa de cambio de frecuencia del usuario (df/dt)
ƒ
 
   
81RF Tasa de cambio de frecuencia rápida ƒ        
   
Bloqueo por armónicos
     

Detección de fallas de alta


impedancia con tecnología Arc Sense (AST)
       
   
Detección de arco eléctrico        
   
Voltaje de fase fantasma  
         
Canales de corriente/voltaje 6/6 4/4 4/4 4/4
4/0 estándar

4/3 opcional

4/3 estándar

4/5 opcional

4/0 estándar

4/5 opcional
6/0 4/0
Control total de dos interruptores
           
 
Instrumentación y control
79 Recierre automático
 
Localización de fallas
 
     

Ecuaciones de control SELogic


con conmutadores de control remoto
 
Contadores SELogic
     
   
Verificación de voltaje al cierre
 
   
Relé de memoria no volátil SELogic
 
Interruptores de control local estables
 
Supervisor de baterías de la subestación
 
   
Supervisor de desgaste de interruptor/restaurador
 
   
Supervisor de bobina de disparo ƒ ƒ ƒ ƒ   ƒ ƒ   ƒ

Caída, elevación e interrupción (VSSI) de voltaje
 
         
Registrador de perfil de carga/señal
 
   
Registrador de eventos secuenciales
 
Polaridades invertibles por software
     
       
Modelo térmico compatible con IEC 60255
               
DNP3 nivel 2, estación remota
   
Protocolo de redundancia paralela (PRP)
 
     

Protocolo de tiempo de precisión versión 2 (PTPv2) IEEE 1588
       
     

Tecnología Time-Domain Link (TIDL)
               
Sincrofasores IEEE C37.118
 
   
Control de bahía
       
     
Ethernet
   
EtherNet/IP          
   
Servidor web integrado
     
     
IEC 61850
   
IEC 61850 edición 2
     
     
Tecnología Sampled Values IEC 61850‑9‑2
               

Opción de firmware con comunicaciones Mirrored Bits disponible
 
   
Protocolo simple de tiempo de red (SNTP)
   
Medición armónica  
       
Medición RMS
   

 Característica estándar


  Opción del modelo


ƒ Esta función puede programarse usando lógica

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL