html{display:none} SEL-T4287 Sistema de prueba de onda viajera | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-T4287

Sistema de prueba de onda viajera

Someta a prueba el rendimiento del relé de onda viajera con el Sistema de prueba de onda viajera SEL-T4287. El SEL-T4287 realiza pruebas precisas de los localizadores de falla de onda viajera de uno y doble extremo, así como de los elementos de protección de ondas viajeras.

Precios desde

USD 5,870

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Localización de fallas por onda viajera y realización de pruebas de protección de onda viajera: Genera pulsos de corriente con precisión de nanosegundos para realizar pruebas de aplicaciones de onda viajera, tales como localizadores de falla de onda viajera de uno y doble extremo, así como de elementos de protección de onda viajera.

Forma compacta y portátil: Utilice el SEL-T4287 en un laboratorio o en campo. El SEL-T4287 viene en una carcasa resistente y tiene una manija ajustable para su transporte; además, cuenta con una entrada de fuente de alimentación de CA que lo vuelve apto para su uso en cualquier ubicación.

Características

    1. 1

      Puerto USB para actualizaciones de firmware.

    2. 2

      Visualice los parámetros de línea y prueba.

    3. 3

      Visualice la fuente de activación de la prueba seleccionada.

    4. 4

      Arme e inicie una prueba manualmente.

    5. 5

      Desplácese hasta los parámetros de línea y prueba.

    6. 6

      Confirme los nuevos valores de parámetros de línea y prueba.

    7. 7

      Cambie la selección de menú e ingrese nuevos valores de parámetros de línea y pruebas.

    8. 8

      Salidas de corriente de onda viajera.

    9. 9

      Inicie una prueba mediante un activador de entrada binario de 48 V.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    1. 1

      Salidas de activación cruzada de lógica de transistor-transistor (TTL) hacia otros equipos de prueba.

    2. 2

      Entrada de activación cruzada de TTL desde otros equipos de prueba.

    3. 3

      Entrada IRIG-B de un reloj satelital para pruebas sincronizadas.

    4. 4

      Fuente de alimentación: 110–240 Vca.

    1
    2
    3
    4

Detalles

Generación precisa de ondas viajeras. La tecnología de onda viajera se basa en medir con precisión las veces de llegada del frente de onda. Para evaluar el rendimiento de un relé de onda viajera bajo diferentes condiciones, se requiere un sistema de pruebas preciso. El SEL-T4287 genera pulsos de onda viajera con una precisión de hasta 100 nanosegundos. 

Pruebas de aplicación de onda viajera. El SEL-T4287 es un dispositivo independiente que se puede configurar para pruebas de laboratorio o de campo de localizadores de falla de onda viajera de uno y doble extremo. Además, el SEL-T4287 evalúa el esquema diferencial de onda viajera (TW87) y el elemento direccional de onda viajera (TW32) en la Protección de línea de dominio del tiempo del SEL-T400L. El sistema de prueba cuenta con entradas de disparo para coordinar con otros ajustes de prueba, así como con una entrada IRIG-B para sincronizar pruebas de onda viajera integrales.

Configuración sencilla de prueba. Gracias a la interfaz de usuario intuitiva, definir las pruebas resulta fácil y rápido. Los ajustes de prueba de onda viajera solo requieren la longitud de la línea, la ubicación y el tipo de falla y el tiempo de propagación de la línea de onda viajera.

Ideal para el uso tanto en laboratorio como en campo. El SEL-T4287 viene en una carcasa resistente y tiene una manija ajustable para su transporte; además, está diseñado para el uso en laboratorio o en campo. La entrada de fuente de alimentación de CA universal le permite utilizar el SEL-T4287 en cualquier ubicación.

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.


Manuales de instrucción