html{display:none} SEL-T401L Relé de línea ultrarrápido - Soporte | Schweitzer Engineering Laboratories

Soporte

Póngase en contacto con su representante de ventas local

Soporte técnico de SEL

Pullman, WA, USA
+1.509.338.3838

Ver todos los contactos de soporte

Controlador de puerto USB e instrucciones de instalación

Este controlador permite la comunicación por USB entre computadoras con Windows y puertos USB de SEL para los siguientes dispositivos:

  • SEL-311C
  • SEL-351
  • SEL-351A
  • SEL-351RS Kestrel
  • SEL-351S
  • SEL-651R
  • SEL-651RA
  • SEL-T400L
  • SEL-T401L
  • SEL-TWFL

Instrucciones de instalación

  1. Descargue el directorio comprimido (zip) y extraiga los archivos.
  2. Abra y siga las instrucciones de instalación.
Para sistemas operativos Microsoft Windows.

Tamaño
580.00 kB
Código de fecha
20240424

Verificando descargas de software de SEL

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-T401L R103-V2 004 7.4.7.0
SEL-T401L R103-V1 004 7.4.7.0
SEL-T401L R103-V0 004 7.4.7.0
SEL-T401L R102-V5 003 6.10.13.0
SEL-T401L R102-V4 003 6.10.13.0
SEL-T401L R102-V3 003 6.10.13.0
SEL-T401L R102-V2 003 6.10.13.0
SEL-T401L R102-V1 003 6.10.13.0
SEL-T401L R102-V0 003 6.10.13.0
SEL-T401L R101-V6 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V5 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V4 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V3 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V2 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V1 002 6.10.6.0
SEL-T401L R101-V0 002 6.10.6.0
SEL-T401L R100-V0 001 6.10.0.4