| Entradas de corriente en CA | Fase de 5 A o 1 A y neutro de 5 A o 1 A (seleccionable mediante ajustes) |
| Entradas de voltaje de CA | 300 Vca continuo, 600 Vca por 10 segundos |
| Entradas/salidas | La opción estándar incluye 4 entradas digitales, 5 salidas digitales (1 tipo C, 2 tipo A estándar, 2 tipo A híbrida) |
| Contacto húmedo de entradas digitales | 4 entradas digitales (24 Vcd) internamente húmedas Entradas digitales binarias universales externamente húmedas (24–250 Vcd/Vca; seleccionable mediante ajustes) |
| Frecuencia y rotación de fases | Frecuencia del sistema: 50, 60 Hz Rotación de fases: ABC, ACB Seguimiento de frecuencia: 15-70 Hz |
| Elementos de Arc-Flash Time-Overlight (TOL1–TOL4) | Tiempo de pickup: 1 ms (incluida la operación de salida cuando se usa el contacto híbrido) Tiempo de dropout: 16 ms |
| Protocolos de comunicaciones | Los protocolos estándar incluyen protocolos SEL, Modbus RTU, Modbus TCP, comunicaciones Mirrored Bits, Telnet, el protocolo de transferencia de archivos (FTP), TCP/IP, comunicaciones mediante servidor web HTTP/HTTPS y el protocolo simple de tiempo de red (SNTP). Los protocolos opcionales incluyen IEC 61850 edición 2 y serial DNP3 y LAN/WAN. |
| Puertos de comunicaciones | Puerto USB-C en el panel frontal Uno o dos puertos Ethernet 10/100BASE-T* Puerto trasero EIA-232/EIA-485 con IRIG-B |
| Fuente de alimentación universal | 110 a 250 Vcd, 110 a 240 Vca |
| Temperatura de funcionamiento | De –40°C a +85°C (de –40 F a +185 F) |