html{display:none} SEL-849 Relé de administración de motor | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-849

Relé de administración de motor

El SEL-849 es un producto versátil apto para aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía. Ofrece protección de motor basada en la corriente, el voltaje y la temperatura; protección de alimentador basada en la corriente y el voltaje; detección de arco eléctrico; y medición de potencia.

El SEL-849 se instala fácilmente dentro de un contenedor del centro de control de motores (CCM) o un panel de control. Las IHM de relé de motor SEL-3421 y SEL-3422 opcionales permiten comunicaciones remotas simples.

Precios desde

USD 1,000

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección del motorel SEL-849 proporciona todas las características básicas de protección del motor, incluida la protección contra cortocircuitos, pérdida de carga, atascamiento de carga, arranque frecuente, corriente desequilibrada y condiciones de inversión de fase. Proteja motores trifásicos de voltaje bajo o medio y motores alimentados por variadores de frecuencia (VFD) con un modelo térmico mejorado. Conecte un transformador de corriente de equilibrio del núcleo (CBCT) externo para obtener una detección sensible de fallas a tierra en sistemas de alta impedancia conectados a tierra.

Protección de alimentadorconfigure elementos flexibles de sobrecorriente instantáneos y de tiempo (p. ej., sobrecorriente, voltaje, energía direccional) para proteger los circuitos alimentadores de bajo voltaje.

Medición y monitoreoanalice los reportes de SER y los reportes de eventos oscilográficos para agilizar la puesta en marcha, las pruebas y el diagnóstico posterior a la falla. Reduzca la cantidad de dispositivos de medición/monitoreo montados por separado aprovechando las características de reporte de arranques de motor, tendencias de arranques de motor, estadísticas de funcionamiento del motor, medición de energía, medición mínima/máxima y medición de demanda del relé SEL-849.

Mitigación de arco eléctricomejore la seguridad de los trabajadores utilizando la detección de arco eléctrico (AFD) incorporada en el relé. La AFD, supervisada por los elementos de sobrecorriente, ofrece protección segura, confiable y de acción rápida contra arcos eléctricos.

Conexión directaconecte hasta 690 V a las entradas de voltaje opcionales y hasta 256 amperes a plena carga (FLA) a través de los circuitos primarios del TC incorporado. Use transformadores de instrumentación externos para voltajes o corrientes más altos.

IHM opcionalesinstale relés SEL-849 en contenedores del CCM y conecte los módulos con pantalla opcional (SEL-3421 o SEL-3422) fuera del CCM para obtener un acceso seguro a los relés.

Integraciónseleccione entre diversos puertos y protocolos de comunicaciones —IEC 61850 Edición 1, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, EtherNet/IP, el protocolo de redundancia paralela (PRP) IEC 62439, DNP3, SEL ASCII y SNTP— para integrar los relés SEL-849 en sistemas de control y protección coordinados o de supervisión.

Características

    1. 1

      Los puertos seriales EIA-232 o EIA-485 proporcionan acceso de ingeniería rápido y sencillo.

    2. 2

      El sensor óptico admite la detección de arco eléctrico segura de alta velocidad.

    3. 3

      Puede usar portales que ahorran espacio para conductores de motor con un rango de calificación de amperes a plena carga (FLA) de 0.5–256 A o TC externos para alcanzar una calificación de FLA de hasta 6,000 A.

    4. 4

      Las entradas de voltaje de conexión directa opcionales (que permiten hasta 690 Vca) habilitan elementos de protección basada en el voltaje.

    5. 5

      El puerto Ethernet alimentado por la IHM habilita la revisión externa de los registros de eventos y estados para mejorar la seguridad.

    6. 6

      Una amplia variedad de protocolos y medios de comunicación ofrecen versatilidad para comunicarse con otros dispositivos y sistemas de control.

    7. 7

      Las opciones de fuente de poder incluyen 110–240 Vca, 125–250 Vcd o 24–48 Vcd.

    8. 8

      Los conectores para entrada de termistor y SA le permiten monitorear la temperatura del equipo e integrarlo a un sistema de control distribuido (DCS).

    9. 9

      Los conectores para ED y SD ofrecen una manera conveniente de emitir señales de control y monitorear equipos.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    1. 1

      Pantalla LCD grande para navegación, control de relés y diagnóstico

    2. 2

      Teclas de navegación que se ajustan al contexto

    3. 3

      Dos LED tricolores fijos y ocho programables

    4. 4

      Controles de motor fundamentales

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      IHM sencilla para conocer el estado y para control

    2. 2

      Etiqueta configurable para LED programables

    1
    2

Detalles

Múltiples aplicaciones

El SEL-849 ofrece protección de motor de bajo voltaje en prácticamente todas las aplicaciones, incluidas las aplicaciones de bombeo, de aire, de enfriamiento y de materiales a granel. Puede configurarse como un motor, un motor con variador de frecuencia (VFD) o un relé de protección de alimentador. También se puede usar como dispositivo de telemetría para monitoreo, medición y control.

Diseño compacto para CCM

Una aplicación principal del SEL-849 es la protección contra sobrecargas y arco eléctrico de los CCM. En esta aplicación, el SEL-849 opera el contactor, controlando el arranque y la parada del motor. El SEL-849 recibe comandos de arranque/parada con protocolos de control industrial basados en Ethernet, entradas de contacto o los botones pulsadores de arranque y parada de la IHM remota. El factor de forma compacto, de 71.1 mm (2.8 in) X 127.0 mm (5 in) X 152.4 mm (6 in), se instala fácilmente en cajones y contenedores del CCM. Los transformadores de corriente integrados ahorran espacio y reducen el tiempo de instalación.

Funcionalidad de telemetría

El SEL-849 es una excelente opción para el monitoreo, la medición y el control en aplicaciones de telemetría. Su tamaño compacto, costo reducido, multiplicidad de opciones de comunicación y opciones de IHM remota hacen del relé una opción perfecta para sistemas de distribución de energía para usos tales como monitoreo de fin de línea y medición de energía.

Interfaz web fácil de usar

La interfaz web facilita a los operadores configurar y monitorear el SEL-849.

Integración sencilla con sistemas de control

Varias opciones de protocolos de comunicaciones, como IEC 61850 Edición 1 y EtherNet/IP, permiten que el SEL-849 se use con sistemas de control nuevos y antiguos. Elija varias sesiones de Modbus TCP, Modbus serial, DNP3 LAN/WAN o DNP3 serial para configurar sus aplicaciones de manera personalizada. Cuando se seleccionan puertos Ethernet dobles, el relé también admite el PRP IEC 62439 y conmutación por falla rápida. Para una máxima flexibilidad, el SEL-849 incluye opciones para entradas de contacto internamente o externamente impregnadas.

Protección contra riesgo de arco eléctrico

Los CCM suelen tener un potencial alto de corrientes de falla, lo que se traduce en riesgos mayores de arco eléctrico. La capacidad de detección de arco eléctrico del relé SEL-849 reduce en gran medida la energía total del arco eléctrico.

Hardware robusto en el que puede confiar

Todos los relés SEL están diseñados para operar en entornos hostiles, en donde otros relés pueden fallar. El SEL-849 funciona en condiciones extremas, con una temperatura de funcionamiento de –40 °C a +85 °C, y está diseñado y probado para superar las normas vigentes, incluyendo aquellas en materia de vibración, compatibilidad electromagnética y condiciones ambientales adversas.

  • Puerto Ethernet adicional
  • EtherNet/IP
  • IEC 61850 Edición 1
  • DNP3 serial y LAN/WAN
  • PRP con puertos Ethernet dobles
  • Puerto de comunicaciones EIA-232/EIA-485 adicional
  • E/S digitales y analógicas adicionales (6 ED/1 SA)
  • Entradas de contacto externamente impregnadas (6 ED o 6 ED/1 SA)
  • Entradas de voltaje de conexión directa de 690 V y elementos de protección basada en el voltaje
  • Recubrimiento protector (opcional en el SEL-849, estándar en los módulos de IHM SEL-3421 y SEL-3422)
  • Kits de repuestos de modernización: Reemplace los relés de protección de motor existentes por kits de reemplazo directo SEL-849 y adaptadores de montaje:

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-849 R106-V2 003 6.6.0.0

Videos

How to Install SEL-849 Motor Management Relay

Cómo ajustar el Relé de administración de motor SEL-849

Protección contra arco eléctrico motorMAX

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-3421 R107-V0 SEL-3421-R107-V0-Z000000-D20250117 15/2/25 ~3250450001
SEL-3422 R107-V0 SEL-3421-R107-V0-Z000000-D20250117 15/2/25 ~3250450001
SEL-849 R110-V0 SEL-849-R110-V0-Z007004-D20250117 15/2/25 ~3250450001
SEL-849 R109-V1 SEL-849-R109-V1-Z006004-D20250117 15/2/25 ~3250450001
SEL-849 R108-V3 SEL-849-R108-V3-Z005003-D20250117 15/2/25 ~3250450001
SEL-849 R107-V5 SEL-849-R107-V5-Z004002-D20250117 15/2/25 ~3250450001
SEL-849 R106-V8 SEL-849-R106-V8-Z003002-D20250117 15/2/25 ~3250450001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-849 R106-V2 003 6.6.0.0