El SEL-787Z combina los principios de protección de alta impedancia con tecnologías numéricas avanzadas para brindar protección diferencial de alta impedancia. Aplique el SEL-787Z y el SEL-HZM para obtener una solución de protección de barras de zona única.
La variedad de opciones de resistores del SEL-HZM le permite personalizar el dispositivo a su aplicación. Un relé de derivación opcional y varistores de óxido metálico (MOV) de 7.8 kJ en el SEL-HZM protegen el relé de corrientes de falla. Los tres elementos independientes de alta impedancia en el SEL-787Z también pueden usarse para brindar protección de falla a tierra restringida (REF) a los transformadores de conexión estrella con puesta a tierra. Los elementos de sobrecorriente brindan protección de transformador adicional de respaldo.
Use la pantalla táctil a color de 5 pulgadas (12,7 cm) para configurar ajustes, acceder a datos de eventos y restaurar interruptores de forma manual desde el relé sin usar una computadora portátil. Realice estas acciones a distancia y simplifique las interconexiones mediante diversos protocolos de comunicaciones, como DNP3, Modbus e IEC 61850.
Protección diferencial de alta impedancia: brinde protección de barras económica y de alta velocidad con una única zona diferencial trifásica. El elemento diferencial de alta impedancia sumamente seguro del SEL-787Z soporta las entradas tanto de voltaje como de corriente por fase. Aplique elementos independientes de alta impedancia a la protección de barras de zona única, reactores, generadores y motores de gran tamaño, o use los elementos solos en devanados de transformadores conectados a tierra como protección de REF.
Módulo de alta impedancia de SEL (SEL-HZM): obtenga protección de barras completa de alta impedancia con un módulo de alta impedancia seguro y que no ocupa mucho espacio. Elija entre tres opciones de resistores en el SEL-HZM para brindar seguridad contra la saturación de TC durante fallas pasantes. Los MOV incorporados en el SEL-HZM limitan el voltaje en el resistor estabilizador durante las fallas de barras.
Comunicaciones flexibles: simplifique las interconexiones con protocolos como IEC 61850 Edición 2, DNP3, Modbus, EtherNet/IP, el protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP), entre otros. Use protocolos de comunicaciones para administrar dispositivos a distancia, por ejemplo, para descargar reportes de eventos, actualizar firmware y restablecer el relé. Los cuatro grupos de ajustes seleccionables del SEL-787Z pueden abarcar una amplia gama de contingencias de protección y control, con lo cual se incrementa la adaptabilidad de los sistemas que necesitan cambios de configuración frecuentes.
Registros de eventos de alta resolución: aumente la visibilidad del sistema y simplifique los esquemas de mantenimiento con los registros de eventos de alta resolución que contienen 40 muestras de datos por ciclo a 60 Hz (48 muestras de datos por ciclo para aplicaciones a 50 Hz). Use estos registros para simplificar los análisis de causa raíz.
Detección de arco eléctrico (AFD): instale y monitoree hasta ocho sensores puntuales o sensores de fibra con revestimiento transparente en equipos de interrupción y demás dispositivos con el SEL-787Z. Las salidas híbridas opcionales de alta velocidad brindan salidas de disparo de acción rápida al interruptor de circuito (menos de 50 µs), lo cual reduce en gran medida la energía incidente de un evento de arco eléctrico. Cada canal de AFD lleva a cabo pruebas automáticas y monitorea constantemente los circuitos ópticos para detectar cualquier falla y advertir acerca de ella, para así garantizar la protección contra arco eléctrico para el personal y el equipo.
Servidor web integrado: use el servidor web integrado y un navegador web para acceder a la información de ajustes de solo lectura, verificar el estado de las pruebas automáticas, inspeccionar datos de mediciones, descargar reportes de eventos y cargar firmware. La protección por contraseña multinivel separa el acceso a los reportes de datos de solo lectura y a la información de ajustes de las interfaces que se usan para actualizar el firmware del dispositivo.
Pantalla táctil a color de 5 pulgadas (12.7 cm): acceda a los datos de medición, vea registros de eventos, controle las operaciones del relé, edite los ajustes y mucho más sin necesidad de una computadora portátil. La pantalla táctil del SEL-787Z puede configurarse para mostrar una interfaz en inglés o en español. La pantalla táctil a color muestra con claridad el estado del interruptor y del equipo primario, lo cual mejora la seguridad durante las operaciones de mantenimiento.
La pantalla de 5 pulgadas (12,7 cm) y resolución de 800 x 480 brinda una experiencia de navegación directa mediante una pantalla táctil capacitiva disponible en inglés y en español.
Las carpetas y aplicaciones permiten el acceso rápido a pantallas de bahías, datos de medición y monitoreo, reportes, ajustes y más.
El pulsador de inicio le permite volver fácilmente a la pantalla de inicio predeterminada.
Los LED programables del panel frontal con etiquetas configurables por el usuario alertan a los operadores acerca de las fases con fallas y el funcionamiento de los elementos.
Botones programables por el usuario con etiquetado personalizado en el panel frontal.
Pantalla LCD grande de 2 × 16 caracteres.
Mensajes predeterminados o hasta 32 etiquetas de pantalla personalizables notifican al personal de eventos del sistema de potencia o del estado del relé.
Los LED programables del panel frontal con etiquetas configurables por el usuario alertan a los operadores acerca de las fases con fallas y el funcionamiento de los elementos.
Botones programables por el usuario con etiquetado personalizado en el panel frontal.
Juego de etiquetas configurables por el usuario.
Dos LED tricolores programables por pulsador.
Las opciones de fuente de poder incluyen 110–250 Vcd/110–240 Vca o 24–48 Vcd.
Una variedad de medios y protocolos de comunicaciones ofrecen versatilidad para comunicarse con otros dispositivos y sistemas de control.
El servidor web integrado brinda acceso directo a los relés para medir y monitorear datos.
Un puerto serial de fibra óptica para facilidad de acceso.
Las ranuras de tarjeta incluyen posiciones para entradas opcionales de E/S o de detección de arco eléctrico.
Las entradas de corriente de fase y de voltaje de fase opcionales están en una tarjeta, lo que libera espacio para opciones adicionales de tarjetas de E/S SELect.
El LED indica el estado del relé de derivación.
Tres entradas de alta impedancia segregadas por fase.
Alimentación y control del relé de derivación.
Protocolo de comunicaciones IEC 61850 Edición 2
Combine IEC 61850, una red Ethernet y el SEL-787Z para obtener el desempeño general más veloz en la automatización y el control de subestaciones. Optimice la configuración de relés compatibles con IEC 61850 con el software acSELerator Architect SEL-5032. Mejore la seguridad con las características de autenticación por contraseña y tiempo de espera de sesión. Transfiera archivos de eventos en formatos COMTRADE y CEV, además de reportes, ajustes y archivos CID.
Modo de prueba IEC 61850
Use el modo de prueba IEC 61850 para comprobar los componentes del sistema en subestaciones energizadas sin miedo a los contactos de salida de control en funcionamiento.
Acceso al servidor web
El servidor web integrado brinda acceso remoto y seguro al relé con protección con contraseña. Puede descargar reportes sobre el estado o visualizar información sobre medición y el relé de manera remota. Esto ayuda a minimizar los viajes a la ubicación de los relés y ahorra tiempo y dinero.
Diseño robusto
El SEL-787Z resiste las vibraciones, las descargas eléctricas, los transitorios rápidos y las temperaturas extremas, y tiene el intervalo de temperaturas de funcionamiento más amplio de la industria, de –40 °C a 85 °C (de –40 °F a 185 °F).
Pantalla táctil a color de 5 pulgadas (12.7 cm)
La sencilla interfaz táctil brinda una pantalla mímica de línea única para el monitoreo y control de bahías, y la interfaz puede configurarse en inglés o en español. Visualice ajustes de relés, resúmenes de eventos, estados objetivo, datos del registrador secuencial de eventos (SER) y mucho más. Según pruebas exhaustivas, la robusta pantalla táctil capacitiva cumple o excede las normas de la industria, así como también los requisitos de calidad y confiabilidad de SEL.
Instalación y montaje flexible
Implemente el SEL-787Z y el SEL-HZM para obtener protección robusta de alta impedancia. La solución de dos cajas ofrece flexibilidad en la instalación y el montaje del panel.
E/S personalizable
Monitoree y controle más dispositivos con una amplia gama de configuraciones de E/S analógicas y digitales en el SEL-787Z.
Versatilidad de SELogic
Simplifique la configuración mediante ecuaciones de control SELogic para las aplicaciones de alta impedancia.
| Producto | Revisión | ID de firmware | Fecha de disponibilidad | Número de serie |
|---|---|---|---|---|
| SEL-787Z | R302-V5 | SEL-787Z-R302-V5-Z001001-D20250731 | 21/8/25 | ~3252330001 |
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.
QuickSet es una herramienta para que los ingenieros y técnicos configuren, pongan en marcha y administren los dispositivos del sistema de potencia de forma rápida y sencilla. QuickSet incluye un editor lógico gráfico y una herramienta con plantillas de dispositivos para reducir el tiempo de configuración y optimizar la implementación.
Conozca más y descárguelo en la página del software QuickSet.
Bay Screen Builder es una aplicación integrada en QuickSet y el software acSELerator RTAC SEL-5033 que le permite crear pantallas de bahía para los dispositivos SEL con pantalla táctil. También se puede programar las pantallas para que muestren los valores de corriente, frecuencia, voltaje y otros datos.
Conozca más y descárguelo en la página del software QuickSet.
Architect permite que los usuarios configuren y documenten los sistemas IEC 61850 que incluyen comunicaciones GOOSE, valores muestreados (SV) o especificación de mensajes de fabricación (MMS). Architect compara automáticamente los archivos SCL con los requisitos de IEC 61850 para garantizar el cumplimiento con la norma.
Conozca más y descárguelo en la página del software Architect.
Las aplicaciones DMA, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.
Conozca más y descárguelo en la página del software DMA.
El software Synchrowave Event ayuda a los ingenieros a diagnosticar el comportamiento de un relé de protección durante una falla del sistema de potencia. Es una solución poderosa y fácil de usar para visualizar y analizar los reportes de eventos y archivos COMTRADE de relés de SEL.
Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Event.