html{display:none} Comparación del SEL-787 y el SEL-787-2/-3/-4 | Schweitzer Engineering Laboratories

Comparación del SEL-787 y el SEL-787-2/-3/-4

Característica estándar

Opción del modelo

Las características en común no se incluyen en esta comparación. Para obtener información más detallada, visite las páginas de los productos.

CaracterísticasSEL-787SEL-787-2/-3/-4
Panel frontal de la pantalla
Pantalla táctil a color de 5 pulgadas, resolución de 800 × 480 
8 pulsadores en el panel frontal, personalizables 
Idiomas disponibles(español)
Entradas de TC/TP
Corriente diferencial 6Hasta 12
Canal VS/VBAT0Hasta 1
Elementos diferenciales y de falla a tierra restringida (REF)
Devanados de protección diferencial (estándar)22, 3 o 4
Devanados de protección diferencial (devanado 3 configurado para REF) Hasta 3
Elementos de REF (devanado 3 configurado para REF) Hasta 2
Elementos de protección
24 Sobreexcitación (volts/hertz) (-2E/-3E/-3S)
25 Verificación de sincronismo  (-3S)
27I Subvoltaje de tiempo inverso (fase, fase a fase, secuencial, Vsync)  (-2E/-3E/-3S)
27P Subvoltaje (fase) con característica inversa (-2E/-3E/-3S)
27PP Subvoltaje de fase a fase  (-2E/-3E/-3S)
27S Subvoltaje de canal VS  (-3S)
32 Potencia direccional (-2E/-3E/-3S)
50N Sobrecorriente de neutro (-21/-2E/-3E)
51N Sobrecorriente de tiempo de neutro (-21/-2E/-3E)
51PC Sobrecorriente de tiempo de fase, devanados combinados  (-3E, -3S, -4X)
51GC Sobrecorriente de tiempo de tierra, devanados combinados  (-3E, -3S, -4X)
59 (P,G,Q) Sobrevoltaje (fase, conexión a tierra, secuencia negativa) (-2E/-3E/-3S)
59PP Sobrevoltaje de fase a fase  (-2E/-3E/-3S)
59I Sobrevoltaje de tiempo inverso (fase, fase a fase, secuencial, Vsync)  (-2E/-3E/-3S)
59S Sobrevoltaje de canal VS  (-3S)
60LOP Pérdida de potencial (-2E/-3E/-3S)
81 (O,U) Sobrefrecuencia/Subfrecuencia (-2E/-3E/-3S)
Instrumentación y control
Devanados protegidos22, 3 o 4
Compatibilidad con tarjeta de 14 entradas digitales 
Reportes de eventos de DFR15 o 64 ciclos15, 64 o 180 ciclos
Adquisición de datos16 muestras/ciclo32 muestras/ciclo
Seguimiento de frecuencia:20–70 Hz15–70 Hz
Compatibilidad con mensajes GOOSE entrantes1664
UTR Unidad terminal remota
PMU Medición fasorial sincronizadaHasta 10 mensajes por segundoHasta 60 mensajes por segundo a 60 Hz
Interruptores de desconexión de múltiples posiciones 
Controle los interruptores de desconexión desde el diagrama de bahías 
Descargas de firmware a través de Ethernet 
WEB Servidor web 
Monitor de baterías de la subestación 
Protocolos de comunicaciones
IEC 61850 Edición 2 
Protocolo IEC 60870-5-103 
EtherNet/IP 
Protocolo de redundancia paralela (PRP). 
Protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588 

Literatura

Los documentos más nuevos se muestran primero.

Literatura

Publicaciones

Diagramas