html{display:none} SEL-787-2/-3/-4 Relé de protección de transformador | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-787-2/-3/-4

Relé de protección de transformador

Proteja y monitoree la mayoría de los transformadores de dos, tres y cuatro devanados con la plataforma versátil SEL-787. Ofrece automatización y flexibilidad avanzadas, datos de administración de activos y modernización sencilla de la mayoría de los relés electromagnéticos. La pantalla táctil a color de 5 pulgadas y 800 × 480 opcional le permite definir, monitorear y controlar directamente el sistema, incluyendo hasta cinco conmutadores de desconexión de dos o tres posiciones.

Los modelos SEL-787-2E/-21/-2X ofrecen la protección diferencial de dos devanados, y los modelos SEL-787-3E/-3S ofrecen la protección diferencial de tres devanados. Seleccione el modelo SEL-787-4X para la protección diferencial de cuatro devanados basada en la corriente.

Tabla comparativa de la familia SEL-787

Precios desde

USD 4,200

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección de multidevanadosseleccione el SEL-787 para la protección diferencial de doble pendiente estándar con bloqueo y retención por armónicas para la mayoría de transformadores con dos, tres o cuatro devanados. El SEL-787 ofrece hasta tres elementos independientes de falla restringida a tierra (REF) para la detección sensible de fallas a tierra en transformadores con conexión estrella puesta a tierra. El relé también incluye una variedad de elementos de sobrecorriente para protección de respaldo, incluyendo elementos de fase, secuencia negativa, residual a tierra y neutro a tierra. La protección contra fallas del interruptor para hasta cuatro interruptores de tripolares también es estándar.

Rastreo de frecuencia: elija el SEL-787 para aplicaciones de elevación de generador y frecuencia variable. El relé tiene entradas de voltaje para proporcionar protección de volts/hertz con un rastreo de frecuencia de 20 a 70 Hz. Utilice elementos de sobre/baja frecuencia y sobre/bajo voltaje para implementar el tiro de carga y otros esquemas de control con el relé.

Supervisión de verificación de sincronismo y de baterías CD de subestacionesprograme el canal de voltaje VS/VBAT en el SEL-787-3S para realizar una verificación de sincronismo a través de un interruptor o para supervisar los niveles de voltaje CD de la batería de la subestación.

Protección y supervisión de fallas externasmida los niveles acumulados de fallas externas con el supervisor de fallas externas del transformador. Además, utilice las entradas térmicas opcionales de 4-20 mA o de detección de temperatura por resistencia (RTD) para supervisar la temperaturas del ambiente, la del tanque de cambiador de derivaciones bajo carga (LTC) y la del aceite del transformador.

Ambientes agresivosel SEL-787 funciona en condiciones extremas, con una temperatura de operación de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185°F), y está diseñado y probado para superar los estándares aplicables, incluyendo vibración, compatibilidad electromagnética y condiciones ambientales adversas. Además, el SEL-787 cuenta con certificación de ATEX y Underwriters Laboratories (UL) clase I, división 2 para uso en entornos peligrosos y potencialmente explosivos.

Medición y reportesdígales adiós a los dispositivos de medición instalados por separado gracias a las funciones de medición incorporadas. Usted puede analizar reportes del registrador secuencial de eventos (SER) y reportes de eventos oscilográficos para agilizar la puesta en marcha, las pruebas y los diagnósticos posteriores a la falla. También puede transferir archivos de eventos en formatos COMTRADE y CEV, además de reportes, ajustes y archivos CID. El protocolo SER no solicitado permite recopilar mensajes binarios del SER en toda la estación.

Controles de operador locales/remotosuse ocho botones programables del panel frontal, cada uno con dos LED tricolores programables, para una amplia variedad de aplicaciones, como control de disparo y cierre simplificado, además de indicaciones de estado para todos los interruptores. Con los pulsadores de la interfaz de control de operador, implemente con facilidad esquemas de control de operador locales y remotos con 32 bits de control local y 32 bits de control remoto. Las etiquetas del panel frontal configurables y deslizables y las ecuaciones de control SELogic le permiten cambiar la función y la identificación de LED bandera, además de los LED y los pulsadores de control del operador.

Integración y automatizaciónseleccione entre una variedad de medios y protocolos de comunicaciones para respaldar todas sus soluciones de integración y automatización. Puede integrar el SEL-787 con rapidez en esquemas de comunicaciones seriales o basadas en Ethernet con los protocolos IEC 61850 Edición 2, IEC 60870-5-103, el protocolo de redundancia paralela (PRP) IEC 62439, Ethernet/IP, el protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588, comunicaciones MIRRORED BITS, Modbus y DNP3, entre otros. Puede elegir los paneles frontales en inglés o español. El software de PC, los puertos ASCII y la IHM también están disponibles en español.

Características

    1. 1

      Pantalla LCD grande de 2 × 16 caracteres 

    2. 2

      Mensajes predeterminados o hasta 32 etiquetas de pantalla personalizables notifican al personal de eventos del sistema de potencia o del estado del relé 

    3. 3

      LED tricolores programables en el panel frontal.

    4. 4

      Pulsadores y etiquetas personalizables 

    5. 5

      Juego de etiquetas configurables por el usuario

    6. 6

      Dos LED tricolores programables por pulsador 

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      La pantalla a color de 5 pulgadas y 800 × 480 ofrece navegación directa por medio de una pantalla táctil capacitiva

    2. 2

      Un teclado completo facilita el ajuste de la configuración del sistema

    3. 3

      Las carpetas y aplicaciones permiten el acceso rápido a pantallas de bahías, datos de medición y monitoreo, reportes, ajustes y más

    4. 4

      El pulsador de inicio le permite volver fácilmente a la pantalla de inicio predeterminada

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Las opciones de fuente de poder incluyen 110–250 Vcd/110–240 Vca o 24–48 Vcd

    2. 2

      2 entradas digitales (ED) y 3 salidas digitales (SD)

    3. 3

      Una amplia variedad de protocolos y medios de comunicación que ofrecen versatilidad para comunicarse con otros dispositivos y sistemas de control

    4. 4

      Un servidor web integrado brinda acceso directo a los relés para medir y monitorear datos

    5. 5

      Puerto serial EIA-232 (P3) y puerto serial EIA-232 (P2) de fibra óptica con entrada IRIG-B

    6. 6

      Posiciones para tarjetas I/O opcionales.

    7. 7

      Posiciones para opciones de corriente y voltaje

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      Pantallas de bahías y control de bahías

      Seleccione entre pantallas de bahías predefinidas o configure hasta cinco pantallas de bahías mediante el uso del software acSELerator® Bay Screen Builder SEL-5036 y el software acSELerator QuickSet® SEL-5030. Con la pantalla de bahías, puede controlar hasta 4 interruptores, 16 desconexiones de dos posiciones y 2 desconexiones de tres posiciones, y puede visualizar datos analógicos y digitales en una pantalla contextual.

      Para controlar un interruptor, simplemente pulse la aplicación de pantallas de bahías en la pantalla de inicio y, luego, pulse el interruptor que desee controlar.

    1
    1. 1

      Autenticación

      Introduzca su contraseña de Nivel 2 y pulse Enviar. El teclado en pantalla le permite introducir contraseñas con rapidez y facilidad. 

    1
    1. 1

      Control de interruptor

      Pulse Disparar o Cerrar para controlar el interruptor. Cuando se le solicite que confirme la acción antes de que se complete la operación, escoja Sí o No.

    1
    1. 1

      Medición de fasores

      Vea una representación gráfica y textual de voltajes y corrientes en tiempo real en un sistema de potencia durante condiciones equilibradas y desequilibradas. Al analizar los fasores, puede determinar las condiciones del sistema de potencia.

    1
    1. 1

      Medición de datos básicos

      Vea la potencia real, reactiva y aparente de cada fase de su sistema, y monitoree la información sobre el factor de potencia para determinar si la corriente de la fase adelanta o retrasa el voltaje de la fase. 

    1
    1. 1

      Energía del medidor

      Visualice las cantidades de medición de energía real, reactiva y aparente importadas y exportadas a un sistema. Restablezca fácilmente los valores de energía a través de la pantalla, y registre la fecha y hora del restablecimiento.

    1
    1. 1

      Registrador secuencial de eventos

      Revise con facilidad los datos del SER con estampa de tiempo, incluso si el Relay Word Bit está activado o desactivado, durante el análisis de la causa raíz de un evento.

    1

Detalles

Protección contra fallas de interruptor, voltaje, sobrecorriente y protección diferencial de corriente para dos, tres o cuatro devanados
Aplique la protección diferencial de dos, tres o cuatro devanados de doble pendiente con elementos de sobrecorriente de fase, secuencia negativa, residual y neutro para protección de respaldo. Puede ajustar elementos en los modelos SEL-787-3E/-3S para la protección basada en voltaje y frecuencia. La protección contra falla de interruptor para hasta cuatro interruptores tripolares es estándar.

Seguridad y dependabilidad
Proporcione seguridad máxima durante fallas externas y condiciones de transitorias de magnetización. El SEL-787 puede detectar fallas internas con rapidez, durante condiciones de transitorias o de operación normales, con el uso de elementos diferenciales combinados de bloqueo y retención por armónicas.

Supervisión de transformadores
Ajuste el SEL-787 para registrar y acumular el esfuerzo causado por de fallas externas para usarlo en las ecuaciones de control SELogic® o supervisión manual. Además, puede supervisar la temperatura ambiente, la del tanque de cambiador de derivaciones bajo carga (LTC) y la del aceite del transformador con entradas análogicas opcionales 4–20 mA o entradas térmicas RTD para extender la vida de su transformador.

Control del operadorUse ocho botones programables del panel frontal, cada uno con dos LEDs tricolores programables, para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo fácil control de disparo y cierre e indicaciones de estado para un interruptor. Puede implementar esquemas de control de operador local y remoto con 32 bits de control local y 32 bits de control remoto.

Pantalla táctil opcional
La interfaz de pantalla táctil fácil de usar ofrece una pantalla mímica unifilar para el monitoreo y el control de bahías. Usted puede visualizar cantidades medidas, diagramas de fasores, ajustes del relé, resúmenes de eventos, estados de objetivos y datos del registrador secuencial de eventos (SER), entre otras cuestiones. Según pruebas exhaustivas, la robusta pantalla táctil capacitiva cumple o excede las normas de la industria, así como también los requisitos de calidad y fiabilidad de SEL.

Modo de prueba IEC 61850
Compruebe los componentes del sistema 61850 en subestaciones energizadas sin miedo a los contactos de salida de control en funcionamiento.

Acceso al servidor web
El servidor web integrado brinda acceso remoto y seguro al relé con protección por contraseña. Descargue reportes sobre el estado o visualice información sobre las mediciones y el relé de manera remota. Esto permite reducir los viajes a la ubicación de los relés y ahorra tiempo y dinero.

Acelere las descargas de firmware
Descargue el firmware del relé a través del puerto Ethernet para simplificar el mantenimiento. De esta forma, también puede tener acceso y actualizar todos sus relés en red de forma simultánea.

Medición y reporte
Elimine los dispositivos de medición montados por separado con las funciones integradas de medición. Analice los reportes del SER y los reportes de eventos oscilográficos en formato COMTRADE y CEV con el fin de analizar diagnósticos posteriores a las fallas y para una puesta en servicio y pruebas rápidas. Puede recuperar archivos COMTRADE a través de los protocolos FTP Ethernet o IEC 61850 MMS. El protocolo SER no solicitado permite la recolección de mensajes SER binarios en toda la subestación. Las cantidades medidas en el SEL-787 incluyen armónicas, potencia, frecuencia y energía; voltajes y corrientes de fase; corrientes de neutro; voltajes y corrientes de secuencia; y registro de máximos/mínimos de cantidades seleccionadas.

Diseño resistente
Confíe en el espectro de temperaturas ambiente de funcionamiento más amplio de la industria, de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F). El SEL-787 resiste vibración, picos de tensión, transitorios rápidos y temperaturas extremas, y cumple con los rigurosos estándares de la industria. La opción de recubrimiento protector para las placas de circuitos impresos constituye una barrera adicional para los contaminantes volátiles, como el sulfuro de hidrógeno, el cloro, la sal y la humedad. Además, el SEL-787 cuenta con certificación de ATEX y Underwriters Laboratories (UL) clase I, división 2, para uso en entornos peligrosos y potencialmente explosivos.

Opciones de entrada
La plataforma SEL-787 proporciona una gama de entradas de corriente y voltaje que le permiten personalizar una solución de protección para adaptarse a su aplicación de transformador.

  • SEL-787-2X: 6 entradas de corriente diferencial
  • SEL-787-21: 6 entradas de corriente diferencial, 1 entrada de corriente de neutro
  • SEL-787-2E: 6 entradas de corriente diferencial, 3 entradas de voltaje de fase, 1 entrada de corriente de neutro
  • SEL-787-3E: 9 entradas de corriente diferencial, 3 entradas de voltaje de fase, 1 entrada de corriente de neutro
  • SEL-787-3S: 9 entradas de corriente diferencial, 3 entradas de voltaje de fase, 1 entrada de voltaje (Vsynch o Vbattery)
  • SEL-787-4X: 12 entradas de corriente diferencial

E/S flexibles y entradas de corriente/voltaje para aplicaciones de sistema y control locales
El sistema base incluye tres salidas digitales (SD) y dos entradas digitales (ED). Hay tres ranuras de tarjeta para tarjetas opcionales, como las siguientes:

  • 4 entradas de corriente de ca y 3 entradas de tensión de ca (4 ACI/3 AVI)
  • 2 ACI trifásicas (6 ACI)
  • 1 ACI de neutro con 3 AVI trifásicas 
  • 1 ACI de neutro
  • 4 SD, 3 ED, 1 salida analógica (SA)
  • 4 SD y 3 ED 
  • 4 SD y 4 ED
  • 4 entradas analógicas (EA) y 4 SA
  • 8 SD
  • 8 ED
  • 14 ED
  • 10 entradas RTD

Comunicaciones integradas
El SEL-787 ofrece muchas opciones de medios y protocolos de comunicación. Como las opciones de comunicación son versátiles, las aplicaciones nuevas y existentes se pueden integrar rápidamente.

  • Medios de comunicaciones
    • Ethernet 10/100BASE-T
    • Ethernet 100BASE-FX
    • Puertos Ethernet simples o dobles
    • EIA-232 serial
    • EIA-485 serial
    • ST multimodo serial de fibra óptica
  • Protocolos de comunicaciones
    • Comunicaciones Mirrored Bits
    • IEC 61850 Edición 2
    • IEC 60870-5-103
    • IEC 62439 PRP para modelos con Ethernet doble
    • DNP3 LAN/WAN
    • DNP3 serial
    • Modbus TCP
    • Modbus RTU
    • Ethernet/IP
    • Protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588
    • Telnet
    • FTP
    • Sincrofasores IEEE C37.118
    • Protocolo simple de tiempo de red (SNTP)

Idiomas
Disponible con soporte en inglés o español.

Kits de reemplazo para modernización
Use los kits de montaje correspondientes para reemplazar los relés de protección existentes con el SEL-787. Estos kits ofrecen las piezas que se necesitan para reemplazar fácilmente muchos relés de protección más antiguos por el SEL-787. Puede encontrar otras opciones de montaje en el SEL Mounting Selector.

Montaje proyectante
Se ofrecen soluciones de montaje proyectante, al ras y fácilmente extraíble.

Recubrimiento protector
Proteja los equipos de entornos hostiles y contaminantes volátiles, tales como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.

Versión mínima de software

Videos

Cómo usar la pantalla táctil del relé SEL-751

How to Set SEL-700 Series Bay Screen Settings