html{display:none} SEL-751A Relé de protección de alimentador | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-751A

Relé de protección de alimentador

SEL recomienda seleccionar el relé de protección de alimentador SEL-751 en lugar del SEL-751A. El SEL-751 admite opciones de comunicaciones y protección adicionales, como localización de fallas, detección de fallas de alta impedancia, EtherNet/IP y un servidor web integrado. También está disponible con una pantalla táctil a color.

SEL seguirá brindando soporte y garantía para el SEL-751A.

Comparación del SEL-751A y el SEL-751

Precios desde

USD 1,380

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección de alimentador: proteja los circuitos de distribución radial o en bucle con capacidades de protección integrales, lo que incluye sobrecorriente de tiempo, autorrestauración, sobrevoltaje/subvoltaje, frecuencia, y mucho más

Mitigación de arco eléctrico: mejore la seguridad de los trabajadores usando las capacidades de detección de arco eléctrico opcionales. El SEL-751A ofrece la combinación de detección de luz y de sobrecorriente de alta velocidad para eventos de arco eléctrico. Esta combinación proporciona la solución ideal para obtener velocidad y seguridad.

Automatización y control: implemente el SEL-751 en alimentadores para otorgar capacidades de protección, automatización y control, todo en un solo paquete. Las ecuaciones de control SELogic admiten muchas aplicaciones automatizadas sin necesidad de controladores de automatización adicionales. Los pulsadores configurables del panel frontal pueden reemplazar los controles de panel convencionales y simplificar el cableado y las aplicaciones en general.

Análisis de eventos: realice análisis posteriores a los eventos con más eficiencia con los registros de eventos detallados que están disponibles en el SEL-751. Combine información digital y oscilográfica para encontrar causas raíz. Añada una fuente de tiempo sincronizada por satélite, como los relojes sincronizados por satélite SEL-2401 o SEL-2407, para obtener una alineación conveniente de la información sobre eventos de múltiples dispositivos.

Conciencia situacional: mejore la conciencia situacional y la utilización de activos con la medición de sincrofasores IEEE C37.118. Agregue la información de sincrofasores de todo su sistema para comprender las tendencias del sistema, tomar decisiones basadas en la medición de estado en lugar de la estimación de estado y ayudar en el análisis de evento posterior.

Protección confiable en entornos hostiles: el SEL-751A funciona en condiciones extremas, con una temperatura de funcionamiento de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F), y está diseñado y probado para superar las normas vigentes, incluyendo aquellas en materia de vibración, compatibilidad electromagnética y condiciones ambientales adversas. Además, el SEL-751A cuenta con certificación de ATEX y Underwriters Laboratories (UL) clase I, división 2, para uso en entornos peligrosos y potencialmente explosivos.

Características

    1. 1

      La pantalla LCD de 2 × 16 caracteres ofrecen navegación, control de relés, datos y diagnóstico por medio de mensajes predeterminados o hasta 32 mensajes en pantalla personalizables.

    2. 2

      Los LED programables del panel frontal con etiquetas configurables por el usuario alertan a los operadores acerca de las fases con fallas y el funcionamiento de los elementos.

    3. 3

      Los pulsadores de operador programables con etiquetas configurables por el usuario permiten personalizar el panel frontal

    1
    2
    3
    1. 1

      Una amplia variedad de protocolos y medios de comunicación ofrecen versatilidad para comunicarse con otros dispositivos y sistemas de control.

    2. 2

      Las opciones de fuente de poder incluyen 24–48 Vcd o 110–250 Vcd/110-240 Vca

    3. 3

      El puerto serial de fibra óptica opcional ofrece un acceso de ingeniería rápido y sencillo.

    4. 4

      Las ranuras para tarjetas incluyen posiciones para una tarjeta opcional de E/S, de entrada de voltaje o de detección de arco eléctrico con sensores que ayudan a mejorar la seguridad y a prevenir daños.

    5. 5

      Las entradas de corriente de fase y de voltaje de fase opcionales están en una tarjeta, lo que libera espacio para opciones adicionales de tarjetas de E/S SELect

    1
    2
    3
    4
    5

Detalles

Protección de alimentador completa
Maximice la flexibilidad de los esquemas de control usando elementos de sobrecorriente instantáneos y de tiempo, sobrevoltaje, subvoltaje, potencia direccional y frecuencia, con protección contra falla de interruptor para un interruptor tripolar.

Características opcionales de protección
Use el SEL-751A con una de las opciones de entrada de voltaje para proporcionar protección contra sobrefrecuencia y subfrecuencia, tasa de cambio de frecuencia, y sobrevoltaje y subvoltaje, así como verificación de sincronismo, monitoreo de baterías de estaciones de CD, detección de arco eléctrico y medición de energía y demanda.

Controles convenientes
Use los cuatro pulsadores programables en el panel frontal para obtener un control personalizado rápido.

Comunicaciones simples
Escoja entre comunicaciones seriales o Ethernet y diversos protocolos, lo que incluye comunicaciones Mirrored Bits e IEC 61580. Elija varias sesiones de Modbus TCP, Modbus serial, DNP3 LAN/WAN o DNP3 serial para configurar sus aplicaciones de manera personalizada.

Ecuaciones de control SELogic expandidas
Use combinaciones lógicas y matemáticas de valores analógicos y digitales para aplicaciones personalizadas. Adapte el control de sistema a partir de condiciones de prefalla. Escale valores analógicos y enclave las entradas momentáneas para recuperación de SCADA.

Control de restauración
Combine diferentes prácticas de restauración usando el restaurador de cuatro intentos programable con verificación de sincronismo opcional.

Diseño resistente
Confíe en el espectro de temperaturas ambiente de funcionamiento más amplio de la industria, de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F). El SEL-751A resiste vibración, picos de tensión, transitorios rápidos y temperaturas extremas, y cumple con los rigurosos estándares de la industria. La opción de recubrimiento protector para las placas de circuitos impresos constituye una barrera adicional para los contaminantes volátiles, como el sulfuro de hidrógeno, el cloro, la sal y la humedad. Además, el SEL-751A cuenta con certificación de ATEX y Underwriters Laboratories (UL) clase I, división 2, para uso en entornos peligrosos y potencialmente explosivos.

Notificación automática
Alerte automáticamente al personal clave sobre los problemas con la compatibilidad directa con el mensajero de eventos SEL-3010.

Instalación sencilla
Instálelo con facilidad en ubicaciones existentes usando los kits de modernización y los adaptadores de montaje disponibles, sin necesidad de cortar o perforar.

Diseño flexible
Escoja entre varias opciones de instalación e integración con un factor de forma pequeño y tarjetas de expansión deslizables.

Entradas y salidas flexibles para aplicaciones de control local y de sistema
El sistema de base incluye tres salidas digitales y dos entradas digitales. Cuenta con tres ranuras de tarjeta para tarjetas de E/S SELect opcionales, incluyendo las siguientes:

  • Cuatro entradas de sensores de arco eléctrico
  • Cuatro entradas digitales (ED) y cuatro salidas digitales (SD)
  • Cuatro ED y cuatro SD de interrupción de alta corriente rápidas
  • Cuatro SD, tres ED y una salida analógica (SA)
  • Cuatro entradas analógicas (EA) y cuatro SA
  • Ocho EA para valores de procesos de CD
  • Ocho ED
  • Tres entradas de voltaje de CA
  • Diez entradas RTD

Comunicaciones integradas
El SEL-751A ofrece muchas opciones de medios de comunicación y protocolos. La versatilidad de opciones de comunicación proporciona una integración rápida en aplicaciones nuevas y existentes.

  • Medios de comunicaciones
    • Ethernet 10/100BASE-T
    • Ethernet 100BASE-FX
    • Puertos Ethernet simples o dobles
    • EIA-232 serial
    • EIA-485 serial
    • ST multimodo serial de fibra óptica
  • Protocolos de comunicaciones
    • Comunicaciones Mirrored Bits
    • IEC 61850
    • DNP3 LAN/WAN
    • DNP3 serial
    • Modbus TCP
    • Modbus RTU
    • Telnet
    • FTP
    • Sincrofasores IEEE C37.118
Kits de reemplazo para modernización
Reemplace la protección de alimentador existente con el SEL-751A y los kits de montaje correspondientes. Estos kits proporcionan las partes que se necesitan para reemplazar con facilidad muchos relés de alimentador antiguos con el SEL-751A.

Encuentre otras opciones de montaje con el SEL Mounting Selector.

Recubrimiento protector
Proteja el equipo de entornos hostiles y contaminantes volátiles tales como el sulfuro de hidrógeno, el cloro, la sal y la humedad.

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-751A R419 011 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Video

Reducir los peligros de arco eléctrico

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-751A R421-V4 SEL-751A-R421-V4-Z013003-D20260130 17/2/26 ~3260480001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-751A R419 011 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.