| Producto | SEL-734 | SEL-734P | SEL-735 básico | SEL-735 intermedio | SEL-735 avanzado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantía (años) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Medición, general | ||||||
| Precisión publicada | ANSI C12.20:2002; Clase 0.2, CL2 y CL10/CL20 | Exactitud ANSI C12.20:2010; Clase 0.2, CL2 y CL10/CL20 | ||||
| Rango de exactitud publicado de 0,2 % para CL 20, PF=1 | 50 mA–20 A | 10 mA–22 A | ||||
| Cumplimiento de exactitud de conformidad con ANSI C12.20 Clase de exactitud 0,2 | Desempeño de exactitud superior | Desempeño de exactitud superior, tres veces más preciso | ||||
| Registradores de perfil de carga x Canales | 1 x 16 canales | 12 x 16 canales | 1 x 16 canales | 12 x 16 | ||
| Compensación de transformador de instrumentos (grados de ángulo de fase TP) | –180 a +180 | –5 a +5 | ||||
| Rango de tensión (L-N), forma 9, nominal | 57–300 V | Ingreso: 28 a 300 V; medición: 5 a 300 V | ||||
| Entrada de corriente | Opción CL10/CL20; 0.15 a 20 A Opción CL2: 0.010 a 6 A | Clase de corriente CL2/CL10/CL20, optimizado para exactitud de gama baja; clase de corriente CL10/CL20, optimizado para registro de fallas de 100 A. | ||||
| Número de elementos (factor de forma) | 2, 3 (forma 5 y forma 9) | 2, 3 (forma 5, forma 9 y forma 36) | ||||
| Medición bidireccional | Sí | |||||
| Rango de temperatura de operación | –40 a +85°C | |||||
| Memoria | 32 MB | 128 MB | 32 MB | 128 MB | ||
| Calidad de energía | ||||||
| Calidad de energía IEC 61000-4-30 | No | Sí | ||||
| Mediciones armónicas individuales, armónica más alta | Sí; 15a | Sí; 50a | Sí; 15a | Sí; 63a | ||
| Ángulos de fase de armónico | No | Sí | No | No | Sí | |
| Longitud variable de reporte de evento | No | Sí | No | Sí | Sí | |
| 61000-4-15 Flickermeter | No | Sí | No | Sí | Sí | |
| Captura de forma de onda, seis canales (voltaje y corriente) | Frecuencia de muestreo 1 kHz; duración del reporte de 0.25 segundo; más de 60 reportes capturados de 1 kHz | Frecuencia de muestreo de 1 kHz o de 8 kHz; duración del reporte de hasta 10 segundos; 126 reportes capturados de 1 kHz | 16 muestras /ciclo; duración del reporte de 0.25 segundo; más de 60 reportes de eventos capturados de 1 kHz | 16 o 128 muestras /ciclo; duración del reporte de hasta 10 a 1 segundo; más de 3000 reportes de eventos capturados de 1 kHz | De 16 a 512 muestras/ciclo; duración del reporte de hasta 10 segundo; más de 3,000 reportes de eventos capturados de 1 kHz | |
| Sincrofasores | Sí, usando SEL Fast Message | Sí, IEEE C37.118-2011 para modelos con puerto Ethernet | ||||
| Registro de VSSI | Sí | |||||
| Entrada IRIG | Sí | |||||
| COMTRADE | Sí | |||||
| Reporte PQDIFF | No | |||||
| Misceláneos | ||||||
| Lógica programable | SELogic, 32 elementos | SELogic, 16 elementos | ||||
| Desplazamiento de UTC inherente | No disponible | Disponible | ||||
| Protocolo IEC 61850 | No | Opcional, en modelos con puerto Ethernet | ||||