html{display:none} SEL-734W y WCS LINAM Control de bancos de capacitores y sensor inalámbrico de corriente (WCS) | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-734W y WCS LINAM

Control de bancos de capacitores y sensor inalámbrico de corriente (WCS)

El SEL-734W y la solución WCS LINAM es una forma más rápida, sencilla y segura de proporcionar control preciso basado en la corriente para instalaciones de banco de capacitores. Este es el primer control de banco de capacitores en usar tecnología inalámbrica para mejorar la calidad de la energía y, a su vez, evitar los sensores de corriente de poste de línea que son difíciles de instalar.

Precio mínimo

SEL-734W: USD 2,630
WCS LINAM: USD 837

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Instalaciones de banco de capacitores nuevas o modernizados—Instale banco de capacitores nuevos con control avanzado o actualice los controles de banco de capacitores basados en la temperatura y el tiempo existentes para obtener una conmutación más precisa. Puede reemplazar sus controles existentes basados en zócalo con una solución habilitada para corriente sin necesidad de reemplazar su equipo primario usando la interfaz basada en zócalo de 4 mordazas o en bloque de terminales. Para realizar una nueva instalación, seleccione un SEL-734W con la interfaz basada en un conector de 7 pines.

Flexibilidad respecto de la ubicación—Mida la corriente de la línea en un punto del sistema de distribución mientras opera un banco de capacitores en un punto cercano del sistema. Puede instalar uno o tres sensores inalámbricos LINAM a una distancia de hasta 1,500 pies para las aplicaciones en las que el banco de capacitores no está cerca de las cargas inductivas.

Monitoreo de calidad de la energía—Mejore la calidad de la energía y aborde las inquietudes del cliente con las características de monitoreo avanzadas, como las mediciones de armónicos, las tendencias de perfiles de carga y registros de caída, aumento e interrupción del voltaje (VSSI).

Facilidad de instalación

Los sensores de corriente livianos se instalan en una línea de distribución elevada usando una sola pértiga. No es necesario interrumpir el servicio ni tampoco trabajar mucho con una línea electrizada.

 

 

Flexibilidad respecto de la ubicación

Monte los sensores inalámbricos de corriente más cerca de sus cargas inductivas, no solo en el control. Los sensores se pueden instalar a una distancia de hasta 1,500 pies de la instalación del banco de capacitores.

734W-LINAM_app002_ES

Detalles

Precisión de conmutación

Controle el banco de capacitores con voltaje, kVAR, corriente y factor de potencia para mayor precisión. Combinar el SEL-734W con un máximo de tres sensores inalámbricos LINAM le permite medir la potencia reactiva en tres fases.

Versatilidad

Use un tipo de sensor para todas sus instalaciones de banco de capacitores, con soporte para voltajes de hasta 38 kV.

Personalización

Cree esquemas de control personalizados con las plantillas de diseño programables SELogic y el software acSELerator QuickSet SEL-5030.

734W-LINAM_overview

Monitoreo del sistema

Use el SEL-734W y la solución WCS LINAM para lo siguiente:

  • Monitoree el flujo de potencia directo e inverso activo y reactivo.
  • Monitoree los armónicos hasta el quincuagésimo orden.
  • Conozca las tendencias de las condiciones del sistema de potencia con hasta 16 canales de registro.
  • Registre años de datos con el registrador del perfil de carga.

Fiabilidad

Proporcione energía a radiotransmisores, gateways u otros accesorios con la fuente de alimentación integrada de 15 Vcd y 40 W.

PAÍSES

El SEL-734W y el WCS LINAM están aprobados para su uso por parte de los gobiernos de los siguientes países:

  • Brasil
  • Canadá
  • Estados Unidos
  • Interfaces de campo para el SEL-734W en el gabinete compacto
    • Basada en un zócalo de 4 mordazas
    • Basada en un conector de 7 pines (conectorizado)
    • Bloque de terminales de 7 posiciones (cableado)
  • Accesorios
    • Bandeja de accesorios básica
    • Bandeja de accesorios con fuente de alimentación integrada de 15 Vcd (40 W)
  • Sensores inalámbricos de corriente LINAM (cero, uno o tres)

Video

Introduction to the SEL-734W Capacitor Bank Controller

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

734W - Pestaña de software

Configuración

Software acSELerator QuickSet SEL-5030

QuickSet es una herramienta para que los ingenieros y técnicos configuren, pongan en marcha y administren los dispositivos del sistema de potencia de forma rápida y sencilla. QuickSet incluye un editor lógico gráfico y una herramienta con plantillas de dispositivos para reducir el tiempo de configuración y optimizar la implementación.

Conozca más y descárguelo en la página del software QuickSet.


Recopilación de datos automatizada

Conjunto de aplicaciones de administración y automatización de datos (DMA) de SEL

Las aplicaciones DMA, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.

Conozca más sobre esto en la página de software DMA.


Visualización y análisis

Software Synchrowave Event SEL-5601-2

El software Synchrowave Event ayuda a los ingenieros a diagnosticar el comportamiento de un relé de protección durante una falla del sistema de potencia. Es una solución poderosa y fácil de usar para visualizar y analizar los reportes de eventos y archivos COMTRADE de relés de SEL.

Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Event.


Synchrowave Reports SEL-5705

Synchrowave Reports automatiza la generación de reportes de medición y datos de la calidad de la energía a través del correo electrónico o el navegador web. Identifique con rapidez las tendencias, las perturbaciones de armónicos y demás inquietudes sobre la calidad de la energía para tomar decisiones relacionadas con la planificación, la operación y rendición de cuentas que aumentarán la eficiencia y reducirán los costos.

Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Reports.