Simplifique los proyectos de modernización reemplazando los relés electromecánicos por conjuntos de reemplazo directo de SEL. Estos kits de modernización prearmados y completos combinan un relé digital SEL probado en el campo con placas de montaje, bloques de terminales interpuestos, conmutadores de prueba y demás hardware diseñados para combinar con la disposición de las características, el factor de forma y los bloques de terminales de relés heredados específicos.
Simplifique la instalación y la configuración: instale conjuntos de reemplazo directo en solo unas horas, con cambios mínimos en el panel. Los conjuntos están diseñados para reemplazar conjuntos de tres relés electromecánicos alineados horizontalmente en el mismo panel; solo se requieren troquelados fáciles para retirar los separadores entre los relés antiguos. Las disposiciones de bloques de terminales y las designaciones de cableado se ajustan a las de los productos heredados, y SEL proporciona etiquetas de marcación de cableado con todos los kits de modernización.
Actualícese con tecnología avanzada: las soluciones de SEL ofrecen la protección más rápida y confiable disponible. También mejoran la visibilidad y el control de todo el sistema mediante el acceso de ingeniería remoto con seguridad cibernética, la recopilación automatizada de eventos y la localización precisa de fallas, entre otras ventajas.
Minimice el trabajo de ingeniería: elimine las tareas de ingeniería costosas que insumen mucho tiempo, como la revisión de planos y diagramas. Todos los kits de conjunto incluyen planos de conversión, por lo que no es necesario modificar la documentación de su sistema existente para la instalación.
Activos específicos para actualizaciones: dado que los conjuntos de reemplazo directo de SEL no requieren una sustitución completa de los equipos de interrupción o paneles, puede reemplazar los relés heredados pieza por pieza y actualizarlos por etapas de forma económica.
Trabaje con SEL para crear una solución llave en mano: SEL ofrece servicios que incluyen el diseño del sistema, la conversión de configuraciones, la instalación y la puesta en marcha, es decir, todo lo necesario para obtener una solución completa de modernización llave en mano. También creamos diseños de conjuntos a medida para satisfacer requisitos específicos de protección, comunicación y montaje.
Obtenga el mejor soporte del sector: todos los productos y la mano de obra de los paneles y gabinetes fabricados por SEL están respaldados por una garantía mundial de diez años. Los servicios de diagnóstico, las reparaciones y la asistencia técnica local están disponibles durante toda la vida útil de cada dispositivo fabricado por SEL, sin costo adicional. Los dispositivos de terceros tienen una garantía del fabricante transferida.
Existen conjuntos de reemplazo directo para sustituir los modelos de relés electromecánicos que se indican a continuación.
SEL-787
Bloques de terminales de alimentación de relé, TC y control
Placa de montaje de relé
SEL-787
Dos conmutadores de prueba de 14 polos con cubiertas transparentes
Placa de identificación configurable para conmutadores de prueba
Placa del relé neutro (si corresponde)
Bloques de terminales de control y TC del relé neutro (si corresponde)
Bloque de terminales de alimentación de relé y TP
SEL-751
Bloques de terminales de control y TC
SEL-751
Placa de identificación configurable
Placa de montaje de relé
Conmutador de prueba de 14 polos con cubierta transparente
Placa de bloque de terminales de neutro (si corresponde)
Placa del relé neutro (si corresponde)
Bloque de terminales de alimentación de relé y TP
SEL-851
Bloques de terminales de control y TC del relé neutro (si corresponde)
Bloques de terminales de control y TC
SEL-851
Placa de montaje de relé
Placa de identificación configurable
Conmutador de prueba de 14 polos con cubierta transparente
Placa de bloque de terminales de neutro (si corresponde)
SEL-787Z
SEL-HZM
Bloques de terminales de alimentación de relé, TC y control
SEL-HZM
Placa de montaje de relé
Placa de identificación configurable para conmutadores de prueba
Dos conmutadores de prueba de 14 polos con cubiertas transparentes
SEL-787Z
Placa del relé neutro (si corresponde)
Bloque de terminales de alimentación de relé y TP
SEL-751
Bloques de terminales de control y TC del relé neutro (si corresponde)
Bloques de terminales de control y TC
SEL-751
Placa de montaje de relé
Placa de identificación configurable para conmutador de prueba
Conmutador de prueba de 14 polos con cubierta transparente
Placa de bloque de terminales de neutro (si corresponde)
Placa del relé neutro (si corresponde)
Bloque de terminales de alimentación de relé y TP
SEL-851
Bloques de terminales de control y TC del relé neutro (si corresponde)
Bloques de terminales de control y TC
SEL-851
Placa de montaje de relé
Placa de identificación configurable
Placa de bloque de terminales de neutro (si corresponde)
Los conjuntos de reemplazo directo de SEL representan las mejores prácticas de ingeniería y la experiencia en diseño mecánico, administración de cables, protección, tiempo preciso, automatización y comunicaciones probadas en el campo.
Los conjuntos de reemplazo directo se fabrican de acuerdo con los mismos principios de fabricación de nivel internacional que utilizamos para todos nuestros productos líderes en la industria. Esto nos permite diseñar, fabricar, probar y entregar soluciones integrales y de alta calidad.
Los diseños de integración vertical y aplicación estandarizada nos ayudan a mantener calidad y precios competitivos sin dejar de cumplir los requisitos de funcionalidad más elevados y ofrecer entrega en semanas, no meses.
Construimos un prototipo y probamos cada diseño de módulo de aplicación para garantizar que cumpla las especificaciones funcionales. Este procedimiento permite a nuestra planta de manufactura documentar adecuadamente los procesos y probar los equipos de manufactura para la producción.
Diseñamos, fabricamos y probamos nuestros conjuntos de reemplazo directo para garantizar una operación adecuada antes de la entrega.
Dado que los dispositivos digitales tienen requisitos de espacio y funcionamiento diferentes a los de los relés electromecánicos y que los métodos de cableado de relés y paneles varían, deberá tener en cuenta estos factores a la hora de planificar la instalación de un conjunto de reemplazo directo.
Si estos parámetros no funcionan para su aplicación, contáctese con los Servicios de Ingeniería de SEL. Analizaremos con usted un diseño de conjunto a medida que se ajuste a sus necesidades.
Los conjuntos existentes de tres relés electromecánicos deben colocarse en el mismo panel y alinearse en posición horizontal.
Para aplicaciones de protección de sobrecorriente 50/51 con un relé neutro existente, el relé neutro debe colocarse en el mismo panel, ya sea inmediatamente a la izquierda o a la derecha, o directamente encima o debajo de uno de los relés trifásicos existentes.
Es necesario conectar una fuente de alimentación para el relé SEL al conjunto de reemplazo directo. Los relés SEL son compatibles con fuentes de alimentación de 110-250 Vcd/110-240 Vca y 24-48 Vcd.
Todas las salidas deben conectarse en paralelo para cada unidad de fase o neutro en una barra de disparo en común.
Los conmutadores de prueba tienen una configuración FT estilo C-C con una clavija de prueba y una toma para cada TC de fase y neutro.
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.