html{display:none} SEL-700G Relé de protección de generador | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-700G

Relé de protección de generador

El SEL-700G es la solución adecuada para la protección de generadores industriales y de empresas suministradoras de energía, con autosincronizador, módulos flexibles de entradas y salidas y comunicaciones avanzadas. Proporciona una solución completa de protección y sincronización para generadores síncronos para eliminar la complejidad y el costo de paquetes unitarios de sincronizador. La integración de la capacidad de sincronización en el relé de protección de generador proporciona la solución más rentable y confiable.

La pantalla táctil de 5 pulgadas a color, con resolución de 800 x 480 pixeles, le permite supervisar y controlar directamente su sistema, e incluye hasta cinco interruptores de desconexión de dos tres posiciones. Actualice la protección existente con facilidad, sin cortes ni perforaciones, mediante un factor pequeño de forma y varios adaptadores de montaje. Integre el SEL-700G con rapidez en comunicaciones seriales o Ethernet con protocolos IEC 61850 Edición 2, IEC 60870-5-103, el Protocolo de redundancia paralelo (PRP) IEC 62439, comunicaciones Mirrored Bits, Modbus, DNP3 y otros.

Precios desde

USD 3,560

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección integral del generadorconecte el relé de protección de generador SEL-700G a través de generadores pequeños, medios o grandes para protección primaria y de respaldo completa. El SEL-700GT proporciona una solución de protección de interconexión para la generación distribuida que cumple con la norma IEEE 1547. Agregar la conexión de voltaje de neutro proporciona 100 por ciento de protección de tierra de estator con base en mediciones de voltaje de tercer armónico. La conexión de la entrada de corriente de neutro proporciona protección para máquinas conectadas a tierra sólidamente o con resistencia.

Autosincronizadorsustituya los relés de control y sincronizador externos el generador con la función automática e integrada del sincronizador. Usted también puede visualizar y sincronizar los parámetros del sistema en el dispositivo utilizando la pantalla táctil a color. El SEL-700G sinconiza automáticamente el control de frecuencia, de voltaje y de fase, y conecta el generador al sistema de potencia. Un sincroscopio basado en PC y reportes de arranque del generador le permiten supervisar el proceso de sincronización del generador.

Protección de diferencial de corrienteaplique elementos de diferencial de corriente de porcentaje con restricción y un elemento sin restricción, junto con elementos de verificación de sincronismo y volts-por-hertz, para proteger tanto el generador como el transformador elevador. Los elementos opcionales de diferencial de corriente detectan fallas de estator con el uso de una función de diferencial de corriente que es segura y sensible. La compensación del transformador de potencia y de la conexión de TC permite que el transformador elevador de la unidad se incluya en la zona diferencial del generador.

Supervisión de desgaste de interruptor: registre el desgaste acumulado del contacto del interruptor con la función de supervisor del interruptor, la cual utiliza las especificaciones del fabricante para definir los límites de operación del interruptor. El supervisor interno registra el número total de operaciones de apertura/cierre e integra la corriente interrumpida por fase. Programe una alarma para alertar a los operadores cuando las cantidades medidas y acumuladas se aproximen a los umbrales de mantenimiento. Esta información facilita la supervisión proactiva del interruptor y el reemplazo sin desaprovechar los recursos.

Comunicaciones fácileselija entre puertos simples o dobles, Ethernet de cobre o fibra óptica o comunicaciones seriales, y entre varios protocolos como IEC 61850 Edición 2, EtherNet/IP, IEC 60870-5-103, IEEE 1588 PTP, IEC 62439 PRP, comunicaciones Mirrored Bits, Modbus, DNP3 serial y DNP3 LAN/WAN. Múltiples sesiones seriales de Modbus TCP o Modbus están disponibles para la configuración personalizada de su aplicación.

Detección de operación en islala función opcional de desfasamiento vectorial (78VS) y la protección de velocidad de cambio de frecuencia (81RF) soportan detección de operación en isla.

Protección confiable en ambientes agresivosel SEL-700G opera en condiciones extremas, con una temperatura de funcionamiento de –40 ° a 85 ° C (–40 ° a 185 ° F), y está diseñado y probado para superar los estándares aplicables, incluyendo vibración, compatibilidad electromagnética, y condiciones ambientales adversas. Además, el SEL-700G cuenta con certificación ATEX y Underwriters Laboratories (UL) Clase I, División 2, para uso en ambientes peligrosos y potencialmente explosivos.

Características

    1. 1

      Pantalla LCD grande de 2 × 16 caracteres

    2. 2

      Mensajes predeterminados o hasta 32 etiquetas de pantalla personalizables notifican al personal de eventos del sistema de potencia o del estado del relé

    3. 3

      LED tricolores programables en el panel frontal. 

    4. 4

      Pulsadores y etiquetas personalizables 

    5. 5

      Juego de etiquetas configurables por el usuario

    6. 6

      Dos LED tricolores programables por pulsador 

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      La pantalla de 5 pulgadas y 800 × 480 ofrece navegación directa por medio de una pantalla táctil capacitiva

    2. 2

      Las carpetas y aplicaciones permiten el acceso rápido a pantallas de bahías, datos de medición y monitoreo, reportes, ajustes y más

    3. 3

      El teclado complete permite la configuración sencilla de ajustes del relé

    4. 4

      El pulsador de inicio le permite volver fácilmente a la pantalla de inicio predeterminada

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Las opciones de fuente de poder incluyen 110–250 Vcd/110–240 Vca o 24–48 Vcd

    2. 2

      Un servidor web integrado brinda acceso directo a los relés para medir y monitorear datos sin necesidad de un software de PC externo.

    3. 3

      Una amplia variedad de protocolos y medios de comunicación ofrecen versatilidad para comunicarse con otros dispositivos y sistemas de control.

    4. 4

      Puerto serial de fibra óptica

    5. 5

      Las comunicaciones Mirrored Bits proporcionan una comunicación directa entre relés que es rápida y confiable.

    6. 6

      Posiciones para placas de expansión opcionales.

    7. 7

      Entradas RTD opcionales.

    8. 8

      Las entradas de TC y TP están ubicadas en una tarjeta, lo que permite más E/S en otras ranuras

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Pantallas de bahías y control de bahías

      Seleccione entre pantallas de bahías predefinidas o configure la suya mediante el uso de los softwares acSELerator® Bay Screen Builder SEL-5036 y acSELerator QuickSet® SEL-5030. Con la pantalla de bahías, puede controlar hasta dos interruptores, monitorear hasta ocho conmutadores de desconexión y visualizar datos analógicos y digitales en una pantalla contextual.

      Para controlar un interruptor, simplemente pulse la aplicación de pantallas de bahías en la pantalla de inicio y, luego, pulse el interruptor que desee controlar. 

    1
    1. 1

      Autenticación

      Introduzca su contraseña de Nivel 2 y pulse Enviar. El teclado en pantalla le permite introducir contraseñas de forma rápida y sencilla, buscar Relay Word bits e introducir ajustes cuando sea necesario. 

    1
    1. 1

      Control de interruptor

      Pulse Disparar o Cerrar para controlar el interruptor. Cuando se le solicite que confirme la acción antes de que se complete la operación, escoja Sí o No. 

    1
    1. 1

      Medición de datos básicos

      Vea la potencia real, reactiva y aparente de cada fase de su sistema, y monitoree la información sobre el factor de potencia para determinar si la corriente de la fase adelanta o retrasa el voltaje de la fase. 

    1
    1. 1

      Medición de fasores

      Vea una representación gráfica y textual de voltajes y corrientes en tiempo real en un sistema de potencia durante condiciones equilibradas y desequilibradas. Al analizar los fasores, puede determinar las condiciones del sistema de potencia.

    1
    1. 1

      Energía del medidor

      Visualice las cantidades de medición de energía real, reactiva y aparente importadas y exportadas por su sistema. Usted puede restablecer los valores de energía a través de la pantalla y registrar la fecha y la hora del restablecimiento. Las cantidades medidas representan con precisión el flujo de energía del sistema de potencia, ya sea que su sistema sea un consumidor o un productor de energía neta.

    1
    1. 1

      Registrador secuencial de eventos

      Revise con facilidad los datos del registrador secuencial de eventos (SER) con marcas de tiempo, incluso si el Relay Word bit está activado o desactivado, durante el análisis de la causa raíz de un evento.

    1

Detalles

Protección extensa de generador
Numerosos elementos de corriente, voltaje, frecuencia, distancia, potencia y pérdida de sincronismo ofrecen una protección total para generadores grandes, medianos y pequeños.

Sincronizador automático
La función opcional integrada de sincronizador automático elimina la necesidad de equipo de sincronización externa. El SEL-700G sincroniza automáticamente el control de frecuencia, de voltaje y de fase, y conecta el generador al sistema de potencia. Se puede ver el sincronizador directamente en la pantalla táctil a colordisponible.

Comunicaciones fáciles
Integre el SEL-700G con rapidez en comunicaciones seriales o basadas en Ethernet con protocolos IEC 61850 Edición 2, EtherNet/IP, IEEE 1588 PTP IEC 60870-5-103, IEC 62439 PRP, comunicaciones Mirrored Bits, Modbus, DNP3 serial, DNP3 LAN/WAN y otros.

Modo de prueba IEC 61850
Use el modo de prueba IEC 61850 para comprobar los componentes del sistema en subestaciones energizadas sin miedo a los contactos de salida de control en funcionamiento.

Acceso al servidor web
El servidor web integrado brinda acceso remoto y seguro al relé con protección con contraseña. Puede descargar reportes sobre el estado o visualizar información sobre medición y el relé de manera remota. Esto ayuda a minimizar los viajes a la ubicación de los relés y ahorra tiempo y dinero.

Acelere las descargas de firmware
Descargue el firmware del relé a través del puerto Ethernet para simplificar el mantenimiento. Esto, además, le permite tener acceso y actualizar todos sus relés en red de forma simultánea.

Detección de cien por ciento de tierra de estator
El SEL-700G detecta fallas de tierra de estator en generadores puestos a tierra de alta impedancia usando un elemento convencional de sobrevoltaje de neutro, con un esquema de detección de diferencial de voltaje de tercer armónico para una cobertura del 100% del bobinado del estator.

Protección de diferencial de corriente
Los elementos opcionales de diferencial de corriente detectan fallas de estator con el uso de una función de diferencial de corriente que es segura y sensible. La compensación del transformador de potencia y de la conexión de TC permite que el transformador elevador de la unidad sea incluido en la zona diferencial del generador.

Elementos de potencia
Los elementos de potencia sensibles protegen contra la potencia saliente, las condiciones de sobrecarga o la baja potencia entrante.

Protección térmica basada en RTD
Use una tarjeta interna de entrada para 10 RTD o un módulo externo RTD SEL-2600 para adquirir datos térmicos de las funciones de alarma, supervisión y disparo en el SEL-700G.

Medición y reporte
Vea reportes del sincronizador automático del generador, del registrador de eventos secuencial (SER) y de eventos oscilográficos de 180 ciclos en formatos COMTRADE y CEV para analizar el arranque y la parada del generador o las fallas del sistema. Mida las cantidades eléctricas, térmicas y de tiempo de funcionamiento del generador. Puede extraer archivos COMTRADE mediante los protocolos FTP Ethernet o MMS IEC 61850.

Datos de sincrofasores
Use sincrofasores de SEL (IEEE C37.118) para convertir la estimación de estado en una medición y proporcionar una advertencia temprana de la posible inestabilidad del sistema. La exactitud de la medición de fasores en el SEL-700G cumple con la norma IEEE C37.118-2005 Nivel 1. El sincronizador se puede visualizar directamente en la pantalla táctil a color disponible.

Pantalla táctil opcional
La interfaz de pantalla táctil fácil de usar ofrece una pantalla mímica unifilar para el monitoreo y el control de bahías. Puede visualizar cantidades medidas, diagramas de fasores, ajustes del relé, resúmenes de eventos, estados de objetivos, datos de SER y más. Según pruebas exhaustivas, la robusta pantalla táctil capacitiva cumple o excede las normas de la industria, así como también los requisitos de calidad y fiabilidad de SEL.

Protección de desfasamiento vectorial
El elemento de desfasamiento vectorial (vector shift) proporciona otro elemento de protección para generadores distribuidos conectados a la red de empresas suministradoras de energía. Opera dentro de tres ciclos, lo suficientemente rápido como para prevenir el recierre por pérdida de sincronismo con los alimentadores de la red y evitar daños al generador.

Diseño robustoConfíe en el intervalo de temperatura de operación más amplio de la industria, de –40 ° a + 85 ° C (–40 ° a + 185 ° F). El SEL-700G soporta vibraciones, sobrecargas eléctricas, transitorios rápidos y temperaturas extremas, cumpliendo con los estándares más estrictos de la industria. Una recubrimiento protector opcional para las tarjetas de circuito impreso proporciona una barrera adicional a los contaminantes del aire, como el sulfuro de hidrógeno, el cloro, la sal y la humedad. Además, el SEL-700G cuenta con certificación ATEX y Underwriters Laboratories (UL) Clase I, División 2, para su uso en ambientes peligrosos y potencialmente explosivos.

  • E/S flexible para aplicaciones de sistemas y control local
    El sistema de base incluye tres salidas digitales y dos entradas digitales. Hay tres ranuras para tarjetas SELect opcionales de entrada/salidas, incluso las siguientes:
    • 4 entradas digitales (ED) y 4 salidas digitales (SD) 
    • 4 ED y 4 SD rápidas de interrupción de alta corriente
    • 4 SD, 4 ED y una salida analógica (SA)
    • 4 ED y 3 SD (2 Forma C y 1 Forma B)
    • 4 entradas analógicas (EA) y 4 SA
    • 8 EA para valores de proceso cc
    • 8 ED
    • 8 SD
    • 14 ED
    • 10 entradas RTD
    • 2 entradas de voltaje de CA
    • Entradas de diferencial de corriente
  • Comunicaciones integradas
    El SEL-700G ofrece muchas opciones de medios de comunicación y protocolos. Las opciones versátiles de comunicación proporcionan una rápida integración en aplicaciones nuevas y en las ya existentes.
    • Medios de comunicaciones
      • Ethernet 10/100BASE-T
      • Ethernet 100BASE-FX
      • Puertos Ethernet simples o dobles
      • EIA-232 serial
      • EIA-485 serial
    • Protocolos de comunicaciones
      • DNP3 LAN/WAN
      • DNP3 serial
      • Modbus TCP
      • Telnet
      • Protocolo de Transferencia de Archivo (FTP)
      • EtherNet/IP
      • IEEE 1588 PTP
      • Sincrofasores IEEE C37.118
      • IEC 61850 Edición 2
      • IEC 60870-5-103
      • PRP con puertos Ethernet dobles
  • Paquetes de reemplazo para modernizaciones
    Reemplace protección de generador existente con el SEL-700G y los kits de montaje aplicables. Estos kits proporcionan las partes que se necesitan para reemplazar fácilmente muchos relés antiguos de generador con el SEL-700G. Encuentre otras opciones de montaje con el SEL Mounting SELector.
  • Recubrimiento de protección
    Proteja el equipo de ambientes agresivos y contaminantes del aire tales como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-700G R110-V0 005 6.6.0.0

Videos

Cómo usar la pantalla táctil del relé SEL-751

How to Set SEL-700 Series Bay Screen Settings

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-700G R303-V3 SEL-700G-R303-V3-Z009004-D20260130 14/3/26 3260730001
SEL-700G R302-V5 SEL-700G-R302-V5-Z008004-D20260130 14/3/26 3260730001
SEL-700GT R303-V3 SEL-700G-R303-V3-Z009004-D20260130 14/3/26 3260730001
SEL-700GT R302-V5 SEL-700G-R302-V5-Z008004-D20260130 14/3/26 3260730001
SEL-700GW R303-V3 SEL-700G-R303-V3-Z009004-D20260130 14/3/26 3260730001
SEL-700GW R302-V5 SEL-700G-R302-V5-Z008004-D20260130 14/3/26 3260730001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-700G R110-V0 005 6.6.0.0