El SEL-700BT es una solución eficaz para sistemas de transferencia de barras de motores industriales, con algoritmos de transferencia de múltiples fuentes, E/S flexibles y comunicaciones avanzadas. Para garantizar la continuidad de los procesos, transfiere cargas críticas de una fuente principal a un alimentador auxiliar durante las fallas en la línea del alimentador principal. El relé permite transferencias automáticas de barras del motor a través de los métodos rápido, en fase, residual y de tiempo fijo para que los procesos sigan funcionando sin necesidad del arranque en frío. También se pueden transferir manualmente las cargas de forma local o remota a través de comunicaciones.
La pantalla táctil a color de 5 pulgadas y 800 × 480 le permite definir, monitorear y controlar directamente el sistema, incluyendo hasta dos interruptores, ocho conmutadores de desconexión de dos posiciones y dos conmutadores de desconexión de tres posiciones. Gracias a un factor de forma pequeño y a una variedad de opciones de montaje, es fácil actualizar la protección sin necesidad de recortar o perforar secciones. Puede integrar el SEL-700BT con rapidez a comunicaciones seriales o Ethernet con EtherNet/IP, IEC 61850 Edición 2, IEC 60870-5-103, el protocolo de redundancia paralela (PRP) IEC 62439, comunicaciones Mirrored Bits, Modbus, DNP3 y otros protocolos.
Transferencia de barras multifunción: transfiera automáticamente la fuente del alimentador de barras del motor en plantas industriales para garantizar la continuidad de los procesos. A través de la transferencia de barras, la barra del motor se envía a una fuente alternativa mediante uno de los cuatro métodos de transferencia: rápido, en fase, residual o de tiempo fijo. También se pueden realizar transferencias de carga manuales de forma local o remota a través de comunicaciones. Dado que la energía se establece antes de que el motor disminuya la velocidad, se protegen los procesos esenciales.
Protección de sobrecorriente integral: aplique una protección de sobrecorriente y sobrecorriente de tiempo instantánea e instantánea direccional con hasta dos conjuntos de TC trifásicos y una entrada de TC neutral. Se proporciona una protección de sobrecorriente de fase para ambas entradas trifásicas.
Verificación de sincronismo: la función de verificación de sincronismo integrada ofrece supervisión tanto en el lado X como en el lado Y para la ventana de voltaje aceptable y la diferencia porcentual máxima, la máxima y la mínima frecuencia de deslizamiento permitida, el ángulo de cierre objetivo y el retardo del cierre del interruptor. La función de verificación de sincronismo de enlace proporciona la ventana de cierre para el interruptor de acoplamiento cuando se conecta al sistema de una empresa suministradora de energía.
Monitoreo del desgaste del interruptor: registre el desgaste acumulado del contacto del interruptor con la función de monitoreo del interruptor, que usa las especificaciones del fabricante para definir los límites de funcionamiento del interruptor. El monitor interno registra la cantidad total de operaciones de apertura/cierre e integra la corriente interrumpida por fase. Programe una alarma para alertar a los operadores cuando las cantidades medidas y acumuladas se aproximen a los umbrales de mantenimiento. Esta información facilita el mantenimiento y el reemplazo proactivos del interruptor sin desaprovechar los recursos.
Comunicaciones sencillas: elija puertos individuales o duales, comunicaciones seriales o Ethernet de cobre o fibra óptica, y varios protocolos, como IEC 61850 Edición 2, EtherNet/IP, IEC 60870-5-103, el protocolo de tiempo de precisión IEEE 1588 basado en software (PTP), PRP IEC 62439, comunicaciones Mirrored Bits, Modbus, DNP3 serial y DNP3 LAN/WAN. Hay múltiples sesiones seriales de Modbus TCP o Modbus disponibles para la configuración personalizada de su aplicación.
Protección de funcionamiento en isla: use la función de conmutación vectorial para detectar condiciones de funcionamiento en isla con protección de índice de cambio de frecuencia como respaldo. La función de conmutación vectorial proporciona otro elemento de protección para los generadores distribuidos conectados a la red de una empresa suministradora de energía. Opera dentro de tres ciclos, lo suficientemente rápido como para prevenir el cierre fuera de sincronismo con los alimentadores de la red y evitar daños en el generador.
Protección confiable en entornos hostiles: el SEL-700BT funciona en condiciones extremas, con una temperatura de funcionamiento de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F), y está diseñado y probado para superar las normas vigentes, incluidas aquellas en materia de vibración, compatibilidad electromagnética y condiciones ambientales adversas. Además, el SEL-700BT cuenta con certificación de ATEX y Underwriters Laboratories (UL) Clase I, División 2, para uso en entornos peligrosos y potencialmente explosivos.
La pantalla táctil de alta resolución proporciona una interfaz de navegación directa.
Las carpetas y aplicaciones permiten el acceso rápido a pantallas de bahía, datos de medición y monitoreo, reportes, ajustes y más.
Los LEDs programables del panel frontal con etiquetas configurables por el usuario alertan a los operadores acerca de fases con falla, del estado el relé y la operación de elementos.
Botones programables por el usuario con etiquetado personalizado en el panel frontal.
Las opciones de fuente de poder incluyen 24 a 48 Vcd o 110 a 250 Vcd/110 a 240 Vca
Una gran variedad de protocolos y medios de comunicación y su flexibilidad permiten comunicación con otros dispositivos y sistemas de control.
Un servidor web integrado permite el acceso directo a los relés para medición y monitorear datos sin la necesidad de un software externo.
Puerto serial de fibra óptica
Las comunicaciones Mirrored Bits proporcionan una comunicación directa entre relés que es rápida y confiable.
Posiciones para placas opcionales de expansión.
Entradas de voltaje y corriente.
Entradas RTD opcionales.
Con un simple toque, acceda rápidamente a las pantallas de bahía, a datos de medición y supervisión, reportes, ajustes y más.
Seleccione entre pantallas de bahía predefinidas o configure sus pantallas personalizadas. Supervise y controle su sistema, incluidos hasta dos interruptores, ocho cuchillas seccionadoras de dos posiciones y dos cuchillas seccionadoras de tres posiciones. Vea datos analógicos y digitales en una pantalla contextual.
Verifique los cambios en los interruptores y en las cuchillas seccionadoras mediante la interfaz de control segura.
Utilice el teclado en pantalla para ingresar contraseñas de forma rápida y sencilla, buscar el Relay Word Bit e ingresar ajustes.
Vea la potencia real, reactiva y aparente de cada fase, y supervise el factor de potencia.
Vea una representación gráfica y textual de los voltajes y la corriente en tiempo real en un sistema de potencia. Analice los fasores para determinar las condiciones de potencia.
Muestre las cantidades medidas de energía real, reactiva y aparente importadas y exportadas del sistema. Reponga con facilidad los valores a través de la pantalla, y almacene la fecha y hora de reposición.
Revise con facilidad los datos del registrador de eventos secuenciales (SER) con marca de tiempo, incluso si el Relay Word Bit está activado o desactivado, durante el análisis de la causa raíz de un evento.
El SEL-700BT tiene una lógica integrada para la transferencia de barras del motor, que permite la transferencia instantánea de carga a un alimentador auxiliar desde el alimentador principal durante las fallas en el alimentador principal. El relé ofrece cuatro tipos de transferencias de barras:
Numerosos elementos de corriente, voltaje, frecuencia, distancia, potencia y fuera de paso, brindan una protección integral para las aplicaciones de transferencia de barra de motor.
Utilice el modo de prueba IEC 61850 para probar los componentes del sistema en subestaciones energizadas sin temor a operar las salidas de control.
El servidor web integrado brinda acceso remoto y seguro al relé con protección por contraseña. Usted puede descargar reportes sobre el estado o visualizar información sobre medición y el relé de manera remota. Esto permite reducir la cantidad de viajes a la ubicación de los relés y ahorra tiempo y dinero.
Descargue el firmware del relé a través del puerto Ethernet para simplificar el mantenimiento. De esta forma, también puede tener acceso y actualizar todos los relés en red de forma simultánea.
Utilice una tarjeta interna de 10 entradas RTD o un módulo RTD SEL-2600 externo para adquirir datos térmicos para las funciones de alarma, monitoreo y disparo en el SEL-700BT.
Visualice reportes de eventos oscilográficos de 180 ciclos y del registrador secuencial de eventos (SER) en formatos COMTRADE y CEV para analizar las fallas del sistema. Mida cantidades eléctricas, térmicas y analógicas. Puede obtener archivos COMTRADE a través del FTP Ethernet o MMS de IEC 61850.
La interfaz de pantalla táctil fácil de usar ofrece una pantalla mímica unifilar para el monitoreo y control de bahías. Usted puede visualizar cantidades medidas, diagramas de fasores, ajustes del relé, resúmenes de eventos, estados de objetivos, datos de SER y más. Según pruebas exhaustivas, la robusta pantalla táctil capacitiva cumple o excede las normas de la industria, así como también los requisitos de calidad y fiabilidad de SEL.
El elemento de conmutación vectorial proporciona otro elemento de protección para generadores distribuidos conectados a la red de una empresa suministradora de energía. Opera dentro de tres ciclos, lo suficientemente rápido como para prevenir el cierre fuera de sincronismo con los alimentadores de la red y evitar daños en el generador.
Escoja entre varias opciones de instalación e integración gracias al factor de forma pequeño del relé y las opciones de tarjetas de expansión deslizables. Instale el SEL-700BT en ubicaciones existentes usando los kits de modernización y los adaptadores de montaje disponibles, sin necesidad de recortar o perforar.
| Producto | Revisión | ID de firmware | Fecha de disponibilidad | Número de serie |
|---|---|---|---|---|
| SEL-700BT | R303-V3 | SEL-700BT-R303-V3-Z003001-D20260130 | 14/3/26 | 3260730001 |
| SEL-700BT | R302-V5 | SEL-700BT-R302-V5-Z002001-D20260130 | 14/3/26 | 3260730001 |
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.