El SEL-651RA ofrece capacidades excepcionales de protección y comunicaciones para aplicaciones de 14 pines, como la reconfiguración automática de red y el control de las interconexiones de recursos de energía distribuida (DER). Estas capacidades lo ayudan a mantener un servicio confiable para la mayor cantidad posible de clientes en caso de una falla.
Ponga el SEL-651RA en marcha rápidamente aplicando solo los ajustes que necesita con las plantillas de diseño del software acSELerator QuickSet SEL-5030. Las plantillas de diseño fáciles de usar crean una interfaz simplificada de ajustes y pueden personalizarse según sus necesidades. Almacene las plantillas en el control de restaurador para tener acceso rápido al hacer cambios a los ajustes. Los ajustes de control de restaurador “EZ” conocidos simplifican y aceleran aún más la puesta en marcha para aplicaciones básicas.
Minimización de interrupciones de servicio para los clientes: reduzca el impacto al sistema y a los clientes integrando restauradores y controles en su sistema de distribución. Puede mejorar la fiabilidad manteniendo el servicio a los clientes que no estén en el segmento con falla del alimentador.
Esquemas de protección asistida por comunicaciones: integre el SEL-651RA en redes de comunicaciones Ethernet o seriales con protocolos estándar DNP3 y Modbus, o IEC 61850 opcional. Puede usar comunicaciones para acceso de ingeniería local y remoto, SCADA, protección y control en tiempo real, restauración de bucles, detección de operación en isla y esquemas de disparo rápido de bus. El protocolo de redundancia paralela (PRP) también está disponible como opción estándar en los controles de restaurador SEL-651RA con puertos Ethernet dobles de cobre o puertos Ethernet dobles de fibra. PRP es un protocolo de redundancia basado en Ethernet que proporciona una conmutación por falla de red sin interrupciones para sistemas como subestaciones eléctricas.
Detección de fallas de alta impedancia: detecte conductores caídos y fallas de alta impedancia con la tecnología AST opcional.
Protección de generación distribuida: proteja a la empresa suministradora de energía y al productor de energía independiente con un único dispositivo de bajo costo. Puede controlar las interconexiones DER con la protección y sincronización IEEE 1547-2018 y la innovadora detección rápida de operación en isla de SEL.
Detección de inrush: detecte la energización del transformador o el arranque del motor y bloquee los disparos para las condiciones de inrush con un elemento de bloqueo de segundo armónico. El elemento de detección de armónicos le permite bloquear determinados elementos de disparo hasta que cese el inrush.
Tiro de carga: use elementos de subfrecuencia y subvoltaje para implementar esquemas de tiro de carga básicos. Para esquemas de tiro de carga más avanzados, los elementos de tasa de cambio de frecuencia (ROCOF) pueden tirar carga para frecuencias en aumento o disminución.
Los sincrofasores mejoran el desempeño de distribución: aplique sincrofasores en las aplicaciones de distribución para identificar condiciones de operación en isla.
Localización de fallas: combine los indicadores de falla de SEL con controles de restaurador para identificar la ubicación exacta de una falla, incluso en alimentaciones laterales, algo que ninguno de los productos puede hacer por sí mismo. Cuando una falla ocurre, el control de restaurador SEL reporta la distancia desde el restaurador hasta la falla; sin embargo, para líneas con ramales, el control de restaurador no puede determinar en cuál rama de la línea ha ocurrido la falla. Recorriendo la línea, con los indicadores de falla disparados a lo largo de esta, la cuadrilla de línea puede localizar fácilmente el área de falla.
Comunicaciones Ethernet seguras: use la seguridad de control de acceso a medios (MACsec) para mejorar la seguridad cibernética existente del SEL-651RA y reducir los gastos de operación y mantenimiento. MACsec protege el tráfico de Ethernet (excepto IEC 61850 GOOSE y PRP) entre un SEL-651RA y un SEL-3622 o enrutadores/radios compatibles con MACsec para servidor de claves, para proporcionar comunicación confidencial y mantener la integridad de los mensajes entre dispositivos. La administración de claves se automatiza a través del protocolo de acuerdo de claves MACsec (MKA) para simplificar la puesta en marcha y mejorar la experiencia general del usuario.
El gabinete de aluminio pintado resistente a la corrosión proporciona un gabinete que no requiere mantenimiento.
El puerto serial EIA-232 frontal proporciona acceso local.
El puerto USB proporciona acceso local rápido.
Los controles de navegación hacen la información más accesible.
LED tricolores opcionales programables por software para una mejor indicación del estado.
Enclavamiento de tres puntos estándar para seguridad física.
Pulsadores de control programables y etiquetas configurables para facilidad de operación.
Los dos puertos EIA-232 estándar y un puerto EIA-485 proporciona varias opciones de comunicaciones. (Los puertos EIA-232 están ocultos en esta vista).
Las 64 variables SELogic reemplazan los interruptores de panel tradicionales con 32 puntos de enclavamiento, 16 de control local y 32 de control remoto.
Modbus TCP y DNP3 multisesión estándar, opción de IEC 61850 para integración sencilla con sistemas existentes.
Los puertos Ethernet de cobre dobles estándar o los puertos Ethernet de fibra dobles opcionales permiten la comunicación entre dispositivos y proporcionan redundancia. También se ofrece un puerto Ethernet de fibra único opcional.
La entrada de voltaje de TP única estándar y las seis entradas de voltaje opcionales con opciones de TP y LEA se integran fácilmente con muchos restauradores.
Mediciones de sincrofasores integradas para detectar las cantidades eléctricas en tiempo real.
| Producto | Revisión | Número Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-651RA | R101-V1 | 001 | 6.6.0.0 |
| Producto | Revisión | ID de firmware | Fecha de disponibilidad | Número de serie |
|---|---|---|---|---|
| SEL-651RA | R106-V0 | SEL-651RA-R106-V0-Z006001-D20230130 | 14/2/23 | ~1230450001 |
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.
| Producto | Revisión | Número Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-651RA | R101-V1 | 001 | 6.6.0.0 |
ABB: Joslyn TriMod 300R
Eaton (Cooper): CXE, NOVA Auxilliary Powered, RE, RVE, RXE, VSA, VSO, VWE, VWVE27, VWVE38X, WE, WVE27, WVE38X
G&W Electric: Viper-G, Viper-S
Hawker Siddeley (Whipp & Bourne): GVR (si está equipado con módulo de interfaz)