| Descripción | Número de juego para gabinetes de doble puerta | Número de juego para gabinetes de una puerta | Fotografía | |
|---|---|---|---|---|
| Estante para accesorios | 9250550 | 9250567 | ![]() | ![]() |
Gabinetes con puerta doble | Gabinetes de puerta unitaria | |||
| Bloque de fusibles de entrada de voltaje (tensiones secundarias) | 9250551 | 9250568 | ![]() | ![]() |
Gabinetes con puerta doble | Gabinetes de puerta unitaria | |||
| Bloque de fusibles universal (energía de entrada) | 9250552 | 9250569 | ![]() | ![]() |
Gabinetes con puerta doble | Gabinetes de puerta unitaria | |||
| Interruptor de transferencia CA | 9250553 | 9250570 | ![]() | |
| Calentador de 100 W | 9250585 | 9250831 (651R-2) 9250586 (651R-0,-1) | ![]() | |
| Juego de accesorio de reloj sincronizado vía satelital SEL-2401 | 9250593 | 9250595 | ![]() | |
| Switch de Ethernet SEL-2725 | Consulte SEL-2725 MOT en línea y seleccione el accesorio de instalación apropiado o comuníquese con SEL para obtener información sobre pedidos. | ![]() | ||
| Transceptor de radio serial SEL-3031 | Consulte SEL-3031 MOT en línea y seleccione el accesorio de instalación apropiado o comuníquese con SEL para obtener información sobre pedidos. | ![]() | ||
| Adaptador serial BLUETOOTH SEL-2925 | Consulte SEL-2925 MOT en línea y seleccione el accesorio de instalación apropiado o comuníquese con SEL para obtener información sobre pedidos. | ![]() | ||
| Controlador de automatización SEL-3505 | Consulte SEL-3505 MOT en línea y seleccione el accesorio de instalación apropiado o comuníquese con SEL para obtener información sobre pedidos. | ![]() | ||
| Gateway de seguridad SEL-3622 | Consulte SEL-3622 MOT en línea y seleccione el accesorio de instalación apropiado o comuníquese con SEL para obtener información sobre pedidos. | ![]() | ||
| Enchufe de dos pines para cierre de bajo voltaje | 9250554 | 9250571 | ![]() | |
| Enchufe de ocho pines para entradas de voltaje (MS5015, tamaño 22) | 9250555 | 9250572 | ![]() | |
| Enchufe de 4 pines para entradas de voltaje (MS5015, tamaño 22) | 9250692 | 9250691 | ![]() | |
| Enchufe de tres pines para energía de entrada (MS26482, tamaño 12) | 9250556 | 9250580 | ![]() | |
| Enchufe de ocho pines para entradas de voltaje (MS26482, tamaño 12) | 9250557 | 9250581 | ![]() | |
| Batería de repuesto de 16 Ah | 915900200 | Fotografía no disponible | ||
| Batería de repuesto de 40 Ah | 915900199 | Fotografía no disponible | ||
| Manga de seguridad (diámetro de 2 pulgadas) | 9250011 | ![]() | ||
| Correa de seguridad para interfaz de restaurador múltiple de 42 pines y cables de control de interfaz Tavrida OSM de 32 pines | 9250827 | ![]() | ||
| Correa de seguridad para cables de control de interfaz ABB de 24 pines | 9250828 | Fotografía no disponible | ||
| Correa de seguridad para cables de control de interfaz Siemens SDR de 40 pines | 9250829 | Fotografía no disponible | ||
| Cable de control, hembra de 42 pines (SEL-651R) para hembra de 32 pines (G&W J-Box con conector de 32 pines y Elastimold MVR de segunda generación) | C550 | ![]() | ||
| Cable de control, hembra de 42 pines (SEL-651R) para macho de 32 pines (Elastimold MVR de primera generación) | C551 | ![]() | ||
| Cable de control, hembra de 42 pines (SEL-651R) para macho de 32 pines (se enchufa dentro de cable existente de 32 pines) | C552 | ![]() | ||
| Cable de control de 32 pines, hembra a hembra | C553 | ![]() | ||
| Cable de control de 32 pines, hembra a macho | C524 | ![]() | ||
| Cable de control de catorce pines | C510 | ![]() | ||
| Cable de control de 14 pines (sobremoldeado) | C520 | ![]() | ||
| Cable de control, hembra de 14 pines (SEL-651R) para bloque de terminales | C513 | Fotografía no disponible | ||
| Cable de control, macho de 14 pines (restaurador) para bloque de terminales | C540 | Fotografía no disponible | ||
| Cable de cierre de bajo voltaje de dos pines | C515 | Fotografía no disponible | ||
| Hembra de 2 pines para cable de entrada de alimentación sin terminal (MS5015, tamaño 22) | C516 | Fotografía no disponible | ||
| Cable de entrada de voltaje de 8 pines (MS5015, tamaño 22) | C517 | ![]() | ||
| Hembra de 8 pines para cable de entrada de voltaje sin terminales (MS5015, tamaño 22) | C522 | Fotografía no disponible | ||
| Hembra de 3 pines para cable de entrada de alimentación sin terminales (MS5015, tamaño 22) | C519 | Fotografía no disponible | ||
| Hembra de 3 pines para cable de entrada de alimentación sin terminales (MS26482, tamaño 12) | C533 | Fotografía no disponible | ||
| Conjunto de cables, desconexión rápida para la terminal de la batería | C5469 | Fotografía no disponible | ||