html{display:none} Synchrowave Reports SEL-5705 Software de reportes sobre la calidad de la potencia - Especificaciones | Schweitzer Engineering Laboratories

Especificaciones

Presentación general del sistema: Synchrowave Reports es una aplicación de análisis de datos basada en la web. Vea los reportes y filtre por nombre del archivo, nombre del dispositivo, fecha/hora o estado de cumplimiento.

Reportes disponibles: Reportes de cumplimiento diarios y semanales según IEEE 519; versión detallada y resumida de cada reporte.

Límites de cumplimiento conforme a la norma IEEE 519: Implemente los límites de cumplimiento definidos por la norma IEEE 519.

Programación de reportes: Automatice la generación de reportes en un intervalo desde 15 minutos hasta mensual.

Generación y distribución de los reportes—Vea, imprima y envíe por correo electrónico los reportes en PDF con el envío de reportes automatizado o manual.

Configuración del dispositivo: Requiere valores de harmónicos agregados de tres segundos hasta el orden quincuagésimo de un medidor SEL-735. Configure los ajustes de LDP del medidor con el valor preestablecido según IEEE 519 que se encuentra disponible en el software acSELerator QuickSet de SEL-5030. Los reportes se generarán sobre el conjunto de datos de origen completo o parcial.

Dispositivos compatibles: SEL-735, versión de firmware R201 y superior; equipado con 1 GB de memoria y opción de calidad de potencia avanzada y de registro.

Requisitos mínimos del sistema

Datos de origen: Tenga acceso a acSELerator Database con Team Profile

Almacenamiento de los reportes: Sistema de archivos de unidad local o red externa

Navegadores: Google Chrome, versión 84.0 o más reciente; Microsoft Edge, versión 84.0 o más reciente

Servidor: Procesador de 2.1 GHz con 16 núcleos o más, 16 GB de memoria RAM y tarjeta de red de 100 Mb. Vea el manual de instrucciones para obtener más información sobre las recomendaciones de bajo y alto rendimiento.

Sistemas operativos: Microsoft Windows 10 Enterprise, Windows Server 2016 o Windows Server 2019

Red: Se recomienda una red de 1 Gbps; mínimo de red de 100 Mbps