html{display:none} SEL-5231 API de configuración de SEL | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5231

API de configuración de SEL

La interfaz de programación de aplicaciones (API) de configuración de SEL ofrece un enfoque integrado para gestionar los datos de configuración de los dispositivos de SEL. Ofrece acceso de lectura/escritura a información de identificación de dispositivos, parámetros de conexión, contraseñas y ajustes que se almacenan en la base de datos de acSELerator, administrada por el administrador de dispositivos de software de acSELerator QuickSet SEL-5030. Si sus plataformas externas de software requieren acceso para transmitir datos de configuración de relés, la API puede proporcionar métodos de acceso que no requieren información de esquema de base de datos detallada o un tedioso análisis de los archivos de ajustes. Estas capacidades minimizan la necesidad de rehacer códigos de integración debido a los cambios de ajustes de relés o diseño de esquemas.

La API tiene una arquitectura y estructura de servicios modernas compatibles con la mayoría de los lenguajes de programación. Dependiendo de la topología de red y la cantidad de puntos de integración, SEL ofrece dos versiones de la API. Contáctenos para obtener información adicional o realizar una consulta gratuita para identificar la mejor solución para las necesidades de su sistema.

Número de parte
5231-0001—Conexión de punto de integración única
5231-0002—Enterprise; conexiones de punto de integración múltiples

Precios desde

USD 7,110

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Detalles

Sincronización de datos

Con la API de configuración de SEL, puede crear herramientas para transferir datos entre sistemas de SEL y sus bases de datos de activos existentes.

Interoperabilidad con software de terceros

El software de prueba y modelado de terceros puede usar la API de configuración de SEL para obtener fácil acceso a contenido de consumo. Este nivel de integración facilita su flujo de trabajo.

Reportes personalizados

Mediante el uso de la API de configuración de SEL, los sistemas externos pueden extraer datos para fines de analítica, generación de reportes, validación, sincronización y más.

Importación y exportación de ajustes

Puede escribir complementos de Microsoft Excel o MathCAD para importar o exportar ajustes directamente hacia o desde la API de configuración de SEL. Asimismo, puede ir directamente desde sus modelos u hojas de cálculo a su fuente autorizada de ajustes.

Gestión de contraseñas

Las contraseñas que cambian con regularidad son importantes para cumplir con la NERC. A través de la API de configuración de SEL, puede mantener sus contraseñas actualizadas en la base de datos de acSELerator.

La API de configuración de SEL ofrece un servicio RESTful a la base de datos de acSELerator. La API está disponible en dos versiones. Contáctenos para obtener asistencia a fin de identificar la mejor solución para su sistema.

Número de parte

5231-0001—Conexión de punto de integración única
5231-0002—Enterprise; conexiones de punto de integración múltiples

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.


Manuales de instrucción