html{display:none} SEL-5057 Conjunto de aplicaciones de SDN | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5057

Conjunto de aplicaciones de SDN

El conjunto de aplicaciones de SDN SEL-5057 es una colección de aplicaciones de software que se integran con el controlador de flujo de redes definidas por software SEL-5056 para agregar capacidades a las soluciones de redes definidas por software (SDN) de SEL.

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.



Flow Auditor

Flow Auditor

Optimice la recopilación de datos para los reportes NERC CIP

Use la aplicación SEL Flow Auditor para optimizar la recopilación de datos para reportes de auditoría conforme a NERC CIP-007-6 R1. Recopila configuraciones de red del SEL-5056 sin la necesidad de escanear las redes. Con Flow Auditor, la recopilación de datos demora minutos en lugar de días o semanas.

Precio mínimo:

$2,420

Capacidades

Identificar dispositivos en su red: Automatice el descubrimiento y la documentación de todos los dispositivos en la red LAN.

Documentar puertos y servicios: Recopile datos y genere reportes de auditoría conforme a NERC CIP-007-6 R1. Flow Auditor no requiere escanear la red, iniciar sesión en DEI, ni siquiera iniciar sesión en el SEL-5056.

Mantener la seguridad: Use la opción Open Authentication (OAuth) para la autenticación y el cifrado mutuos entre Flow Auditor y el SEL-5056.

Sistemas compatibles

Windows 7, Windows 10 y Windows Server 2016
Flow Auditor se puede ejecutar en la misma computadora que en el SEL-5056 o en una computadora con acceso de red al controlador de flujo.

Detalles

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.


Manuales de instrucción