2 GHz o más rápido
Microsoft Windows 7, 8 o 8.1 con 4 GB de RAM
1 GB
SVGA 800 x 600 o mayor resolución
Mouse u otro dispositivo de señalamiento
Adaptador Ethernet
Mínimo: Intel Core i3 o posterior
Recomendado: Intel Core i5 o posterior
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows 7 de 64 bits
Microsoft Windows 8 de 64 bits
Microsoft Windows 10 de 64 bits
Mínimo: 2 GB
Recomendado: 4 GB
Mínimo: 128 GB
Recomendado: SSD de 128 GB
| Cantidad de ICON | Velocidad del procesador (GHz) | Cantidad de núcleos de procesador | RAM (GB) | Espacio de almacenamiento (GB)* |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2.4 | 1 | 4 | 1 |
| 26–75 | 3.0 | 2 | 4 | 2** |
| 76–250 | 3.4 | 4 | 8 | 4** |
| >250 | 3.7 | Más de 6 | 16 | 6** |
*Una vez que la cantidad de eventos de ICON almacenados en la base de datos supera los 4 millones, aproximadamente, los eventos más antiguos se almacenan en un archivo. Los usuarios deben implementar una estrategia para borrar o mover estos archivos a fin de respetar los requisitos de espacio de almacenamiento.
**Se recomienda el uso de un SSD a fin de mejorar la velocidad de acceso al almacenamiento cuando se administren más de 25 ICON.