html{display:none} SEL-5033 Software ACSELERATOR RTAC | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5033

Software acSELerator RTAC

El software acSELerator RTAC SEL-5033 es una herramienta gráfica y fácil de usar que ayuda a los usuarios a configurar el RTAC de SEL de manera rápida y sencilla.

Presupuesto para venta minorista

Se incluye en el precio de un RTAC de SEL

Versión de software más reciente

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Cree, edite, almacene y transfiera configuraciones de proyectos de RTAC.

Configure y almacene plantillas personalizadas para los dispositivos más usados.

Use el entorno completo de programación de lógica conforme a IEC 61131 (incluido) para desarrollar programas personalizados.

Pruebe y ponga en marcha sistemas con visualización en línea y recuperación forzada de valores de datos.

Reciba actualizaciones de archivos de definiciones de dispositivos y software en su computadora según un cronograma que usted escoja a través del software SEL Compass.

Automatice funciones de rutina con la interfaz de línea de comandos.

Detalles

Nota: Las mejoras a la versión 1.15.5816.1142 o posteriores del software acSELerator RTAC requieren una descarga de ajustes completos antes de poner en línea un proyecto creado en la versión 1.14.xxxx.xxxx o en un software anterior. La descarga de ajustes completos deshabilitará el RTAC de manera temporal.

Sistemas operativos soportados

  • Microsoft Windows 11
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Windows Server 2019

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Descargue las extensiones de la biblioteca de acSELerator RTAC y aproveche la flexibilidad que ofrece la línea de productos RTAC de SEL para sus aplicaciones de automatización e integración. Estas extensiones de la biblioteca son componentes de código previamente incorporados para los usuarios avanzados del RTAC de SEL. Una vez descargadas, podrá acceder a los manuales de instrucciones de cada extensión de la biblioteca a través del menú de ayuda de acSELerator RTAC.

Puede encontrar los manuales de instrucciones para las bibliotecas de uso general y opcionales en la Referencia de programación.


Bibliotecas de cuadros de herramientas para uso general (gratis)


BibliotecaAplicación
AnalogCondProcese cantidades analógicas y filtros digitales.
CrossTaskDataComparta datos entre tareas principales y de automatización.
ChannelMonitoringProporcione alertas cuando un canal se desvíe de los parámetros definidos por el usuario.
DescriptiveDataInterprete y administre estructuras de datos con formatos de intercambio comunes.
DictionariesCree tablas de búsqueda para recuperar datos de manera rápida.
DynamicVectorsAlmacene una cantidad arbitraria de elementos, como una matriz de redimensionamiento automático.
EmailEnvíe alertas y notificaciones de un RTAC a un servidor de correo.
FaultLocationRealice cálculos de distancia a la falla y determine los tipos de fallas usando registros COMTRADE de Axion.
IPAliasRedundancyComparta una sola IP entre dos RTAC en un esquema de redundancia al utilizar un alias de IP.
MathComplexRealice operaciones matemáticas sobre valores con componentes reales e imaginarios.
MathMatrixRealice operaciones de matrices frecuentes.
PacketEncodingsSerialice y deserialice información hacia y desde una conexión de socket.
PowerMeteringRealice cálculos de energía y demanda.
PowerSystemProtectionIdentifique condiciones de falla y libere el potencial del módulo de protección de CA de SEL-2245-42.
QueueLleve un registro de las listas de objetos ordenadas.
QuickSortOrdene objetos.
RecordingTriggersDetecte condiciones específicas en señales analógicas y digitales para iniciar la captura de datos.
SELEthernetControllerAdministre conexiones de socket sin procesar UDP y TCP.
SELRandGenere números aleatorios.
SELServerSimulatorsSimule un cliente de SEL-351.
SELStringCombine y divida cadenas en tiempo constante.
SnmpLiteIdentifique y solucione problemas de conectividad de red.
SyslogCollectorReciba mensajes de Syslog de otros dispositivos.

Soluciones opcionales de automatización de valor agregado

Para seleccionar cualquiera de las siguientes bibliotecas, seleccione la biblioteca como opción en la configuración de hardware del RTAC.


BibliotecaAplicación/DetallesBibliotecas de dependencias
Grid Connection Control 5 MWControle el punto de acoplamiento común (PCC) entre la empresa suministradora de energía y los recursos basados en inversores para sitios de hasta 5 MW.Dynamic Disturbance Recorder, File I/O
Horizon SVP PlusTransforme el RTAC en un procesador vectorial de sincrofasores. Detecte el inicio de oscilaciones de área extensa fuera de control con análisis modal SVPplus.Ninguno
Horizon Power System ModelResuelva flujos de datos de sincrofasores con un modelo del sistema de potencia.File I/O
Dynamic Disturbance RecorderRecopile datos desde el motor de lógica para generar archivos de secuencia de eventos (SOE), CSV con alineación de tiempo y COMTRADE en el RTAC.File I/O
Meter Trend RecorderRegistre datos analógicos en el RTAC y envíe datos al software acSELerator Team SEL-5045 y acSELerator Meter Reports SEL-5630 para su análisis.File I/O
Report Generator/EmailPlus ClientGenere reportes personalizados a partir de los datos disponibles del motor de lógica del RTAC. Incluye un cliente de correo electrónico completo que se integra a los sistemas de correo electrónico seguro. File I/O
FTP SyncConéctese a una infraestructura de servidor S/FTP establecida y envíe archivos automáticamente del sistema de archivos del RTAC a destinos remotos. File I/O
File I/OLea y escriba archivos en el sistema de archivos del RTAC. Incluye un cliente SFTP/FTP integrado para enviar y recibir archivos y brinda acceso programático a registros de fallas y SOE.Ninguno
ConditionMonitoringRecopile y monitoree la información sobre el estado de salud de los activos para ayudar a cumplir con la norma PRC-005 de la NERC.File I/O

Bibliotecas de los Servicios de Ingeniería (Comuníquese con los Servicios de Ingeniería para obtener información sobre pedidos).


BibliotecaAplicación
Distribution AutomationLocalización de fallas, aislamiento, restauración y control de voltaje/VAR de alimentadores de distribución
Ground Fault DetectionIdentificación de falla a tierra para sistemas de alimentación sin conexión a tierra
Falling Conductor Mitigation Uso de sincrofasores para detectar y mitigar las situaciones de conductores rotos y caídos