html{display:none} SEL-5030 Software ACSELERATOR QuickSet | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-5030

      Software acSELerator QuickSet

      El software acSELerator QuickSet SEL-5030 es una herramienta para que ingenieros y técnicos puedan configurar, poner en marcha y administrar con rapidez y facilidad dispositivos para la protección, el control, la medición y el monitoreo de sistemas de potencia. QuickSet Device Manager se incluye como un paquete de expansión opcional gratuito que ofrece más capacidades de administración de dispositivos, control y gestión de versiones.

      Presupuesto para venta minorista

      Se incluye con los productos compatibles

      Productos compatibles

      Última versión de software y notas de la versión:

      Solicitar un seguimiento

      (0/250)

      *Este campo es obligatorio.


      Diseño de ajustes óptimos: consulte los grupos de ajustes lógicos presentados en QuickSet para identificar rápidamente ajustes de dispositivos relacionados. QuickSet verifica automáticamente los ajustes para asegurarse de que estén dentro del rango y sean válidos.

      Menor tiempo de diseño: use el editor lógico gráfico (GLE) para generar una lógica personalizada. Simplifique la configuración lógica en relés compatibles con herramientas que permiten arrastrar y colocar elementos. Puede crear diagramas y ecuaciones de control SELogic que sean específicos para su aplicación.

      Administrador de dispositivos centralizado: organice los distintos dispositivos y los datos relacionados en un solo lugar, y mejore la colaboración.

      Implementación estandarizada de dispositivos nuevos: aproveche la paleta de plantillas y reduzca el error humano cuando implemente dispositivos nuevos. Agilice la configuración de dispositivos nuevos con plantillas predefinidas que cumplen los estándares de su empresa.

      Diseño de pantallas de bahías: use el nuevo software acSELerator Bay Screen Builder para controlar el diseño, la administración y la implementación de las pantallas de bahías en sus dispositivos SEL compatibles con pantallas táctiles. Trabaje con Bay Screen Builder para personalizar las pantallas de bahías según sus estándares y para eliminar las restricciones relacionadas con un conjunto fijo y no personalizable de pantallas de bahías que vienen con su dispositivo. Además, aproveche la disponibilidad de los símbolos ANSI e IEC en el software de diseño para admitir una mayor variedad de proyectos.

      Detalles

      Editor lógico gráfico (GLE)
      Para facilitar el diseño de lógicas personalizadas, GLE incluye una interfaz CAD intuitiva que permite desarrollar lógicas de dispositivo en un formato similar a los diagramas de bloques de funciones IEC 61131. Simplifique la configuración lógica en relés compatibles con herramientas que permiten arrastrar y colocar elementos para crear diagramas y ecuaciones de control SELogic que sean específicos para su aplicación. Los diagramas de bloques de funciones se pueden guardar o imprimir para contar con un registro de ingeniería permanente de los diseños de lógica.

      Cargador de firmware
      Ahorre tiempo gracias al administrador automatizado de firmware que es rápido y fácil de usar. En una industria en constante evolución, es importante disponer del firmware actualizado para asegurarse de contar con los estándares y las protecciones más recientes. Con el cargador de firmware, es más fácil cambiar la versión del firmware en dispositivos conectados sin perder los ajustes.

      Interfaz hombre-máquina (IHM)
      Use la IHM personalizable para obtener datos importantes sobre los dispositivos de manera local o remota. Con las actualizaciones en vivo automáticas, tiene rápido acceso a información visual y no necesita escribir líneas de comandos. Consulte el estado operativo o el historial cuando lo desee, y haga cambios según sea necesario. Verifique y analice el rendimiento del dispositivo con una representación gráfica de información digital y analógica. Las IHM son específicas de cada dispositivo.

      Plantillas de diseño de QuickSet
      Distribuya plantillas de diseño de QuickSet para implementar con rapidez y confianza dispositivos nuevos y existentes con configuración más ágil y uniforme. Cree plantillas personalizadas para bloquear ajustes según sus estándares o para bloquear y ocultar ajustes que no se usen. De esta forma, se simplifican las nuevas instalaciones y se evitan errores. Las plantillas de diseño de QuickSet son una característica de QuickSet que requieren licencia. Comuníquese con un representante de servicio al cliente para obtener más información.

      Administración de activos
      Vincule toda la información del dispositivo con el activo físico y organice los dispositivos para que imiten su estructura en el sistema. QuickSet Device Manager alberga la información importante relacionada con el dispositivo, que puede incluir los ajustes específicos del dispositivo, los ajustes de protección, las metodologías de comunicación, los diagramas de línea única y las plantillas de puesta en marcha. El acceso a estos datos está protegido con credenciales individuales definidas por el usuario.

      Conciliación de diferencias
      Disminuya la administración y supervisión manual durante la configuración del dispositivo. Use Device Manager para guardar los ajustes del dispositivo durante todo el proceso de configuración. Cuando colabore con colegas, estará al tanto de las diferencias entre una versión y otra gracias a los reportes integrados de comparación y combinación.

      QuickSet Device Management for Workgroups
      Aumente la productividad y ahorre dinero con QuickSet Device Management for Workgroups, que permite que distintos miembros del grupo de trabajo tengan acceso a una base de datos centralizada y trabajen de forma segura. Cualquier miembro del equipo puede modificar la configuración, comparar ajustes, crear versiones personalizadas de los ajustes de DEI y usar otras características de Device Manager con acceso constante a la información más actualizada. QuickSet Device Management for Workgroups es un complemento disponible para todos los usuarios de QuickSet. Comuníquese con su representante de servicio al cliente para obtener más información sobre Device Management for Workgroups.

      Diseño, administración e implementación de pantallas de bahías personalizadas en dispositivos compatibles
      Planifique su desarrollo de pantallas de bahías y olvídese de las limitaciones impuestas por pantallas de bahías exclusivas de proveedores. Para hacerlo, use el software acSELerator Bay Screen Builder, que es intuitivo y fácil de usar. Puesto que este software de diseño admite símbolos ANSI e IEC, cuenta con más flexibilidad durante el diseño de sus pantallas de bahías. Tenga en cuenta que solo podrá usar las pantallas de bahías personalizadas que diseñe e implemente con Bay Screen Builder en relés de SEL con pantalla táctil.

      Versión mínima de software

      Videos

      acSELerator QuickSet Device Manager Overview

      Lista de reproducción de vídeos

      How to Set the SEL Secure Communications System

      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 1: Overview
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 2: Using acSELerator QuickSet
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 3: Configuring acSELerator Team Software
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 4: Configuring the SEL-3620
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 5: Configuring the SEL RTAC
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 6: Putting It All Together

      Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

      Versión mínima de software

      Licencia de QuickSet Designer

      QuickSet Designer está integrado en QuickSet. Si bien puede ver las plantillas de diseño aunque no tenga una licencia, deberá obtener una para acceder a las características de edición de las plantillas. La licencia permite actualizar la herramienta durante un año. Al cabo de un año, si actualiza QuickSet sin adquirir otra licencia de actualización, la licencia perderá validez y se desactivarán las características de edición de las plantillas de diseño. Para adquirir o renovar una licencia de QuickSet Designer, comuníquese con un representante local de ventas de SEL.

      Haga clic aquí para obtener información sobre el portal de licencias del cliente para administrar sus licencias de software.

      5030 - Pestaña de software

      Software de soporte

      Software acSELerator Bay Screen Builder SEL-5036

      Bay Screen Builder es una aplicación integrada en el software acSELerator QuickSet SEL-5030 y acSELerator RTAC SEL-5033 que le permite crear pantallas de bahías personalizadas para los dispositivos SEL con las pantallas táctiles. Las pantallas también se pueden programar para que muestren los valores de corriente, frecuencia y voltaje, entre otros datos.


      SEL Compass

      SEL Compass proporciona una manera sencilla y práctica de administrar el contenido digital de SEL. Los usuarios pueden mantener actualizadas las aplicaciones de software y los controladores de relé sin necesidad de navegar de forma manual por las páginas web de los productos y descargar las actualizaciones y literatura nuevas de los productos.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Compass.


      API de configuración para SEL-5231

      La API de configuración ofrece un enfoque integrado para gestionar los datos de configuración de los dispositivos de SEL. Ofrece acceso de lectura/escritura a la información de dispositivos almacenada en la base de datos de acSELerator, que la gestiona el Device Manager en el software SEL-5030 acSELerator QuickSet.

      Conozca más y descárguelo en la página del software de la API de configuración.


      Software relacionado

      Software SEL-5037 Grid Configurator

      Grid Configurator es una herramienta de software de distribución libre para ingenieros y técnicos, que les permite crear, administrar e implementar ajustes para dispositivos de sistemas de potencia de SEL.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Grid Configurator.