html{display:none} SEL-421 Sistema de protección, automatización y control | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-421

Sistema de protección, automatización y control

Aplique el sistema de protección, automatización y control SEL-421 para obtener una protección de distancia y direccional de alta velocidad y un control total de una bahía de dos interruptores.

Proteja cualquier línea de transmisión mediante una combinación de cinco zonas de fase, distancia a tierra y elementos de sobrecorriente direccionales. Un sistema gráfico de interfaz de usuario brinda plantillas de aplicación y lógica para esquemas de protección de línea típicos. La lógica de sobrealcance de transitorio patentada del transformador de voltaje de capacitancia de acoplamiento (TPC) mejora la seguridad de los elementos de distancia de la zona 1. La lógica Best Choice Ground Directional Element de SEL optimiza el desempeño del elemento direccional y elimina muchos ajustes direccionales. La lógica adicional opcional impide el sobrealcance de la zona 1 en líneas con compensación en serie. Los componentes con incrementos opcionales proporcionan una operación de subciclo para su aplicación en líneas críticas que requieren eliminación de la falla de alta velocidad. La tecnología opcional de enlace de dominio del tiempo (TiDL) y la tecnología SEL Sampled Values (SV) que usa IEC 61850-9-2 transforman la manera de modernizar su subestación.

Diagramas de copia de relé serie SEL-400

Precios desde

USD 9,840

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección de distancia del subciclo: proteja las líneas de transmisión fundamentales con elementos direccionales, distancia del tipo mho y cuadrática de alta velocidad. Los elementos de distancia de subciclo opcionales y la lógica de compensación de serie reducen los tiempos operativos para mejorar la estabilidad del sistema. Puede invertir las polaridades de los TC o TP individuales o agrupados para compensar los cambios de la zona de protección o el cableado de campo.

Operación mono o tripolar: incorpore disparo y recierre mono y tripolar de uno o dos interruptores en un sistema de control de subestaciones integrado. Brinde un control completo de bahía con verificaciones de sincronismo y voltaje de múltiples fuentes.

Líneas de transmisión con compensación serie: detecte fallas más allá de un capacitor serie e impida el sobrealcance de zona 1 en líneas con compensación serie mediante la lógica opcional en el sistema de protección, automatización y control SEL-421-5.

Esquemas de disparo asistidos por comunicaciones: configure la protección para líneas de transmisión sin necesidad de dispositivos de coordinación externa. El SEL-421 incluye configuraciones para esquemas de disparo transferido de sobrealcance permisivo (POTT), disparo transferido de sobrealcance permisivo de dos canales (POTT2), disparo transferido de sobrealcance permisivo segregado por fase (POTT3), desbloqueo de comparación direccional (DCUB) y bloqueo de comparación direccional (DCB).

Bloqueo y disparo de pérdida de sincronismo: seleccione entre el bloqueo por pérdida de sincronismo de elementos de distancia o el disparo por pérdida de sincronismo durante las oscilaciones de potencia. El relé incluye elementos de zona múltiple y lógica para la detección de una condición de pérdida de sincronismo.

Aplicaciones de TC dual: aplique el SEL-421 con barra en anillo, interruptor y medio y otros esquemas de doble interruptor. Combine corrientes dentro del relé de dos conjuntos de TC para funciones de protección, pero manténgalas disponibles por separado para supervisión y aplicaciones de integración de estaciones.

Protección de sobrecarga térmica: use los tres elementos térmicos según IEC 60255-149 independientes para activar una acción de control, emitir una alarma o disparar cuando un equipo se sobrecaliente como resultado de condiciones de operación adversas. El módulo RTD de SEL-2600 puede proporcionar mediciones de la temperatura ambiente.

Tiro de carga de baja frecuencia: opere seis niveles de elementos de frecuencia, ya sea como un elemento de baja frecuencia o sobrefrecuencia. Los elementos de frecuencia son adecuados para aplicaciones como el tiro de carga de baja frecuencia y los sistemas de control de restauración.

Control de bahía, recierre y protección de falla de interruptor: aplique control de bahía, recierre y protección de falla de interruptor para dos interruptores. Supervise el desempeño del interruptor, incluso tiempo promedio y del último disparo, tiempo de funcionamiento del compresor y servicio de interrupción de contacto.

Tecnologías de sistemas digitales secundarios: tecnologías para sistemas digitales secundarios de TiDL y SEL SV sustituyen el cobre con fibra para aumentar la seguridad, reducir los costos relacionados con el uso de cobre, mejorar la confiabilidad y limitar el impacto de un pulso electromagnético. Aplique el relé TiDL SEL-421-7 con la unidad de fusión TiDL SEL-TMU en el campo para brindar E/S remotas y comunicar señales analógicas digitalizadas por fibra óptica. Esta sencilla solución punto a punto con una postura de seguridad cibernética sólida es fácil de implementar y no requiere una fuente de tiempo externa ni ingeniería de red. Aplique el relé SV SEL-421-7 para publicar o la unidad de fusión para recibir datos SV que cumplen con la norma IEC 61850-9-2. Los dispositivos TiDL y SV incluyen el software SEL Grid Configurator, que simplifica la administración de ajustes.

Características

    1. 1

      El puerto serial EIA-232 es rápido y práctico para la configuración del sistema y el acceso local.

    2. 2

      La pantalla permite que los operadores controlen y vean el estado de las desconexiones y los interruptores.

    3. 3

      Las pantallas sinópticas seleccionables por el usuario muestran la configuración del sistema en un formato de diagrama de línea única.

    4. 4

      El teclado fácil de usar simplifica la navegación.

    5. 5

      Los LED muestran alarmas personalizadas y proporcionan información rápida y sencilla para ayudar a los despachadores y a los equipos de línea a restaurar la energía con rapidez.

    6. 6

      Los pulsadores de operador programables con etiquetas configurables por el usuario permiten personalizarlo.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Escoja entre un chasis para montaje en rack o montaje en panel, vertical u horizontal, y distintas opciones de tamaño.

    2. 2

      Los contactos de salida de interrupción de alta corriente aumentan la robustez y confiabilidad del contacto.

    3. 3

      Use los tres puertos EIA-232 para comunicaciones Mirrored Bits, DNP3, SCADA y acceso de ingeniería.

    4. 4

      Los protocolos de comunicaciones incluyen FTP, Telnet, sincrofasores, DNP3 LAN/WAN, PRP, IEC 61850 edición 2 (opcional) y el protocolo de tiempo de precisión versión 2 (PTPv2) IEEE 1588.

    5. 5

      Seis entradas analógicas de corriente y seis de voltaje admiten el control y la protección de bahía completa, así como las aplicaciones de bahía de dos interruptores.

    6. 6

      Las opciones de fuente de alimentación incluyen 24–48 Vcd; 48–125 Vcd o 110–120 Vca; o 125–250 Vcd o 110–240 Vca.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      El chasis de 4 unidades de bastidor con opciones de montaje (vertical u horizontal, panel o rack) se adapta a sus necesidades de aplicación.

    2. 2

      Las luces de LED indican el estado de la conexión a un SEL-TMU por puerto.

    3. 3

      Ocho puertos SFP permiten la conexión del relé TiDL con ocho dispositivos SEL-TMU remotos y la recepción de datos analógicos y digitales remotos.

    4. 4

      Seleccione una tarjeta de comunicaciones Ethernet con cinco puertos para puertos de barras de estación y acceso de ingeniería dedicados.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      El chasis de 4 unidades tiene diversas opciones de montaje para satisfacer las necesidades de hardware de los usuarios.

    2. 2

      Seleccione una tarjeta de comunicaciones Ethernet con cinco puertos para puertos de barras de proceso, barras de estación y acceso de ingeniería dedicados.

    1
    2
    1. 1

      Opciones de chasis (para hasta tres paneles E/S) y de montaje que se adaptan a las necesidades de hardware.

    2. 2

      Seleccione una tarjeta Ethernet con cinco puertos para puertos de barras de proceso, barras de estación y acceso de ingeniería dedicados.

    3. 3

      Seis entradas de corriente y seis entradas de voltaje analógicas admiten la digitalización de la señal y esquemas de protección locales.

    1
    2
    3

Detalles

Protección completa de línea con tiempo de operación de subciclo
Aplique el relé SEL-421 para esquemas de disparo monopolar y tripolar, líneas compensadas o líneas no compensadas. Proteja las líneas de transmisión usando las cinco zonas de elementos de distancia de fase y de tierra en esquemas asistidos por comunicaciones, con protección de respaldo de sobrecorriente direccional. Utilice elementos opcionales de alta velocidad para lograr el tiempo de operación de subciclo para la mayoría de los tipos de fallas y relaciones de impedancia de fuente a línea.

Medición de sincrofasores
Convierta la estimación de estado en medición de estado con la medición de área amplia de magnitudes y ángulos de fase de voltajes y corrientes. Mejore la estabilidad de sistema con mediciones de alta velocidad de ángulo de carga. Aumente la carga estable con el análisis de voltaje y estabilidad angular.

Control de bahía para dos interruptores
Integre por completo la protección y el control para dos interruptores. Utilice el recierre, la protección de falla de interruptor y la supervisión completa para integrar protección y control de bahía para uno o dos interruptores. Utilice etiquetas configurables para personalizar los controles del relé para adaptarlos a su aplicación.

Una opción de tarjeta Ethernet proporciona dos puertos de cobre o fibra para redundancia de transferencia en falla.
Entre los protocolos de comunicaciones Ethernet disponibles se incluyen FTP, Telnet, DNP3 LAN/WAN, SNTP, IEC 61850 Edición 2, sincrofasores IEEE C37.118 y Protocolo redundante paralelo (PRP). Los puertos seriales EIA-232 soportan SEL Fast Message, SEL ASCII, ASCII comprimido, SEL Fast Operate, SEL Fast Meter, SEL Fast SER, comunicaciones Mirrored Bits mejoradas, y DNP3 nivel 2.

Servidor web integrado
Tenga acceso a la información básica del relé en una red Ethernet estándar con el servidor de red integrado. Vea el estado del relé, el Registrador de eventos secuenciales (SER), información de mediciones y ajustes para un fácil acceso desde una red local. El acceso al servidor web requiere la contraseña del relé y es limitado a un modo de visualización de la información de sólo lectura.

Alta precisión en la estampa de tiempo
Los reportes de eventos COMTRADE binarios con estampa de tiempo tienen una exactitud superior a 10 µs. Vea la información del estado del sistema en el momento de las fallas o con arranques programados a través de todo el sistema. Use la información del estado del sistema para validar modelos de sistemas y mejorar los límites de transferencia y la estabilidad del sistema. El Protocolo de tiempo de red simple (SNTP) es capaz de ofrecer una exactitud de 5 ms sobre Ethernet y constituye un buen respaldo para obtener una sincronización de hora IRIG-B más exacta.

Registro digital de fallas
Combine la confiabilidad de un relé con la verdadera funcionalidad del registrador digital de fallas. El muestreo a alta velocidad del relé SEL-421 (8 kHz) y la salida COMTRADE proporciona una avanzada oscilografía. Utilice la interfaz gráfica de usuario del software acSELerator QuickSet SEL-5030 para realizar análisis de armónicas y generar reportes con facilidad.

Ecuaciones de control SELogic expandidas
Use combinaciones lógicas y matemáticas de valores analógicos y digitales para aplicaciones personalizadas. Adapte el control de sistema a partir de condiciones de prefalla. Escale valores analógicos y enclave las entradas momentáneas para recuperación de SCADA.

acSELerator QuickSet SEL-5030 Software
El acSELerator QuickSet le ayuda a agilizar las aplicaciones de relés, ya que le permite desarrollar los ajustes de relés fuera de línea, programar las ecuaciones de control SELogic y analizar los reportes de eventos posfalla.

NOTA: Los clientes del SEL-421 Z010 que usen acSELerator QuickSet v4.1.30.0 o v4.1.34.0,por favor verifiquen sus ajustes SITM ANTES y DESPUÉS de actualizar a acSELerator QuickSet v4.2.3.0.

Tecnología Time-Domain Link
Aplique una solución TiDL, en la cual se colocan dispositivos SEL-TMU en el patio cerca del equipo principal para digitalizar señales de E/S discretas y datos analógicos y, luego, transportarlos a través de un cable de fibra óptica al relé SEL-421-7 en la caseta de control. Cada SEL-TMU puede compartir datos con hasta cuatro relés TiDL, lo que brinda flexibilidad en el diseño de la protección y reduce la cantidad de dispositivos. La tecnología TiDL emplea conexiones punto a punto y un protocolo no Ethernet, que brinda una solución sencilla y segura. Debido a que no requiere una fuente de tiempo externa ni switches Ethernet, es fácil de implementar sin ingeniería de red. TiDL combina la protección comprobada de los relés de la serie SEL-400 con la unidad SEL-TMU especialmente diseñada, con lo cual reduce los requisitos de capacitación, simplifica la implementación y aumenta la disponibilidad. También proporciona una sincronización de tiempo y muestreo síncrono integrados, lo que asegura que la protección esté disponible en el relé sin importar si está disponible una señal de tiempo externa.

Tecnología SEL Sampled Values
Implemente una solución SEL SV, donde la Merging Unit (MU) SEL-421-7 (publicador) digitaliza las señales analógicas del equipo principal y después las transmite a un relé SEL-421-7 (subscriptor) en la caseta de control a través de una red de Ethernet basada en fibra óptica. El sistema utiliza una sincronización de tiempo precisa a través del IRIG-B o el PTP.

  • Merging Unit SV: La Merging Unit SEL-421-7 viene con una protección de línea completa integrada. Esto le permite a usted contar con la protección junto al equipo principal y, así, aumentar la velocidad y la confiabilidad, así como duplicar las transmisiones de datos SV de manera sencilla para obtener una protección redundante.
  • Relé SV: El relé de SEL-421-7 ofrece la protección tradicional disponible en SEL-421-5 y, además, puede recibir datos SV de dispositivos tales como la Merging Unit SEL-421-7 o la Merging Unit de protección, automatización y control.

Debido a que todos los dispositivos de SEL SV cumplen con la norma IEC 61850-9-2 y el lineamiento UCA 61850-9-2LE, el SEL-421-7 se puede usar con el equipo principal que genera flujos de valores muestreados similares o con otras unidades que cumplan con valores muestreados de otros fabricantes.

Administración de ajustes simplificada:
Los dispositivos SEL-421-7 TiDL y SV incluyen SEL Grid Configurator, una nueva herramienta de software de configuración que aumenta la eficiencia y mejora la información sobre los ajustes. Cuenta con un editor estilo hoja de cálculo, una poderosa visualización de la protección, generación de reportes integral, filtros personalizados y administración de ajustes de múltiples dispositivos.

  • Soluciones del sistema secundario digitales.
    • Relé de SEL-421-7 con tecnología TiDL.
    • Merging Unit (editor) con valores de muestra CEI 61850-9-2 SEL-421-7.
    • Relé (suscriptor) con valores de muestra CEI 61850-9-2 SEL-421-7.
  • Paquetes de hardware horizontal y vertical rack o tablero.
  • Opciones de conexión a Ethernet para conexiones primarias y de reserva.
    • 10/100BASE-T
    • 100BASE-FX
  • Comunicaciones IEC 61850 Edición 2 y el IEEE 1588 protocolo de tiempo de precisión versión 2 (PTPv2)
  • Protocolo de comunicaciones DNP3 Nivel 2 remoto.
  • Una o dos tarjetas adicionales de entrada/salida con salidas estándar de alta interrupción o alta velocidad/alta interrupción.
  • Etiquetas configurables por el usuario para el control por parte del operador y LED bandera.
  • Recubrimiento protector protege al equipo contra ambientes agresivos y contaminantes del aire, tales como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.

Versión mínima de software

Video

Protección y supervisión en España

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-421-0 R204-V0 SEL-421-R204-V0-Z007007-D20090105 5/1/09 ~1090050001
SEL-421-1 R204-V0 SEL-421-1-R204-V0-Z007007-D20090105 5/1/09 ~1090050001
SEL-421-2 R131 SEL-421-2-R131-V0-Z100011-D20130627 10/7/13 ~1131910001
SEL-421-3 R131 SEL-421-3-R131-V0-Z100011-D20130627 10/7/13 ~1131910001
SEL-421-4 R334-V2 SEL-421-4-R334-V2-Z034015-D20251103 6/11/25 ~1253080001
SEL-421-5 R334-V2 SEL-421-5-R334-V2-Z034015-D20251103 6/11/25 ~1253080001
SEL-421-7 R413-V1 SEL-421-7-R413-V1-Z111004-D20251103 6/11/25 ~1253080001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software