| Entradas de corriente de CA (6 en total) | 5 A nominal 1 A nominal |
| Entradas de voltaje de CA (6 en total) | De 0 a 300 VL-N operativo |
| Protocolos de comunicaciones | FTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message, sincrofasores, DNP3, PRP, PTPv2, IEC 61850-9-2 e IEC 61850 edición 2 |
| Puertos de comunicaciones | Puertos seriales Un puerto serial EIA-232 en el panel frontal y tres en el panel posterior 300–57,600 bps Tarjeta Ethernet de cuatro puertos Cuatro puertos de red de par trenzado 10/100BASE-T, o Cuatro puertos de red de fibra óptica 100BASE-FX, o Dos puertos de red de par trenzado 10/100BASE-T y dos puertos de red de fibra óptica 100BASE-FX Tarjeta Ethernet de cinco puertos Dos puertos SFP 100/1000BASE Tres puertos SFP 100BASE |
| Puertos SV | Suscriptor: Hasta 7 secuencias de datos con SV Editor: Hasta 7 secuencias de datos con SV Velocidad de datos: 4.8 kHz para sistema de 60 Hz, 4 kHz para sistema de 50 Hz Protocolo: IEC 61850-9-2 |
| Entrada de tiempo preciso | Entrada de tiempo IRIG-B demodulada y PTPv2 |
| Fuente de alimentación | 24–48 Vcd 48–125 Vcd o 110–120 Vca 125–250 Vcd o 110–240 Vca |
| Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F) |