| Entradas de corriente CA (18 en total) | 5 A nominal 1 A nominal 5 A/1 A/0.2 A nominal (terminal Y únicamente) |
| Entradas de voltaje de CA (6 en total) | De 0 a 300 VL-N operativo |
| Contactos de salida | El relé admite salidas tipo A y C. |
| Entradas de control optoaisladas | Señales de control de CD/CA: 24, 48, 110, 125, 220 y 250 V |
| Protocolos de comunicaciones | Modbus TCP, FTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message, sincrofasores, DNP3, PRP, PTPv2 y IEC 61850 edición 2 (opcional) |
| Puertos de comunicaciones | Puertos seriales Un puerto serial EIA-232 en el panel frontal y tres en el panel posterior 300–57,600 bps Tarjeta Ethernet de cuatro puertos Cuatro puertos de red de par trenzado 10/100BASE-T, o Cuatro puertos de red de fibra óptica 100BASE-FX, o Dos puertos de red de par trenzado 10/100BASE-T y dos puertos de red de fibra óptica 100BASE-FX Tarjeta Ethernet de cinco puertos Dos puertos SFP 100/1000BASE Tres puertos SFP 100BASE |
| Entrada de tiempo preciso | Entrada de tiempo IRIG-B demodulada y PTPv2 |
| Frecuencia y rotación de fases | Frecuencia del sistema: 50, 60 Hz Rotación de fases: ABC, ACB Seguimiento de frecuencia: De 5 a 120 Hz (requiere entradas de voltaje de CA) |
| Autosincronización | Control: Hasta tres interruptores Modos de pulsos de control: Ancho proporcional, duración fija y frecuencia proporcional |
| Fuente de alimentación | 24–48 Vcd 48–125 Vcd o 110–120 Vca 125–250 Vcd o 110–240 Vca |
| Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F) |