html{display:none} SEL-387 Relé diferencial de corriente y sobrecorriente | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-387

Relé diferencial de corriente y sobrecorriente

El relé diferencial de corriente y sobrecorriente SEL-387 proporciona protección, control y medición de transformadores, barras, interruptores y alimentadores. Entre sus características se incluyen cuatro entradas de corriente trifásica con protección independiente de diferencial con restricción y sin restricción, características programables de diferencial de pendiente unitaria o dual, supervisor de interruptor, supervisor de voltaje del banco de baterías y ecuaciones de control SELogic mejoradas.

Precios desde

USD 7,460

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección diferencial de corriente de múltiples devanados: proteja los transformadores de potencia con hasta cuatro devanados por medio de una combinación de características diferenciales de porcentaje con pendiente unitaria o dual, protección de sobrecorriente y protección de falla de tierra restringida (REF). El relé diferencial de corriente y sobrecorriente SEL-387A es una solución de bajo costo para la protección del transformador con doble devanado.

Más allá de la protección típica del transformador: proteja reactores, generadores, motores grandes y otros aparatos de potencia multiterminales. Brinde protección de respaldo de la barra de distribución o de la protección de alimentador con los elementos de sobrecorriente del lado de baja tensión.

Protección de sobrecorriente de devanado individual: proporcione una protección extensa de sobrecorriente para cada entrada de devanado con los elementos de sobrecorriente que pueden controlarse por torque. En el SEL-387, la función de corriente combinada suma la corriente de dos TCs para aplicaciones de sobrecorriente de barra en anillo e interruptor y medio.

Mantenimiento basado en la condición: especifique la supervisión térmica opcional para activar una acción de control o emitir una alarma cuando el transformador esté en peligro debido al envejecimiento excesivo del aislamiento o a la pérdida de la vida útil de la misma. Utilice la supervisión de fallas externas para reunir datos acumulativos de este tipo de fallas y programar el mantenimiento de manera proactiva.

Detalles

Protección diferencial de corriente de dos y tres y cuatro devanados
Protección sensible de diferencial de corriente, con restricción programable de porcentaje de pendiente unitaria o dual, supervisada por una elección de elementos de restricción o bloqueo de la segunda y cuarta armónica, además de elementos de bloqueo de la quinta armónica y cd para una protección segura de hasta cuatro devanados. El bloqueo de armónicas de corriente de fase está ajustado para ya sea sobre una base de devanados en común o independientes. Los elementos de la diferencial de ajuste alto sin restricción proporcionan una rápida operación para fallas internas de magnitud alta. Los ajustes de compensación de ángulo de fase relacionados al "sentido de las manecillas de un reloj" y los cálculos automáticos de la derivación simplifican los ajustes.

Protección de sobrecorriente de devanado individual
Los elementos de sobrecorriente controlados por torque, incluso un elemento instantáneo, uno de tiempo definido y uno de tiempo inverso para corrientes de fase, de secuencia negativa y de tierra residual proporcionan una protección extensa de sobrecorriente en cada entrada de devanado. La característica de corriente combinada suma las corrientes de dos TCs para aplicaciones de sobrecorriente de barra en anillo y de interruptor y medio.

Registro y supervisión de fallas externas
El servicio de fallas externas se registra y se acumula para utilizarse en ecuaciones de control SELogic o supervisión manual.

Lógica de protección y control
Lógica de falla a tierra restringida (REF) para protección sensible de fallas de tierra de devanado en estrella a tierra. Ecuaciones de control SELogic con variables, temporizadores, latch bits y elementos de control remoto SELogic para personalizar los esquemas de protección y control avanzados. Elementos de control programable local y puntos de display de texto programables para interfaz avanzada de operador local.

Medición y reporte
Los reportes de eventos oscilográficos (hasta siete reportes de sesenta ciclos), el reporte del Registrador Secuencial de Eventos (SER) y la medición exacta eliminan o reducen los requerimientos de registrador y medidor externos. El supervisor del voltaje del banco de baterías y el supervisor de desgaste de contactos del interruptor proporcionan datos importantes para los programas Reliability Centered Maintenance (RCM).

Software acSELerator QuickSet SEL-5030
Desarrolle los ajustes del relé fuera de línea, programe las ecuaciones de control SELogic y analice los reportes de eventos post-falla.

  • Elemento de modelado térmico para obtener información clave acerca de la capacidad de sobrecarga del transformador.
  • Paquete de hardware para montaje en tablero o rack.
  • Chasis disponible para tarjeta de entradas/salidas adicional.
  • Módulo de entradas/salidas con contactos sensibles de entrada y salidas estándar o salidas de interrupción de alta corriente.
  • Empaque conectorizado (incluye contactos de entradas y salidas adicionales).
  • Conmutadores de control local y remoto adicionales y mensajes SER binarios.
  • Protocolo esclavo de comunicaciones de protocolo de red distribuida 3 (DNP3) Nivel 2 en modelos SEL-387-5, -6.
  • El recubrimiento de protección (disponible en modelos SEL-387-0, -5, -6.) protege el equipo de ambientes agresivos y contaminantes del aire tales como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.

Versión mínima de software

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-387-0 R611 SEL-387-0-R611-V0-Z004004-D20140124 14/3/14 ~1140730001
Current hardware
SEL-387-0 R105 SEL-387-R105-V0-D20000629 29/6/00 2000181001
Legacy Hardware
SEL-387-5 R611 SEL-387-5-R611-V0-Z004004-D20140124 14/3/14 ~1140730001
Current hardware
SEL-387-5 R409 SEL-387-5-R409-V0-Z102102-D20050614 14/6/05 2005165001
Legacy hardware: Supports PROTO=DNP
SEL-387-5 R307 SEL-387-5-R307-V0-Z002002-D20010518 18/5/01 2001138001

Legacy Hardware: Does Not Support PROTO=DNP

SEL-387-6 R611 SEL-387-6-R611-V0-Z004004-D20140124 14/3/14 ~1140730001
Current hardware
SEL-387-6 R406 SEL-387-6-R406-V0-Z103103-D20050614 14/6/05 2005165001

Supports PROTO=DNP

SEL-387-6 R304 SEL-387-6-R304-V0-Z003003-D20041018 18/10/04 2004292001

Does not support PROTO=DNP

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software