| Calificaciones de voltaje de conector separable | 15, 25, 28 y 35 kVL-L conforme a IEEE 386 |
| Rango de voltaje del sistema de distribución | 2.5 a 35 kVL-L conforme a IEEE 386 |
| Tipos de conectores separables | Codo o cuerpo en T |
| Estilo de punto de prueba | Punto de prueba capacitivo, tapón de aislamiento básico |
| Compatibilidad con fabricantes de conectores separables | Compatible con fabricantes de conectores separables que cumplan con IEEE 386 |
| Fuente de alimentación | Voltaje de suministro calificado: 24–48 Vcd |
| Umbral de presencia de voltaje predeterminado | 5% (±1%) sobre el umbral de pérdida de voltaje seleccionado |
| Configuración de umbral de pérdida de voltaje | 50%, 60%, 75% y 85% |
| Modos de operación | Pérdida de voltaje de cualquier fase, pérdida de voltaje de tres fases |
| Frecuencia del sistema | 40–66 Hz |
| Contactos (electromecánicos) | Se admite el tipo C |
| Dimensiones (caja de control) | 168.7 mm x 254.5 mm x 62.2 mm |
| Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +85 °C |