html{display:none} SEL-3780 Sensor de voltaje de punto de prueba | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3780

Sensor de voltaje de punto de prueba

El SEL-3780 puede usarse en lugar de otros dispositivos de medición de voltaje, como transformadores de potencial y sensores de voltaje de codo, a fin de detectar pérdida de voltaje de sistema en aplicaciones que no requieran reportes de medición de voltaje del sistema exactos. El sensor se instala fácilmente en puntos de prueba capacitivos de codos de distribución, y su lógica integrada, característica de calibración automática y amplio rango de detección dinámica se adaptan automáticamente a los puntos de prueba de los codos y los cuerpos en T.

Precios desde

USD 1,790

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Monitoree el voltaje y detecte interrupciones de servicio: La lógica integrada del sensor SEL-3780 proporciona detección de voltaje desde puntos de prueba, monitoreando el voltaje del punto de prueba de cada fase de forma independiente y eliminando la necesidad de contar con entradas analógicas de relé para los sensores de voltaje. El sensor proporciona información del estado al dispositivo de seguimiento (por ejemplo, un relé) en un conmutador de transferencia de fuente de distribución montado en pedestal o subterráneo a través de un contacto de salida. El seguimiento de voltaje ayuda a filtrar el ruido, los picos y las variaciones de voltaje que se producen normalmente en los sistemas de distribución.

Transfiera fuentes automáticamente: Aplique el SEL-3780 en aplicaciones de transferencia de fuente automática para activar la operación de los equipos de interrupción de transferencia de fuente en caso de una pérdida de voltaje. Cuando el sensor detecta una pérdida de voltaje del sistema en la fuente principal que alimenta cargas críticas, abre su contacto de salida e indica a un dispositivo de seguimiento (por ejemplo, un relé) que inicie una transferencia.

Simplifique las necesidades de inventario: El SEL-3780 es compatible universalmente con los codos y cuerpos en T que cumplen con IEEE 386, y tienen dos variaciones de modelo sencillas para puntos de prueba capacitivos y tapones de aislamiento básicos, que le permiten cubrir todas las aplicaciones. Su amplio rango de detección dinámica se adapta a diversas calificaciones de voltaje de codo y sistemas de distribución de voltaje medio soterrados, de 2.5 a 35 kVL-L.

Modernice sistemas rápidamente: Conecte de manera segura y sencilla los sensores SEL-3780 a puntos de prueba del sistema de distribución sin cortar los cables existentes o conectar equipos directamente a conductores de voltaje medio.

Características

    1. 1
      LED para indicar el estado de calibración, la pérdida y presencia de voltaje de fase y el estado de contacto de salida
    2. 2
      Selector de modo para iniciar la calibración automática y seleccionar los modos de operación
    3. 3
      Selector de umbral de pérdida de voltaje para configurar un umbral de pérdida de voltaje al 50%, 60%, 75% u 85% de los umbrales de pérdida de voltaje del sistema
    1
    2
    3

Detalles

Calibración automática

El SEL-3780 tienen una característica de calibración automática sencilla pero efectiva, que elimina la necesidad de calibrarla a valores de fábrica de codos específicos. A segundos de iniciar la calibración automática a través del selector de modo, el sensor se adapta a la salida de voltaje única de cada punto de prueba y almacena los puntos fijos de calibración dentro de su memoria no volátil.

Seguimiento de voltaje automático

El SEL-3780 hace un seguimiento del voltaje de punto de prueba de cada fase de manera independiente, y usa una función de media móvil a largo plazo para adaptarse a la variación de voltaje en el transcurso del tiempo. El sensor comienza a hacer un seguimiento del voltaje del sistema después de que el usuario inicia la calibración automática.

Instalación sencilla

Use las herramientas de línea viva estándar de la industria para conectar el sensor a puntos de prueba capacitivos o a tapones de aislamiento básicos sin que sea necesario desconectar un codo de distribución. La caja de control del sensor puede conectarse magnéticamente al gabinete montado en pedestal o ajustarse a una pared de bóveda.

Integración del sistema

El SEL-3780 puede aplicarse universalmente a codos y cuerpos en T que cumplan con IEEE 386, con puntos de prueba en todas las clases de voltaje de distribución (2.5–35 kVL-L).

Funcionamiento seguro

El SEL-3780 se monitorea automáticamente de manera continua para notificar al usuario y al relé de cualquier operación incorrecta. El contacto de alarma proporciona al dispositivo de seguimiento (por ejemplo, un relé) el estado utilizado para bloquear el estado del contacto de salida en caso de un error en el sistema o dispositivo.

Tipo de punto de prueba
  • Punto de prueba capacitivo
  • Tapón de aislamiento básico
Longitud de cable de sensor: 12 ft o 20 ft
Longitud de cable de E/S: 25 ft o 50 ft
Accesorios
  • Kit de anillo adaptador para punto de prueba capacitivo
  • Kit de montaje magnético para SEL-3780 y SEL-8300
  • Kit de sellado para tapón de aislamiento básico
  • Guía de cable magnética SEL-MCG

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.


Manuales de instrucción