SEL-3530 3U/1U | SEL-3530-4 | Configuración del RTAC SEL-3350 | SEL-3505 | SEL-3505-3 | SEL-2240 Axion con el módulo SEL-2241 | RTAC SEL-3555 | CATR SEL-3560E | CATR SEL-3560S | |
Procesador | 533 MHz | 533 MHz | Atom de cuatro núcleos a 1.6 GHz | 333 MHz | 333 MHz | 533 MHz | Xeon de cuatro núcleos a 2.0 GHz | Xeon de cuatro núcleos a 2.0 GHz | Xeon de cuatro núcleos a 2.0 GHz |
RAM | 1 GB | 1 GB | 8 GB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 8 a 16 GB | 8 a 16 GB | 8 a 16 GB |
Almacenamiento | 2 GB | 2 GB | De 30 a 480 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 30 a 480 GB | De 30 a 480 GB | De 30 a 480 GB |
Espectro de temperaturas de funcionamiento | De –40 °C a +85 °C | De –40 °C a +85 °C | De –40 °C a +85 °C | De –40 °C a +85 °C | De –40 °C a +85 °C | De –40 °C a +85 °C | De –40 °C a +75°C | De –40 °C a +60°C | De –40 °C a +75°C |
IHM gráfica basada en la web | Visualización y control desde un navegador web | Visualización y control desde un navegador web | Visualización y control desde un navegador web; video integrado; 1 DisplayPort | Ninguna | Ninguna | Visualización y control desde un navegador web | Visualización y control desde un navegador web; video integrado; 1 DisplayPort; 1 puerto DVI/VGA; 2 puerto DVI-D | Visualización y control desde un navegador web; video integrado; 1 DisplayPort; 1 puerto DVI/VGA; 2 puerto DVI-D | Visualización y control desde un navegador web; video integrado; 1 DisplayPort; 1 puerto DVI/VGA; 2 puerto DVI-D |
Fuente de alimentación | Simple: 120/240 Vca, 125/250 Vcd; 48/125 Vcd, 120 Vca; or 24/48 Vcd | Simple: 120/240 Vca, 125/250 Vcd; 48/125 Vcd, 120 Vca; or 24/48 Vcd | Simple: 125/250 Vcd o 120/240 Vca; 48/125 Vcd o 120 Vca; o 24/48 Vcd | Simple: 12/24 Vcd o 24/48 Vcd | Simple: 12/24 Vcd o 24/48 Vcd | Redundante: 120/240 Vca, 125/250 Vcd; y/o 24/48 Vcd | Redundante: Fuente de poder SEL-9331 con 125/250 Vcd o 120/240 Vca; 48 Vcd BV | Simple (interna): Fuente de alimentación SEL-9331 con 125/250 Vcd o 120/240 Vca; 48 Vcd BV | Simple (externa): Fuente de alimentación SEL-9331 con 125/250 Vcd o 120/240 Vca; 48 Vcd BV |
Puertos Ethernet | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 estándar; 4 por tarjeta PCI (admite un máximo de 2 tarjetas) | 2 estándar, 4 por tarjeta PCI (admite un máximo de 1 tarjeta) | 2 |
Puertos seriales | 17 (estándar)/33 (3U) | 4 | 16 | 4 | 3 | 4 | 8 estándar, 6 por tarjeta PCI (admite un máximo de 3 tarjetas adicionales) | 8 estándar, 6 por tarjeta PCI (admite un máximo de 1 tarjeta adicional) | 2 |
Puertos USB | USB-B | USB-B | 6 USB-A | USB-B | USB-B | USB-B | 6 USB-A | ||
Tamaño/Montaje | Montaje en 3U o 1U de rack/panel | Montaje en panel/1U medio rack, superficial o riel DIN | 1U | Montaje en riel DIN o superficial | Montaje en riel DIN o superficial | Montaje en 5U de rack/panel o superficial (10 ranuras, 4 ranuras y 4 ranuras duales) | 3U | Montaje superficial | Montaje superficial |
Entradas y salidas digitales y analógicas | 1 salida digital/1 entrada digital (estándar); 8 salidas digitales/24 entradas digitales (3U) | 1 salida digital/1 entrada digital | 1 entrada universal/1 salida digital tipo C: contacto de alarma | 1 salida digital/1 entrada digital | 3 salidas digitales/8 entradas digitales | Módulos disponibles: - Entradas digitales - Salidas digitales - Salidas digitales rápidas de alta corriente - Entradas analógicas de CD - Entradas analógicas de CA - Salidas analógicas de CD | Salida digital tipo C: contacto de alarma | Salida digital tipo C: contacto de alarma | Salida digital tipo C: contacto de alarma |
Otras características | Recubrimiento protector | Recubrimiento protector | Recubrimiento protector | Recubrimiento protector, módem V.92, sensor de luz ambiental y acelerómetro | Recubrimiento protector, sensor de luz ambiental y acelerómetro | Recubrimiento protector | Recubrimiento protector | Recubrimiento protector | Recubrimiento protector |
Protocolos
Los siguientes protocolos son estándar en todos los RTAC.
CLIENTE
* Solo disponible en SEL-3555 y SEL-3560
SERVIDOR
PUNTO A PUNTO
Opciones
SEL-3530 3U/1U | SEL-3530-4 | Configuración del RTAC SEL-3350 | SEL-3505 | SEL-3505-3 | SEL-2240 Axion con el módulo SEL-2241 | RTAC SEL-3555 | CATR SEL-3560 | |
Opciones compatibles con IEC 61850 | ||||||||
Servicios de archivos de cliente MMS y MMS conforme a IEC 61850 | ||||||||
Servicios de archivos de servidor MMS y MMS conforme a IEC 61850 | ||||||||
IEC 61850 GOOSE | ||||||||
Bus de campo | ||||||||
EtherCAT a módulos de E/S SEL Axion | ||||||||
HMI | ||||||||
Visualización y control gráficos, basados en red | ||||||||
EtherNet/IP | ||||||||
Cliente de mensajería explícita | ||||||||
Adaptador de mensajería implícita | ||||||||
FTP/SFTP | ||||||||
FTPSync (cliente) | ||||||||
Utilidades para auditoría de redes |