Los factores de forma 1U y 3U del SEL-3530 ya no se fabrican, pero SEL seguirá ofreciendo soporte y garantía para estas unidades. En su lugar, SEL recomienda seleccionar el RTAC SEL-3350, que ofrece más potencia de procesamiento y características mejoradas en los mismos factores de forma.
Producto de reemplazo: SEL-3350
SEL sigue ofreciendo el factor de forma de medio rack de 1U SEL-3530-4.
Pulsador de prueba de lámparas y LED de diagnóstico.
Los LED simplifican el diagnóstico al indicar la actividad transmitida y recibida en cada puerto.
Los LED bicolores programables con etiquetas configurables brindan señalización personalizada.
Amplio espectro de temperaturas de funcionamiento de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F).
El gabinete robusto soporta EMI, RFI, impacto y vibración.
Los puertos Ethernet independientes pueden ser RJ45 o fibra LC.
Entrada y salida IRIG-B demodulada para sincronización de tiempo de alta precisión.
Los puertos seriales son seleccionables por software según EIA-232/485.
Todos los terminales están numerados y marcados con letras claramente para cableado y pruebas.
Contacto de entrada y alarma programable.
| Producto | Revisión | ID de firmware | Fecha de disponibilidad | Número de serie |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3530 | R156-V0 | SEL-3530-R156-V0-Z000079-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
| SEL-3530 | R155-V1 | SEL-3530-R155-V1-Z000093-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
| SEL-3530 | R154-V2 | SEL-3530-R154-V2-Z000182-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
| SEL-3530 | R153-V4 | SEL-3530-R153-V4-Z000183-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.