El sistema de protección SEL-351S ofrece protección extensa para el alimentador y de sobrecorriente, perfecta para aplicaciones de alimentadores industriales y de empresas suministradoras de energía. Mejore la calidad de su servicio con costos más bajos y características innovadoras, como comunicaciones Mirrored Bits, sincrofasores IEEE C37.118, controles expandidos de operador y lógica Best Choice Ground Directional Element de SEL.
Protección completa del sistema de distribución: aplique una extensa mezcla de funciones de sobrecorriente para una protección sensible de fallas de fase a fase y fase a tierra, y logre una operación rápida para fallas trifásicas.
Control de recierre: programe la función de auto-recierre de cuatro intentos del relé con lógica de verificación de sincronismo y de voltaje para reproducir una gama de prácticas de recierre. La lógica de coordinación de secuencia coordina con restauradores en nivel inferior para un esquema de protección completo.
Restauración rápida de subestaciones: ponga en servicio esquemas de restauración de subestaciones automáticos por medio de los controles de interfaz del usuario programables y las comunicaciones Mirrored Bits de forma conjunta con el procesador lógico SEL-2100.
Control confiable del interruptor: abra o cierre de manera manual el interruptor con los botones opcionales SafeLock de disparo/cierre, que proporcionan un control directo del interruptor independientemente del relé.
El puerto USB del panel frontal opcional simplifica las conexiones locales y acelera las comunicaciones del relé.
Los mensajes predeterminados o personalizados notifican al personal sobre eventos del sistema de potencia o el estado del relé.
Los botones programables y las etiquetas opcionales configurables por el usuario facilitan la operación.
Los LED del panel frontal se pueden programar para indicar alarmas personalizadas.
Los botones de disparo/cierre SafeLock opcionales y los LED luminosos permiten el control del interruptor independiente del relé.
Los contactos de salida con capacidad de interrupción de alta corriente aumentan la robustez y fiabilidad de los contactos.
La medición armónica hasta el 16º armónico mejora el análisis de calidad de potencia.
El doble puerto Ethernet de cobre permite la comunicación entre dispositivos y proporciona redundancia. Los puertos de fibra óptica simples o dobles también están disponibles.
Los protocolos estándar Modbus TCP multisesión, Modbus RTU, DNP3 e IEC 61850 brindan flexibilidad en las comunicaciones.
Las comunicaciones Mirrored Bits proporcionan una comunicación de relé a relé rápida y confiable.
El puerto EIA-485 proporciona acceso de ingeniería rápido y fácil.
Los botones de disparo / cierre SafeLock en el panel frontal están conectados directamente a los terminales para permitir el control del interruptor independiente del relé.
La E/S ampliada permite aplicaciones flexibles.
La protección de falla a tierra sensible (SEF) detecta con precisión las fallas a tierra con valores bajos de corriente.
La unidad de medición fasorial incorporada permite la supervisión de sistemas de energía de área amplia.
| Producto | Revisión | ID de firmware | Fecha de disponibilidad | Número de serie |
|---|---|---|---|---|
| SEL-351S-5 | R518-V4 | SEL-351S-5-R518-V4-Z107106-D20250428 | 16/5/25 | ~1251360001 or ~3251360001 |
| SEL-351S-6 | R518-V4 | SEL-351S-6-R518-V4-Z107106-D20250428 | 16/5/25 | ~1251360001 or ~3251360001 |
| SEL-351S-7 | R518-V4 | SEL-351S-7-R518-V4-Z107106-D20250428 | 16/5/25 | ~1251360001 or ~3251360001 |
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.