html{display:none} SEL-351 Sistema de protección | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-351

Sistema de protección

El sistema de protección SEL-351 incorpora Ethernet y sincrofasores IEEE C37.118 y es ideal para aplicaciones de sobrecorriente direccional. Las comunicaciones opcionales Mirrored Bits y la supervisión de la calidad de potencia agregan flexibilidad a las soluciones. El SEL-351 es el estándar de protección para sistemas eléctricos en empresas suministradoras de energía eléctrica e industriales alrededor del mundo

Precios desde

USD 3,530

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Detección de fallas del interruptor: detecte un interruptor con falla con rapidez gracias a la lógica y los elementos integrados de detección de fallas del interruptor de restablecimiento rápido.

Esquemas de protección piloto: aplique protección piloto a las líneas de transmisión, subtransmisión y distribución, lo que incluye las líneas de tres terminales con equipo tradicional de comunicaciones piloto o con comunicaciones opcionales Mirrored Bits.

Protección del sistema de potencia aterrizado: aplique protección de sobrecorriente direccional sensible para sistemas de potencia aterrizados con impedancia, aislados y aterrizados con bobina Petersen.

Restauración del servicio: envíe cuadrillas de línea para aislar pronto los problemas de la línea aérea y para restaurar el servicio más rápido, con el uso del localizador de fallas integrado.

Supervisión mejorada del interruptor:programe el mantenimiento de los interruptores en base a la necesidad determinada por los datos y alarmas detallados de la supervisión del interruptor.

  • Integre y automatice los equipos de la subestación, incluso dispositivos de múltiples proveedores, con el protocolo de comunicaciones IEC 61850.
  • Proteja y controle las líneas radiales o en lazo de transmisión, subtransmisión o distribución.
  • Use la protección piloto en líneas de transmisión o subtransmisión, incluyendo líneas de tres terminales.
  • Aplique protección de sobrecorriente direccional y no direccional para un interruptor de transformadores/barra principal/amarre.
  • Proteja y controle bancos de capacitores.
  • Aplique protección para falla de interruptor.
  • Controle auto-recierre con la lógica de verificación de sincronismo y de voltaje.
  • Proteja generadores pequeños.
  • Proteja las interconexiones de generación distribuida.
  • Tire carga con el uso de elementos de baja frecuencia.
  • Agregue indicadores de falla a la protección de distribución y reduzca el tiempo de localización de fallas en 50%.
  • Envíe cuadrillas de línea para aislar pronto los problemas de la línea aérea y para restaurar el servicio más rápido, con el uso del localizador de fallas integrado.
  • Programe el mantenimiento de los interruptores en base a la necesidad determinada por los datos y alarmas de la supervisión del interruptor y las alarmas.
  • Analice el desempeño del sistema de protección de sobrecorriente, con el uso del registrador secuencial de eventos (SER) incorporado.
  • Use el software acSELerator QuickSet SEL-5030 administrar los ajustes de su relé.
  • Use el software acSELerator Team SEL-5045 para recolectar de manera automática los reportes de eventos de los relés en su PC y administrarlos con una base de datos.
  • Use el software Synchrowave Event para mostrar oscilogramas y diagramas vectoriales para analizar los reportes de eventos.

Presentación visual

351-Front es351-back es

Características

    1. 1

      El puerto USB del panel frontal opcional simplifica las conexiones locales y acelera las comunicaciones del relé.

    2. 2

      Los mensajes predeterminados o personalizados notifican al personal sobre eventos del sistema de potencia o el estado del relé.

    3. 3

      Los LED del panel frontal alertan a los operadores en la subestación sobre las fases con fallas, el estado del relé y la activación de elementos.

    4. 4

      Los botones de disparo/cierre SafeLock opcionales y los LED luminosos permiten el control del interruptor independiente del relé.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Los contactos de salida con capacidad de interrupción de alta corriente aumentan la robustez y fiabilidad de los contactos.

    2. 2

      La E/S ampliada permite aplicaciones flexibles.

    3. 3

      La medición armónica hasta el 16º armónico mejora el análisis de calidad de potencia.

    4. 4

      El doble puerto Ethernet de cobre permite la comunicación entre dispositivos y proporciona redundancia. Los puertos de fibra óptica simples o dobles también están disponibles.

    5. 5

      Los protocolos estándar Modbus TCP multisesión, Modbus RTU, DNP3 e IEC 61850 brindan flexibilidad en las comunicaciones.

    6. 6

      Las comunicaciones Mirrored Bits proporcionan una comunicación de relé a relé rápida y confiable.

    7. 7

      El puerto EIA-485 proporciona acceso de ingeniería rápido y fácil.

    8. 8

      Los botones de disparo / cierre SafeLock en el panel frontal están conectados directamente a los terminales para permitir el control del interruptor independiente del relé.

    9. 9

      La protección de falla a tierra sensible (SEF) detecta con precisión las fallas a tierra con valores bajos de corriente.

    10. 10

      La unidad de medición fasorial incorporada permite la supervisión de sistemas de energía de área amplia.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Detalles

  • Protocolo de comunicaciones IEC 61850
  • Puerto de comunicaciones USB del panel frontal
  • Botones SafeLock independientes de disparo / cierre
  • Puertos Ethernet duales de cobre o de fibra óptica sencillo o dual.
  • Montaje en rack, en panel y proyectante
  • Alturas de gabinete 2U y 3U
  • Orientación vertical u horizontal
  • Comunicaciones Mirrored Bits y perfil de carga
  • Tarjeta adicional de entradas/salidas con contactos sensibles de entrada y contactos de salida estándar o para la interrupción de alta corriente
  • Elementos sensibles de potencia direccional
  • Registro de depresión, elevación e interrupción de voltaje
  • Canal de entrada de corriente de neutro de bajo rango para aplicaciones sensibles de falla a tierra no direccional (SEF)
  • Canal de corriente de neutro de bajo rango para control direccional de sistemas de potencia conectados a tierra con bobina Petersen, conectados a tierra con alta impedancia o aislados.
  • Recubrimiento protector: protege el equipo contra ambientes agresivos y contaminantes del aire, tales como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad

Versión mínima de software

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-351-5 R518-V4 SEL-351-5-R518-V4-Z107106-D20250428 16/5/25 ~1251360001 or ~3251360001
SEL-351-6 R518-V4 SEL-351-6-R518-V4-Z107106-D20250428 16/5/25 ~1251360001 or ~3251360001
SEL-351-7 R518-V4 SEL-351-7-R518-V4-Z107106-D20250428 16/5/25 ~1251360001 or ~3251360001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software