| SEL-3360E | SEL-3360S | |
|---|---|---|
| CPU | Intel Xeon E3-1505L de cuatro núcleos, 2.0 GHz, 64 bits | Intel Xeon E3-1505L de cuatro núcleos, 2.0 GHz, 64 bits Intel Xeon E3-1505M de cuatro núcleos, 2.8 GHz, 64 bits⁺ |
| Memoria | 4–64 GB RAM DDR4 con código de corrección de errores (ECC) | 4–64 GB de RAM DDR4 con ECC |
| Almacenamiento | Hasta 2 SSD, de 32 GB a 2 TB cada uno, SATA II (3.0 GB/s) de 2.5 in Múltiples opciones de SSD disponibles | |
| Redundancia del almacenamiento | RAID 0 y 1 (directamente intercambiable) | |
| Chasis | Enfriamiento de montaje en pared por convección estándar o montaje en panel conductor | |
| Ranuras de expansión | 2 (1 PCIe x4 y 1 PCIe x1) | Ninguna |
| Fuente de poder | Fuente de poder SEL-9331 interna opciones:
| Fuente de poder SEL-9331 externa opciones:
|
| Pantalla/video | Admite hasta 3 monitores Resolución máxima de 4K 1 salida DisplayPort 1.2 con tecnología de transporte multitransmisión (MST) 2 salidas DVI-D | Admite hasta 3 monitores Resolución máxima de 4K 1 salida DisplayPort 1.2 con MST 2 salidas DVI-D |
| USB | 2 puertos USB 3.1 frontales 4 puertos USB 3.1 posteriores | |
| Ethernet | 2 puertos Gigabit posteriores, RJ45 de cobre Hasta 8 puertos adicionales, SFP de cobre o fibra, a través de tarjetas PCIe SEL-3390E4 Hasta 2 puertos 10/100/1000 Mbps adicionales, enchufable de factor de forma pequeño (SFP) de cobre o de fibra LC, a través de la tarjeta PCIe SEL-3390T; solo una tarjeta SEL-3390T por dispositivo | 2 puertos Gigabit posteriores, RJ45 de cobre |
| Serial | 2 puertos DB-9 EIA-232 posteriores Hasta 24 puertos adicionales, RJ45 EIA-232/422/485, a través de tarjetas PCIe SEL-3390S8 | 2 puertos DB-9 EIA-232 posteriores |
| IRIG-B | Puerto serial COM1 con entrada IRIG-B Puerto serial SEL-3390S8 con entrada y salidas IRIG-B opcional SEL-3390T opcional con entrada/salida BNC para el protocolo de tiempo IRIG-B; solo una tarjeta SEL-3390T por dispositivo | Puerto serial COM1 con entrada IRIG-B |
| Audio | Conectores analógicos TRS de 3.5 mm: Entrada de línea, salida de línea/auriculares, entrada de micrófono Salidas digitales de audio: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio | |
| Entrada de contacto | Ninguna | |
| Salida de contacto/alarma | Contacto de salida de alarma tipo C | |
| BIOS | Compatibilidad con arranque UEFI y heredado Compatibilidad con arranque seguro | |
| Espectro de temperaturas de funcionamiento | Con CPU E3-1505L: De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | Con CPU E3-1505L: De –40 °C a +75 °C (de –40 °F a +167 °F) Con CPU E3-1515M: De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) |
| Sistemas operativos compatibles | Sistemas operativos de SEL:
La SEL-3360E se puede convertir entre los sistemas operativos Windows y Blueframe, lo que ofrece la flexibilidad de actualizar el hardware existente. Los kits de conversión también ofrecerán soporte para el sistema operativo de RTAC en el futuro. Si quiere obtener más información sobre los kits de conversión del sistema operativo, comuníquese con su representante local de servicio al cliente o de ventas. | |
| Otras características | Recubrimiento protector | Recubrimiento protector |
Opción del modelo p⁺.
* Se puede pedir como opción instalada de fábrica.