html{display:none} SEL-3350 - Soporte | Schweitzer Engineering Laboratories

Soporte

Póngase en contacto con su representante de ventas local

Soporte técnico de SEL

Pullman, WA, USA
+1.509.338.3838

Ver todos los contactos de soporte

Software y controladores SEL

El SEL-3350-1 exige que los controladores del dispositivo estén instalados en el sistema operativo para que el dispositivo funcione. Seleccione la descarga a continuación que coincida con su sistema operativo. Cada paquete incluye instrucciones de instalación y notas de la versión. Si un sistema operativo no figura en la siguiente lista, en este momento no es compatible.

Paquete de controladores del SEL-3300 para Microsoft Windows 10, Server 2016, Server 2019 y Server 2022

Este paquete incluye controladores de dispositivos que se utilizan en plataformas informáticas y tarjetas de expansión PCIe de SEL. Este paquete también incluye software y utilidades de soporte, como el software SEL SysMon.

Versión
2.16.0.2
Tamaño
43.29 MB
Código de fecha
20240401

Verificando descargas de software de SEL

Paquete de controladores del SEL-3300 para Linux CentOS 6/7, Red Hat 6/7/8/9, SUSE 15 y Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04

Este paquete incluye controladores de dispositivo para dispositivos Ethernet, seriales y de tiempo de SEL utilizados en plataformas informáticas y tarjetas de expansión PCIe de SEL.

SEL brinda repositorios que pueden usarse para instalar una selección de paquetes que se encuentran en el enlace de descarga a continuación, incluidos los paquetes RHEL precompilados.  Para obtener más información, consulte el archivo README en el siguiente enlace: https://cdn.selinc.com/repos/README.txt

Versión
4.0.1.401
Tamaño
149.14 MB
Código de fecha
20240207

Verificando descargas de software de SEL

Instalador de controlador Intel HD Graphics 5xx para Microsoft Windows 10, Server 2019 y Server 2022

Este controlador proporciona ajustes y características de gráficos ampliados para el procesador gráfico del SEL-3350. Cada paquete incluye instrucciones de instalación y notas de la versión.

Versión
30.0.101.1960
Tamaño
590.95 MB
Código de fecha
20220713

Verificando descargas de software de SEL

Controladores de chipset del SEL-3350-1 para Microsoft Windows 10, Server 2019 y Server 2022

Este paquete incluye los controladores de dispositivos para los dispositivos de chipset Intel Atom E3940 del SEL-3350-1. 

Versión
1.0
Tamaño
446.50 kB
Código de fecha
20220713

Notas

  • Versión inicial
  • Controlador de chipset de Intel versión 10.1.17.1
  • Controlador de GPIO de Intel versión 30.100.1750.1
  • Controlador de I2C de Intel versión 30.100.1750.1
  • Controlador de TXEI de Intel versión 3.0.0.1115

Verificando descargas de software de SEL

Firmware y actualizaciones del BIOS para SEL-3350-1

Estas actualizaciones ofrecen mejoras, correcciones de errores y actualizaciones de seguridad para el firmware y el BIOS integrados en el sistema SEL-3355. Lea las instrucciones de instalación y las notas de la versión que se incluyen en cada descarga antes de la instalación.

Actualización del BIOS para SEL-3350-1

Este paquete contiene los archivos necesarios para actualizar el BIOS de la plataforma informática SEL-3350-1 con CPU Intel Xeon. Esta actualización contiene una serie de actualizaciones de seguridad; consulte el archivo ReleaseNotes.txt incluido para obtener más detalles.

Versión
1.1
Tamaño
4.23 MB
Código de fecha
20210921

Notas

  • Se actualizó la BIOS para las siguientes notificaciones de seguridad:
    • INTEL-SA-00442: CVE-2020-24489
    • INTEL-SA-00465: CVE-2020-24513
  • Se añadió la función de comprobación de arranque de SEL y los ajustes asociados en Características de arranque.

Verificando descargas de software de SEL

McAfee Embedded Control Update

This update is to address security vulnerabilities in McAfee Embedded Control versions 8.3.2.133 or earlier, which is an optional software package that may be purchased on SEL Computing Platforms.

McAfee Embedded Control Update for Microsoft Windows 10, Server 2012R2, Server 2016, and Server 2019

Versión
8.3.4.225
Tamaño
86.15 MB

Notas

  • [Cybersecurity] Addresses CVE-2021-31833, Potential product security bypass vulnerability.

Verificando descargas de software de SEL

Herramienta de respaldo y recuperación SEL (BaRT)

Cree una instantánea del sistema operativo y la configuración de su computadora de manera rápida y fácil con SEL BaRT. SEL BaRT fue específicamente diseñado para la línea de computadoras robustas de SEL y aprovecha las características de cada plataforma, incluida la vigilancia del sistema, que es responsable de monitorear la disponibilidad del sistema.

SEL BaRT ha sido diseñado desde cero para ser pequeño, rápido y portátil. Con 53 megabytes, puede grabarse en los CD (re)grabables más pequeños disponibles. Realizar una copia de seguridad de una instalación estándar de Windows 7 demora 15 minutos o menos, y restablecer la misma imagen puede tomar 5 minutos. Por último, puede clonar SEL BaRT en una unidad flash USB para máxima portabilidad. Luego, simplemente tome su unidad flash USB con su BaRT clonado y cualquiera de sus imágenes de respaldo, y estará listo para restablecer.

SEL BaRT fue desarrollado a medida por SEL utilizando tecnología de código abierto y se proporciona de forma gratuita.

Instrucciones de instalación

Si está utilizando Windows 7, puede simplemente hacer doble clic en el archivo .iso y luego seguir las instrucciones en pantalla para comenzar el proceso de grabación de la imagen utilizando la aplicación integrada Windows Disc Image Burner.

Para versiones anteriores de Windows u otros sistemas operativos, descargue la guía de aplicación para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear un CD de SEL BaRT.

SEL BaRT CD ISO

Versión
3.3
Tamaño
52.93 MB
Código de fecha
20160727

Verificando descargas de software de SEL

Versión mínima de software