| CPU | Procesador de cuatro núcleos Intel Atom x5-E3940 |
| RAM | Memoria DDR3L de 8 GB con código de corrección de errores (ECC) PC3-1600 (800 MHz) |
| Almacenamiento masivo | Hasta dos unidades internas SATA III de 6.0 Gb/s de 2.5 pulgadas que se pueden completar con las siguientes SSD de grado industrial:
Consulte la Cómo determinar la vida útil de las unidades de estado sólido (SSD) para computadoras robustas de SEL guía de aplicación. |
| Video | 1 salida DisplayPort 1.2 posterior para un máximo de 3 pantallas a través de DisplayPort 1.2 con tecnología de transporte multitransmisión (MST) Controlador Intel Graphics 500 con resolución máxima:
|
| Audio | Salida de audio digital Intel Display Audio |
| USB | 2 puertos USB 3.1 en el panel frontal 4 puertos USB 2.0 en el panel posterior |
| Ethernet | 5 puertos Ethernet Gigabit de alta velocidad con las siguientes opciones de configuración:
|
| Serial | 16 puertos RJ45 EIA-232/422/48 32 puertos RJ45 EIA-232/422/485 adicionales** |
| E/S digitales | 1 entrada digital configurable con capacidad de medición analógica 1 salida digital tipo C con capacidad de alarma 24 entradas digitales configurables por software adicionales (6 entradas de contacto con aislamiento eléctrico con retornos dedicados, 18 entradas de contacto con aislamiento eléctrico con retornos comunes)** 8 salidas digitales tipo A (4 salidas de contacto híbridas rápidas y 4 salidas de contacto estándar)** |
| Entrada/salida de código de tiempo | Entrada y salida IRIG-B |
| BIOS | AMI UEFI |
| Módulo de plataforma confiable | Infineon SLM 9670AQ2.0 TPM 2.0 |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación integrada con tres opciones para elegir:
Fuentes de alimentación directamente intercambiables redundantes** |
| Chasis | Montaje en panel o rack, 1 U o 3U |
| Espectro de temperaturas de funcionamiento | De –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F) |
| Sistemas operativos admitidos | Sistemas operativos de SEL:
El SEL-3350 se puede convertir entre los sistemas operativos Windows, RTAC y Blueframe, lo que ofrece la flexibilidad de actualizar el hardware existente. Si quiere obtener más información sobre los kits de conversión del sistema operativo, comuníquese con su representante local de servicio al cliente o de ventas. |
| Otras características | Recubrimiento protector |
*Sistema operativo para pedir de fábrica
**Solo se puede pedir de fábrica el modelo de 3 unidades