html{display:none} SEL-311L Sistema de protección y automatización de diferencial de corriente de línea | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-311L

Sistema de protección y automatización de diferencial de corriente de línea

Utilice el relé diferencial d corriente de línea SEL-311L con respaldo integral de distancia de cuatro zonas para obtener una protección de línea fácil de aplicar y de alta velocidad.

Aplique la protección diferencial de corriente con operación de subciclo con respaldo de protección de distancia de 4 zonas y sobrecorriente direccional. Utilice canales de diferencial individuales o duales para confiabilidad. Aplique el SEL-311L en líneas de dos o tres terminales. Los elementos únicos de medición proporcionan coordinación con cargas en derivación. Reduzca los costos totales de construcción y de operación del proyecto mediante la integración del recierre de cuatro intentos incluido y los operadores lógicos del relé en su sistema de automatización.

Mejore la confiabilidad del sistema de protección con verificaciones continuas de la calidad de las comunicaciones, el desgate de los interruptores, el voltaje del banco de baterías y el estado del relé. Utilice la pantalla LCD incluida en lugar de los tradicionales medidores de tablero.

Precios desde

USD 7,490

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección diferencial de corriente de línea: aplique una protección diferencial de operación de subciclo monopolar o tripolar. Una relación vectorial de las corrientes de fase y de secuencia locales y remotas proporciona una protección de alta velocidad independiente de la carga de la línea, la saturación del TC o la carga en derivación. Utilice un verdadero canal diferencial de reserva en caliente para mayor confiabilidad y seguridad. La pérdida del canal primario no ocasiona pérdida de protección.

Respaldo de distancia y de sobrecorriente: habilite hasta cuatro zonas de elementos de distancia mho de fase y tierra más cuatro zonas de elementos de distancia cuadrilaterales a tierra. La protección de distancia más elementos de sobrecorriente direccionales y no direccionales brindan un sistema completo de protección de respaldo. Aplique funciones de distancia y sobrecorriente en esquemas de distancia de alcance conmutable y asistidos por comunicaciones.

Comunicaciones multiplexadas o por fibra directa: proporcione confiabilidad y seguridad con uno o dos canales de comunicaciones diferenciales. Selecciones entre las interfaces eléctricas ITU-T G.703 o EIA-422, IEEE C37.94, fibra óptica monomodo o multimodo de 1300 nm o fibra óptica monomodo de 1550 nm. La característica de restricción Alpha Plane adapta la asimetría del canal y la conmutación sin pérdida de seguridad o sensibilidad.

Líneas de tres terminales y con derivaciones: adapte líneas de tres terminales, incluso con contribución débil. Los ajustes de línea con derivaciones aprovecha al máximo las comunicaciones para protección segura.

Detalles

 

Protección diferencial de línea segura
Los elementos diferenciales sensibles proporcionan un tiempo de operación de subciclo. La restricción para fallas externas utiliza una relación vectorial fácil de ajustar de corrientes remotas y locales.

Medición de sincrofasores
Convierta la estimación de estado en medición de estado con la medición de área amplia magnitudes y ángulos de fase de voltajes y corrientes. Mejore la estabilidad de sistema con mediciones de alta velocidad de ángulo de carga. Aumente la carga estable con el análisis de voltaje y estabilidad angular.

Protección de línea completa
Proteja las líneas de transmisión usando la diferencial y una combinación de cuatro zonas de distancia de alcance conmutable de elementos de distancia de fase y tierra en los esquemas de comunicaciones asistidas, con protección de respaldo de los elementos direccionales de sobrecorriente. La lógica de sobre alcance transitoria patentada del Transformador capacitivo de voltaje (CVT) refuerza la seguridad de los elementos de distancia en la Zona 1. La lógica Best Choice Ground Directional Element de SEL optimiza el desempeño del elemento direccional y no requiere ajustes direccionales.

Disparo monopolar
Utiliza la capacidad opcional de disparo monopolar de los elementos diferenciales para mejorar la estabilidad del sistema.

Servidor web integrado
Tenga acceso a la información básica del relé en una red Ethernet estándar con un servidor web integrado. Vea el estado del relé, el registrador secuencial de eventos (SER), información de mediciones y ajustes para un fácil acceso desde una red local. El acceso al servidor web requiere la contraseña del relé y está limitado a un modo de visualización de la información de solo lectura.

Supervisión y medición
Reportes de eventos, SER, supervisor de desgaste de contactos de interruptor, supervisor del banco de baterías de la subestación, mediciones instantáneas y de demanda, y panel de display local.

Recierre
Auto-recierre programable de cuatro intentos con lógica de verificación de sincronismo y voltaje para un óptimo restablecimiento del sistema.

Comunicaciones
Elija entre los cuatro diferentes tipos de canal para las comunicaciones diferenciales:
- ITU-T G.703 codireccional a multiplexor
- EIA-422 56/64 kbps
- fibra óptica IEEE C37.94
- 1300 nm fibra óptica monomodo

Puertos seriales EIA-232 y EIA-485 para acceso local o remoto y para la integración del sistema.

Protocolo de comunicación Mirrored Bits para ocho canales de comunicaciones lógicas seguras de relé a relé, disponibles en ambos puertos seriales EIA-232 ubicados en el panel posterior. Descargue los reportes de los eventos usando el puerto opcional Ethernet. Mueva la información con rapidez con el protocolo IEC 61850, el cual incluye la opción de "Seleccionar-antes de-Operar" para la seguridad operacional agregada. Aumente la confiabilidad de las operaciones con Ethernet dual para transferencia en falla.

Software acSELerator Quickset SEL-5030
Ayuda a agilizar las aplicaciones de relé permitiéndole desarrollar los ajuste del relé mientras está fuera de línea, programar las ecuaciones de control SELogic y analizar los reportes de eventos post-falla.

  • Disparo monopolar
  • Paquetes de hardware vertical para montaje en tablero
  • Paquetes de hardware horizontal para montaje en tablero
  • Protocolo de comunicaciones DNP3 Nivel 2 Outstation
  • Recubrimiento protector: Proteja el equipo de ambientes agresivos y contaminantes del aire tales como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.

Versión mínima de software

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-311L-0 R302 SEL-311L-0-R302-V0-Z011005-D20191215 3/9/20 ~1202470001

Serialnumber greater than or equal to 1143510001

SEL-311L-0 R164 SEL-311L-0-R164-V0-Z011005-D20191215 3/9/20 ~1202470001

Serialnumber less than 1143510001

SEL-311L-1 R502 SEL-311L-1-R502-V0-Z106006-D20141106 17/12/14 ~1143510001
Without Ethernet card and serial number greater than or equal to 1143510001
SEL-311L-1 R502 SEL-311L-1-R502-V0-Z106006-D20141106 17/12/14 ~1143510001
With Ethernet card. Serial number greater than or equal to 1143510001 or hardware originally shipped with R4xx firmware
SEL-311L-1 R215 SEL-311L-1-R215-V0-Z011005-D20130307 27/4/13 1131170001
Without E3 card and hardware originally shipped with R2xx firmware
SEL-311L-6 R302 SEL-311L-6-R302-V0-Z011005-D20191215 3/9/20 ~1202470001

Serialnumber greater than or equal to 1143510001

SEL-311L-6 R164 SEL-311L-6-R164-V0-Z011005-D20191215 3/9/20 ~1202470001

Serialnumber less than 1143510001

SEL-311L-7 R502 SEL-311L-7-R502-V0-Z106006-D20141106 17/12/14 ~1143510001
Without E3 card and serial number greater than or equal to 1143510001
SEL-311L-7 R502 SEL-311L-7-R502-V0-Z106006-D20141106 17/12/14 ~1143510001
With E3 Card. Serial number greater than or equal to 1143510001 or hardware originally shipped with R4xx firmware
SEL-311L-7 R215 SEL-311L-7-R215-V0-Z011005-D20130307 27/4/13 1131170001
Without E3 card and hardware originally shipped with R2xx firmware
SEL-E3 Card R115-V0 SEL-E3-R115-V0-Z001001-D20260120 2/2/26 ~1260330001
SEL-E3 Card R114-V0 SEL-E3-R114-V0-Z001001-D20190111 26/3/19 ~1190850001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software