html{display:none} SEL-3031 Transceptor de radio serial | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3031

Transceptor de radio serial

El SEL‑3031 es un radio de datos seriales ISM de 915 MHz que soporta los modos operacionales de punto a punto (P2P) y de punto a multipunto (P2MP). En el modo P2P, el SEL‑3031 soporta tres puertos de datos seriales en un canal de radio. Los puertos son totalmente independientes y admiten una combinación de protocolos, lo que incluye DNP3, Modbus, comunicaciones Mirrored Bits, SEL Fast Message, ASCII simple y más. En el modo P2MP, un radio maestro de un canal se comunica con múltiples radios remotos para control supervisorio y adquisición de datos (SCADA) u otras aplicaciones de recopilación de datos. La tecnología Hop-Sync de SEL optimiza los radios colocalizados como múltiples enlaces punto a punto o como repetidores activos. El SEL-3031 es un dispositivo de baja potencia que usa menos de 5 W en la versión de montaje en pared, lo que permite incorporarlo a los controles del restaurador, como el SEL-651R. También está disponible una versión estándar de montaje en rack alto de 1 unidad de bastidor, respaldada por una garantía de producto de diez años sin cuestionamientos a nivel mundial de SEL.

Accesorios del SEL-3031

Precios desde

USD 1,390

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Teleprotección de líneas de energía. Aplique teleprotección asistida por comunicaciones, en lugar de protección local de distancia de paso, para acelerar el tiempo de funcionamiento de las fallas de la Zona 2 de entre 20 y 40 ciclos eléctricos a entre 2 y 4 ciclos. Transfiera comandos de control con una latencia típica de 5.5 milisegundos con comunicaciones Mirrored Bits de SEL.

Automatización/restauración de distribución eléctrica. Restaure rápidamente el servicio de distribución y mejore la disponibilidad del sistema mediante el uso de radios SEL-3031 para comunicarse con los controles del restaurador y otros dispositivos.

Aplicaciones independientes a través de un enlace de radio. Comuníquese simultáneamente con hasta tres puertos y protocolos independientes en operación (P2P). Una aplicación típica implica configurar un puerto para control o teleprotección de alta velocidad, otro para SCADA y otro para acceso de ingeniería.

Conexión de generación distribuida. Proporcione comunicaciones de bajo costo para aplicaciones que evitan el funcionamiento en isla entre la red de la empresa suministradora de energía eléctrica y el sitio de generación distribuida. Designe uno de los otros canales seriales para el sistema SCADA de la empresa suministradora de energía eléctrica y otro para el sistema SCADA del productor de energía independiente.

Acceso de ingeniería. Mantenga los ajustes, recupere reportes de eventos secuenciales y oscilográficos, recopile datos de diagnóstico o de gestión de activos y acceda a otros reportes de “datos no operativos”.

Sincrofasores del sistema eléctrico.Mejore la conciencia situacional y la utilización de activos con la medición de sincrofasores IEEE C37.118. Agregue la información de sincrofasores de todo su sistema para comprender las tendencias del sistema, tomar decisiones basadas en la medición de estado, en lugar de la estimación de estado, y ayudar en el análisis de evento posterior.

E/S remotas de refinería y planta. Monitoree los sitios alejados de la central principal cuando no sea factible ampliar las redes cableadas. Entre los ejemplos, se incluyen sitios de toma y descarga de agua, torres de refrigeración e instalaciones de carga y almacenamiento.

SCADA. Recopile información y realice el control con sitios remotos a través de los radios SEL-3031 que funcionan en modo. O en el modo P2P, donde un canal se usa para teleprotección o automatización de distribución, use otro canal como enlace SCADA multidrop transmitido por enlaces P2P o como vía de respaldo para SCADA si una conexión SCADA primaria está fuera de servicio.

Seguridad. Evite la interceptación y el control no autorizado instalando una tarjeta de cifrado opcional con validación FIPS 140-2 para la autenticación de la sesión y robusta tecnología Advanced Encryption Standard (AES) de 256 bits.

Radios colocalizados. Implemente repetidores activos de alta disponibilidad y múltiples enlaces de radio en sitios maestros a través de la tecnología Hop-Sync de SEL. Cuando hay varios radios en el mismo sitio, la transmisión de un radio puede dominar fácilmente las señales más débiles (de hasta 20 millas de distancia) que un radio cercano está intentando recibir. Al sincronizar los radios colocalizados para que todos transmitan al mismo tiempo, ninguno de estos radios colocalizados transmitirá mientras alguno esté recibiendo señales.

Detalles

Los modos de operación de radio dual brindan flexibilidad
Recopila información SCADA desde ubicaciones remotas con operación de radio P2MP o transfiere rápidamente comandos de control y protección críticos con operación de radio P2P de baja latencia.

Tres puertos en un radio reducen costos
En el modo P2P, se comunica simultáneamente con hasta tres puertos y protocolos independientes (IPP). En las empresas suministradoras de energía eléctrica, por ejemplo, entre la generación distribuida y el punto de acoplamiento común, use un canal para la teleprotección, otro para el sistema SCADA de la empresa suministradora de energía eléctrica y otro para el sistema SCADA de IPP. De manera similar, en las operaciones de petróleo y gas, controle y monitoree la infraestructura remota de sus instalaciones, lo que incluye terminales petroleras, tanques de almacenamiento, tomas y salidas de agua, terminales de tuberías, torres de refrigeración y más.

La baja latencia permite un control rápido
Transfiere comandos de control con una latencia común de 5.5 milisegundos con comunicaciones Mirrored Bits de SEL.

La seguridad robusta frustra a los atacantes
Protege los datos críticos y rechaza los ataques malintencionados con una tarjeta de cifrado opcional, que usa autenticación de sesión y robusta tecnología AES de 256 bits.

El radio resistente funciona en condiciones extremas
Diseñado, construido y probado para un funcionamiento sin problemas en condiciones extremas de temperatura, interferencia electromagnética, golpes y vibraciones.

La ausencia de licencias reduce las demoras y los gastos
Opera en la banda ISM de 915 MHz sin licencia para proyectos puntuales y dentro del presupuesto.

La hora precisa simplifica el análisis
Sincroniza el reloj interno con IRIG-B para registros de eventos con marcas de tiempo precisas.

Estudio de ruta de enlace de radio
SEL proporciona reportes de estudio de ruta de enlace de radio para hasta cinco radios sin cargo para el uso planificado de radios SEL. Los clientes recopilan la información de planificación inicial para respaldar el estudio. El estudio de ruta proporciona un alto grado de confianza en que el enlace funcionará cuando se instale.

Para redes con más de cinco radios o para el diseño y la implementación de sistemas completos, SEL ofrece un servicio por una tarifa a través de los Servicios de Ingeniería de SEL.

Países

El SEL-3031 está aprobado para su uso por los gobiernos de los siguientes países:

  • Argentina
  • Brasil (número de parte que comienza con 30311 únicamente)
  • Canadá
  • México
  • Estados Unidos (incluido el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes Estadounidenses)

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-3031 R104 003 6.6.0.0

Videos

Communication Made Easy Over Difficult Terrain

Co-op Expands Comms Network

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-3031 R104 SEL-3031-R104-V0-Z003001-D20111228 30/12/11 1113640001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-3031 R104 003 6.6.0.0

Manuales de instrucción