16 puertos DB-9 hembra, apantallados
16 conectores RJ45, apantallados
Configuración mínima de montaje en rack: 19 in An × 7 in P × 3.47 in Al
Configuración máxima de montaje en rack: 19 in An × 11 in P × 3.47 in Al
Configuración de montaje superficial: 19 in An × 1.505 in P × 3.47 in Al
De 5 a 7 in-lb
Del 5% al 95% sin condensación
De –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F)