html{display:none} SEL-2902 Panel adaptador de RJ45 a DB-9 | Schweitzer Engineering Laboratories
SEL-2902 Panel adaptador de RJ45 a DB-9

SEL-2902

Panel adaptador de RJ45 a DB-9

Próximamente

Modernice los puertos RJ45 a conectores DB-9 con facilidad con el panel adaptador SEL-2902. El SEL-2902 le permite conservar los transceptores y cables seriales existentes a la hora de actualizar de un procesador de comunicaciones RTAC SEL‑3530 o SEL‑2020/2030/2032 a plataformas informáticas de la serie SEL-3300.

Precios desde

USD 330

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Opcionales de montaje flexibles: Opciones de montaje superficial, en rack y en riel DIN disponibles que hacen posible una variedad de tipos de instalaciones. El SEL‑2902 brinda una plataforma de montaje robusta para los transceptores seriales de SEL.

Profundidad ajustable para facilitar las modernizaciones: El SEL-2902 se puede ajustar en incrementos de 1 pulgada a entre 7 y 11 pulgadas de profundidad. Con el ajuste de la profundidad de los dispositivos SEL, no es necesario reemplazar ni redirigir los cables de comunicación existentes.

Manejo de cables: Mantenga los cables seguros y bien organizados. El SEL‑2902 incluye orejas de montaje compatibles con la mayoría de los soportes de manejo de cables de terceros con montajes en rack de 19 pulgadas.

Características

    1. 1

      Montaje en rack de 19 pulgadas, 2U

    2. 2

      Ajustes de profundidad a entre 7 y 11 pulgadas

    1
    2
    1. 1

      Puertos RJ45 apantallados

    2. 2

      Puertos DB-9 hembra apantallados

    3. 3

      Tornillo de conexión a tierra

    4. 4

      Orejas de montaje para soportes de manejo de cables

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Puertos RJ45 apantallados

    2. 2

      Puertos DB-9 hembra apantallados

    3. 3

      Tornillo de conexión a tierra

    4. 4

      Orejas de montaje para montaje superficial o montaje en riel DIN opcional

    1
    2
    3
    4

Detalles

Opción de montajeAplicaciones previstasKits de accesorios
Montaje en rack de 19 pulgadasSEL‑2020/2030/2032 y SEL‑3530 pueden modernizarse a instalaciones de SEL‑3350 para conservar los cables de comunicaciones seriales*Cables Ethernet de 1 ft (cant.: 16) 
Montaje superficialNuevas instalaciones que usan transceptores seriales SEL o instalaciones con restricciones de montaje o requisitos de montaje remoto
Instalaciones en las cuales es necesario o preferente el montaje en riel DIN
Kit de montaje en riel DIN

*Incluye orejas de montaje para soportes de manejo de cables

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.