html{display:none} SEL-2894 Conversor de interfaz | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2894

Conversor de interfaz

Transfiera comunicaciones Mirrored Bits de SEL mediante un enlace de fibra óptica IEEE C37.94 a través de un multiplexor de comunicaciones. O convierta otro enlace serial EIA-232 a un enlace de fibra óptica IEEE C37.94 para obtener seguridad mejorada, integridad de la señal y distancias más largas.

Precios desde

USD 507

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


EIA-232 a interfaz de fibra ópticaenlace dispositivos EIA-232 asincrónicos con redes sincrónicas a través de multiplexores o conmutadores de transferencia que cumplan con IEEE C37.94. La norma IEEE C37.94 proporciona comunicaciones plug-and-play transparentes entre los dispositivos de teleprotección y multiplexores de distintos fabricantes. El SEL-2894 usa ópticas de longitud de onda de 850 nm.

Comunicaciones Mirrored Bits de SEL: conecte el SEL-2894 a cualquier relé con comunicaciones Mirrored Bits y transporte a velocidades de datos de 300 a 19,200 bps con menos de 375 µs de retardo de ida y vuelta.

Seguridad y protección: instale conexiones de fibra óptica para aislar las comunicaciones de la elevación del potencial de tierra y la interferencia eléctrica.

Características

    1. 1

      EIA-232 Connection

    2. 2

      LED Indicators

    3. 3

      IEEE C37.94 Fiber-Optic Connection

    1
    2
    3

Detalles

Comunicaciones de alta velocidad
El SEL-2894 tiene una latencia muy baja, que añade solo 375 µs de retardo de ida y vuelta. Funciona con señales EIA-232 de 300 bps a 19,200 bps.

Tres indicadores de LED
Los LED verdes de Tx y Rx muestran los estados de fibra óptica entrante y saliente. Un LED de alarma amarillo estándar indica un problema de transmisión.

Referencia de tiempo seleccionable
Un conmutador de selección lateral en el SEL-2894 configura el reloj interno para la referencia de tiempo externa o interna.

Fuente de alimentación flexible
El conversor se conecta directamente a un puerto serial estándar de 9 pines y recibe alimentación directamente en el pin 1, de modo que no se necesita energía externa cuando se usa con relés SEL. El conversor también puede recibir energía de un suministro externo cuando se lo conecta a otros dispositivos.

Kits de montaje

Use un kit de montaje de transceptor SEL y un cable adaptador cuando conecte el transceptor a los DEI con un conector serial RJ-45 macho o cuando la profundidad de montaje sea un problema (p. ej., en aplicaciones de equipo de interrupción). Los kits a continuación proporcionan una forma sencilla y segura de montar el transceptor de forma remota lejos del conector host:

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.


Manuales de instrucción