html{display:none} SEL‑2890 Transceptor Ethernet | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑2890

Transceptor Ethernet

Añada conectividad Ethernet a un dispositivo SEL mediante el puerto serial EIA-232.

Precios desde

USD 289

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Reemplazo de enlace serial: reemplace las líneas de comunicación arrendadas o por marcación telefónica, o añada comunicaciones Ethernet a sitios donde otros tipos de comunicación sean prohibitivos. Use túneles seriales para obtener un enlace serial virtual a través de la red.

Acceso a dispositivos seriales mediante Ethernet: tenga acceso a dispositivos con puertos seriales mediante protocolos de Internet a través de una red Ethernet estándar. Optimice el acceso a terminales y ahorre tiempo de ingeniería usando Telnet para diálogos de terminal ASCII. Simplifique y controle el acceso de datos con una página web en su red privada.

Reportes automáticos de eventos por correo electrónico: envíe alertas por correo electrónico a partir de mensajes automáticos desde un dispositivo host de relé SEL para mejorar el servicio al cliente. Configure el transceptor para comunicarse automáticamente con un protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) disponible en una red de operaciones.

Túneles DNP3: realice túneles de manera rentable en tráfico DNP3 serial a través de una red Ethernet existente. Simplemente conecte un transceptor al maestro serial DNP3 y clientes seriales DNP3, y configure los ajustes de DNP3.

Detalles

Conecta el puerto EIA-232 a la conexión Ethernet 10BASE-T


Alimentado por 5 Vcd en el conector EIA-232

  • Reciba alimentación a través de un puente en la mayoría de los puertos seriales del dispositivo SEL.
  • Proporcione alimentación a través de un cable SEL-C642 para usar con una PC u otros dispositivos.

Más resistente para entornos de subestación

  • Confíe en el mismo diseño y pruebas de tipo aplicadas a los relés de protección críticos.
  • Use en entornos con un espectro de temperaturas de funcionamiento de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F).

Aloja datos ASCII de Telnet con servidor web integrado

  • Tenga acceso a datos de relé con software de navegador web en su red privada.
  • Use la página web predeterminada incluida alojada en el SEL-2890.
  • Cargue, personalice y descargue la página web mediante FTP.

Admite ajustes desde una PC, con el software de emulación de terminales y con un cable de configuración SEL-C642

  • Configure la red modificando parámetros.
  • Habilite/deshabilite características.

Envía correo electrónico automáticamente

  • Mejore el servicio al cliente enviando mensajes para notificación y registro rápidos.
  • Especifique la dirección mediante los ajustes.

Versión mínima de software

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-2890 R108 SEL-2890-R108-V0-Z003003-D20190503 15/5/19 ~3191350001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software


Manuales de instrucción