html{display:none} SEL‑2886 Convertidor de interfaz EIA-232 a EIA-485 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑2886

Convertidor de interfaz EIA-232 a EIA-485

Conecte dispositivos EIA-232 a una red EIA-485 con conversores de interfaz EIA-232 a EIA-485 SEL-2886, con operación en un amplio rango de velocidades de datos, opciones seleccionables en el conmutador de control para controlar el transmisor, y opciones para proporcionar energía a través de un pin de alimentación en el conector de datos y a través de un conector separado.

Precios desde

USD 193

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Interfaz EIA-232 a EIA-485: conecte un dispositivo con un puerto EIA-232 a una red EIA-485 para comunicarse con DNP3 o Modbus.

Aplicación sencilla: seleccione modos operativos (EIA-422, RTS o SDC), active y desactive el transmisor y controle el modo de eco. El SEL-2886 recibe alimentación de 5 Vcd del puerto del dispositivo host EIA-232 o de un adaptador externo a través de un conector.

Seguridad mejorada: proporcione aislamiento a 1,500 Vrm.

Detalles

Opciones de alimentación flexibles
Use pines de alimentación en el puerto del dispositivo host EIA-232, o proporcione energía a través del conector de alimentación.

Seguridad mejorada
Proporcione aislamiento a 1,500 Vrm.

Compacto
Enchufe directamente a un conector DB-9.

Aplicación sencilla
Use conmutadores (DIP) de control para seleccionar modos operativos para activar o desactivar el transmisor y para controlar el modo de eco.

Calidad de subestación
Confíe en un espectro de temperaturas de funcionamiento de –40 °C a +85 °C (–40 °F a +185 °F).

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.


Manuales de instrucción