Mejore la seguridad, la integridad de la señal y la fiabilidad al usar dos fibras ópticas, en lugar de cable, para transferir datos seriales bidireccionales usando fibra óptica monomodo. Implemente en aplicaciones de instrumentación, protección, automatización y de otro tipo que se beneficien de enlaces de fibra óptica económicos de 16 a 80 kilómetros de largo.
Enlace de fibra óptica: conecte un par de transceptores y un cable de fibra óptica monomodo SEL-C809 con conectores ST para brindar comunicación EIA-232 entre dispositivos a través de un enlace de fibra óptica. Cree un enlace de 16 a 80 km con los transceptores de fibra óptica SEL-2830.
Velocidades de datos rápidas: transfiera datos a velocidades de hasta 40 kbps.
Comunicaciones seguras: instale conexiones de fibra óptica para aislar las comunicaciones de la elevación del potencial de tierra y la interferencia eléctrica.
Comunicación de fibra óptica flexible de largo alcance
  Envíe datos seriales hasta 80 kilómetros usando fibras ópticas monomodo con conectores ST estándar. Use velocidades de datos de 0 a 40,000 bits por segundo. Use el switch selector para elegir entre las configuraciones de pines DCE y DTE estándar y elimine el uso de adaptadores.
Aplicación sencilla
 Conecte el transceptor/módem directamente a un conector serial estándar de 9 pines (DB-9). No se requiere ningún montaje especial. Recibe alimentación desde el dispositivo host a través del conector; no es necesario usar una fuente de alimentación o cable de alimentación separado. Transmite pulsos de luz continuos para realizar pruebas más sencillas con un medidor óptico. Aplique con cables de fibra ST terminados.
Transferencia de datos segura y confiable
 Tasa máxima de error binario (BER) de 10-9. Mucho menos susceptible a EMI/RFI que los enlaces de cobre. El láser emisor lateral proporciona aislamiento de los componentes y bajo consumo de energía.
Seguridad mejorada
 Producto láser de Clase 1 seguro para los ojos. Proporciona un mejor aislamiento de la elevación del potencial de tierra y demás peligros eléctricos en comparación con las conexiones de cobre.
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.