html{display:none} SEL-2814 Transductores de fibra óptica con control de flujo de hardware | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2814

Transductores de fibra óptica con control de flujo de hardware

Mejore la seguridad, la integridad de la señal y la fiabilidad al usar dos fibras ópticas, en lugar de cable, para transferir datos seriales bidireccionales, además de señales de control de flujo de hardware. Implemente en aplicaciones de instrumentación, protección, automatización y de otro tipo que se beneficien de enlaces de fibra óptica económicos de hasta 4 kilómetros de largo.

Precios desde

USD 289

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Enlace de fibra óptica: conecte un par de transceptores y cable de fibra óptica multimodo con núcleo de 62.5/125 µm SEL-C808 con conectores ST para brindar comunicación EIA-232 entre dispositivos a través de un enlace de fibra óptica. Cree un enlace de 1 m a 4 km de longitud usando transceptores de fibra óptica SEL-2814 con control de flujo de hardware.

Velocidades de datos rápidas: transfiera datos a velocidades de 115 kbps con el SEL-2814. El SEL-2814 transfiere datos y señales de control de flujo de hardware.

Comunicaciones seguras: aísle conexiones de comunicaciones contra la interferencia eléctrica y la elevación del potencial de tierra. El SEL-2814 también tiene una opción con recubrimiento protector, que ofrece protección adicional de los efectos de los contaminantes químicos presentes en el aire sobre las placas de circuitos impresos.

Características

    1. 1

      Indicadores LED

    2. 2

      Puerto de fibra óptica

    1
    2
    1. 1

      Conector de alimentación (J1)

    1
    1. 1

      Conmutador DCE/DTE

    1

Detalles

Mejore la fiabilidad de las comunicaciones
Use velocidades de datos de hasta 115.2 kbps para un enlace serial dúplex completo con hasta 4 kilómetros de fibra óptica multimodo. Es mucho menos susceptible a la EMI/RFI que los enlaces de cobre, con una tasa de error binario máxima de 10-9. Implemente en entornos físicos y eléctricos hostiles.

Implemente con facilidad
Conecte el transceptor/módem directamente a un conector serial de 9 pines estándar (DB-9). No se requiere ningún montaje especial. El SEL-2814 usa conectores ST populares y no requiere de puentes ni ajustes. Elimine la necesidad de adaptadores especiales con el switch selector para escoger el uso de pines DCE o DTE.

Use líneas de control para mejorar la operación
Use los mismos transceptores y fibras para transferir en simultáneo datos bidireccionales, además de una señal de control en cada dirección. Úselo para el control de flujo de datos para evitar saturar los búfers, accionar transmisores o detectar problemas de equipos.

Escoja la mejor fuente de alimentación
Proporcione alimentación desde el dispositivo host; no es necesario usar una fuente de alimentación o cable de alimentación separado. O, si el host no puede proporcionar una línea de control para alimentación, conecte una fuente de alimentación externa al conector de entrada de alimentación.

Mejore la seguridad
Proporcione un mejor aislamiento de la elevación del potencial de tierra y demás peligros eléctricos en comparación con las conexiones de cobre. El SEL-2814 es un producto de láser de Clase 1 seguro para la vista.

Kits de montaje

Use un kit de montaje de transceptor SEL y un cable adaptador cuando conecte el transceptor a los DEI con un conector serial RJ-45 macho o cuando la profundidad de montaje sea un problema (p. ej., en aplicaciones de equipo de interrupción). Los kits a continuación proporcionan una forma sencilla y segura de montar el transceptor de forma remota lejos del conector host:

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.